IGUS | łożyska dry-tech
39 38 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl/iglidur Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/iglidur dry-tech ® : usprawnij technologię bez smarowania – zredukuj koszty stosując trybopolimery Łożyska igus ® dry-tech ® oferują alternatywę dla smarowanych łożysk ślizgowych, liniowych i tocznych. Firma igus ® opracowała trybopolimery pozwalające na ciągłą pracę na sucho. Dzięki unikaniu smarowania, technologia łożyskowa dry-tech ® pozwala osiągnąć dłuższą żywotność: od -100°C aż do +250°C przy ciągłym kontakcie, od pomieszczeń czystych po warunki ekstremalnych zabrudzeń, od próżni po skrajną wilgotność. Zredukuj koszty z łożyskami ślizgowymi igus ® dry-tech ® . Bezpośrednie porównanie produktów pokazuje, że mogą Państwo zmniejszyć obecne koszty, związane z elementami łożyskowymi, nawet o 50%. dry-tech ® technologia łożyskowa | Prosty sposób na besmarowność Wymień już teraz i oszczędź nawet do 40% Przetestowane tysiące razy. Udowodnione miliony razy. Aplikacje o dużej częstotliwości ruchu, wysokich prędkościach, pracujące w ciężkich warunkach środowiskowych wymagają pewnych systemów dla wszystkich produktów igus ® . igus ® stale prowadzi testy wswoimwłasnym laboratorium, symulując realne warunki pracy. Każdego roku przeprowadzamy ponad 12 000 testów łożysk ślizgowych oraz 4100 testów e-prowadników oraz przewodów. Wyniki są zbierane w unikalnej bazie wiedzy o trybologii oraz bezobsługowych polimerowych łożyskach ślizgowych. Nasze laboratoriumsłuży przeprowadzaniu testów dla Państwa. Jeżeli nie dysponujemy danymi dotyczącymi Państwa aplikacji, gotowi jesteśmy przeprowadzić test zgodny z Państwa wymaganiami. Obraz 01: Laboratorium igus ® : 12 000 testów trybologicznych (tarcie oraz zużycie) w 300 testach przeprowadzanych w największym laoratorium w przemyśle (2750 m 2 ). Widok na wnętrze laboratorium w Kolonii iglidur ® łożyska ślizgowe wykonane z wysokowydajnych polimerów Ekstremalnie odporne na zużycie trybopolimery ulepszone dzięki zastosowaniu dodatków umacniających materiał oraz smarów stałych, przetestowane tysiące razy i sprawdzone miliony razy – oto iglidur ® . Inżynierowie igus ® oprawcowują i testują ponad 267 nowych mieszanek polimerowych każdego roku. Świetnie zgrana kombinacja osnowy polimerowej, dodatków umacniających oraz smarów stałych w każdym trybopolimerze skutkuje indywidualnymi właściwościami w każdym przypadku. Podczas ponad 12 000 indywidualnych testów rocznie, na ponad 200 stanowiskach w laboratorium igus ® , wszystkie materiały są dokładnie testowane. Wyniki są zbierane w unikalnej bazie wiedzy o trybologii oraz bezobsługowych polimerowych łożyskach ślizgowych. Ta baza danych umożliwia nam wybranie idealnego łożyska ślizgowego iglidur ® do aplikacji naszych klientów oraz obliczenie przewidywanej żywotności. W razie potrzeby możliwe jest również opracowanie materiału indywidualnie dla aplikacji, dokładnie dostosowanego do wymagań termicznych, mechanicznych i trybologicznych, które wykraczają poza zakres iglidur ® . Dodatkowo łatwo dostępne narzędzia online umożliwiają każdemu użytkownikowi wybór własnego łożyska ślizgowego z zakresu produktów iglidur ® . Niezależnie, czy wyszukiwarka produktów iglidur ® czy system ekspercki do kalkulacji żywotności iglidur ® , czy konfigurator pierścieni tłokowych lub półproduktów: za pomocą kilku kliknięć oraz danych można uzyskać informację o odpowiednim łożysku ślizgowym. www.igus.pl/narzedzia-online Ponadto, łożyska iglidur ® posiadają szereg specjalnych właściwości i wytrzymałości, co czyni je szczególnie przydatnymi do pewnych zastosowań i wymagań. Szczegółowy opis materiałów w odpowiednich rozdziałach można znaleźć przed tabelami wymiarowymi. Szczegółowy opis materiałów znajduje się w odpowiednich rozdziałach przed tabelami wymiarów. Właściwości łożysk ślizgowych iglidur ® ●● Bezsmarowność ●● Odporność na korozję ●● Dobra odporność na media ●● Wysoka wytrzymałość na ściskanie ●● Wysokie tłumienie mechaniczne ●● Niski współczynnik tarcia ●● Bezobsługowość ●● Wysoka odporność na kontaminację ●● Lekkie ●● Wysoka odporność na zużycie ●● Doskonały współczynnik wydajności do ceny iglidur ® | Wysokowydajne polimery Właściwości oraz konstrukcja Obraz 02: Łożyska ślizgowe iglidur ® mają strukturę jednorodną dzięki formowaniu wtryskowemu. Polimer bazowy, materiały wiążące oraz smary stałe wzajemnie się uzupełniają. Obraz 03: Polimer bazowy wraz z włóknami oraz smarami stałymi, powiększenie 200 razy, barwiony
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=