IGUS | łożyska dry-tech
2 Wymień swoje łożysko już teraz ... i obniż koszty nawet o 40% Polimer zamiast metalu: dłuższa żywotność i oszczędność kosztów do 40% Łożyska ślizgowe z tworzyw sztucznych iglidur ® od igus ® są bezsmarowe, bezobsługowe, ekonomiczne i uniwersalne. Są odpowiednie do zastosowań przy masowej produkcji w przemyśle motoryzacyjnym lub przy budowie maszyn specjalnych, do zastosowań podwodnych, przemysłu spożywczego i tytoniowego, dla ekstremalnej odporności na chemikalia i wahań temperatury lub do prostych konstrukcji formowanych z blachy: łożyska ślizgowe iglidur ® zawsze oferują odpowiednie rozwiązanie - albo z asortymentu w katalogu, lub jako specjalne rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb - bez minimalnej ilości zamówienia! Od ponad 30 lat łożyska ślizgowe iglidur ® , zgodne z dyrektywą RoHS, zapewniają technicznie i ekonomicznie korzystną alternatywę do wszelkiego rodzaju łożysk metalowych. Największe w branży laboratorium testowe, gdzie przeprowadzamy 15 000 testów rocznie, umożliwia nam przewidywanie trwałości produktów. Dłuższa żywotność, bez konserwacji, dostępne natychmiast. Najbardziej ekonomiczne łożysko do każdego zastosowania ●● 16 standardowych materiałów od wysokotemperaturowych, aż do pracujących w wodzie morskiej, od przemysłu spożywczego do przemysłu motoryzacyjnego ●● Dostępnych ponad 5000 rozmiarów ●● Potencjalne oszczędności aż do 40% ●● 100% bezsmarowne i bezobsługowe ●● Niekorodujące w 100% ●● W 100% zgodne z RoHS ●● Online: wyszukiwarka produktów i kalkulator żywotności, ceny, zamówienia, pliki CAD itp. Brak smarowania z igus ® . Bezsmarowna konstrukcja łożysk iglidur ® pozwala na dopuszczenie do przemysłów spożywczego oraz farmaceutycznego. Nie czekaj dłużej! Odporność na brud z igus ® . Zero konserwacji i odporność na brud to nie jedyne zalety drylin ® . Koszty w dół, żywotność w górę! Bez przeglądów z igus ® . Różne materiały iglidur ® dla szerokiej gamy możliwych środowisk pracy. Ogromny zakres rozmiarów kompa- tybilnych z prawie wszystkimi aplika- cjami. Przewidywalna żywotność! Odpornośc na korozję z igus ® . Lekkie, odporne na korozję, a także bezobsługowe i bezsmarowne rozwiązania dla prawie wszystkich rodzajów zastosowań. Zamontuj i zapomnij!
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=