IGUS | łożyska dry-tech
389 388 iglidur ® A180 +90°C 28 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® A180 Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/A180 30 25 20 15 10 5 0 20 30 40 50 60 70 80 90 Obciążenie [MPa] Temperatura [°C] Wykres 02: Zalecany maksymalny nacisk powierzchniowy jako funkcja temperatury (28 MPa przy +20°C) 10 8 6 4 2 0 0 +23 °C +60 °C 5 10 15 20 Odkształcenie [%] Obciążenie [MPa] Wykres 03: Deformacja pod wpływem nacisku i temperatury 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 Współczynnik tarcia [μ] Prędkość powierzchniowa [m/s] Wykres 04: Współczynnik tarcia jako funkcja prędkości powierzchniowej, p = 0,75 MPa Łożyska ślizgowe wykonane z materiału iglidur ® A180 są odpowiednie do zastosowań wymagających bezpośred- niego kontaktu z żywnością. W związku z tym stanowią idealne rozwiązanie do łożyskowania maszyn w branżach spożywczej i opakowaniowej, przy produkcji sprzętu medycznego, do stosowania w niewielkim sprzęcie AGD itp. Dzięki niezwykle niskiej absorpcji wilgoci, iglidur ® A180 wyróżnia się także przy czyszczeniu na mokro lub tam, gdzie wynikający z procesu produkcji kontakt z cieczami jest codziennością. Właściwości mechaniczne Wraz ze wzrostem temperatury, wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur ® A180 maleje. Wykres 02 pokazuje tą odwrotną zależność. Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jest mechanicznym parametrem materiału. Z tego faktu nie możemy wyciągnąć wniosków dotyczących właściwości trybologicznych. Wykres 03 przedstawia elastyczną deformację materiału iglidur ® A180 przy obciążeniach promieniowych. Przy zalecanym, maksymalnym nacisku powierzchniowym wynoszącym 28 MPa odkształcenie jest mniejsze niż 2,5%. Odkształcenie plastyczne może być pomijane do tej wartości. Jednakże zależy to również od czasu występo- wania tego nacisku. Nacisk powierzchniowy, strona 41 Dopuszczalne prędkości powierzchniowe iglidur ® A180 został stworzony do niskich i średnich prędkości powierzchniowych. Wartości podane w tabeli 03 pokazują wartości graniczne, przy których następuje znaczny wzrost temperatury, aż do maksymalnej tempera- tury zastosowania materiału. Wzrost ten jest spowodowany tarciem. W praktyce, taki poziom temperatury jest rzadko osiągany na skutek zmiennych warunków zastosowania. Prędkość powierzchniowa, strona 44 Tabela 03: Maksymalne prędkości powierzchniowe Temperatura Łożyska ślizgowe iglidur ® A180 mogą być stosowane w krótkotrwałych temperaturach do +110°C. Wraz ze wzrostem temperatury, wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur ® A180 maleje. Wykres 02 pokazuje tą odwrotną zależność. Na zużycie łożyska wpływ mają również temperatury panujące w układzie łożyskowym. W przypadku temperatur powyżej +60°C wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska przed wysunięciem się z oprawy. Temperatury aplikacji, strona 49 Dodatkowe zabezpieczenie, strona 49 Tarcie i zużycie Podobnie jak odporność na zużycie, współczynnik tarcia µ zmienia się wraz z prędkością i obciążeniem (wykresy 04 i 05). Współczynnik tarcia zmniejsza się wraz ze wzrostem obciążenia. Współczynnik tarcia i powierzchnie, strona 47 Odporność na zużycie, strona 50 obrotowy oscylujący liniowy długotrwała m/s 0,8 0,6 3,5 krótkotrwała m/s 1,2 1,0 5,0 0,3 0,2 0,1 0,0 0 5 10 15 20 25 30 Współczynnik tarcia [μ] Obciążenie [MPa] Wykres 05: Współczynnik tarcia jako funkcja obciążenia, v = 0,01 m/s Dane techniczne Materiały wałów Wykres 06 pokazuje wyniki badań łożysk ślizgowych iglidur ® A180 przy współpracy z wałami z różnych materiałów. Wyraźnie wyróżnia się połączenie “iglidur ® A180/aluminium twardo anodowane”. Także z innymi wałkami uzyskane wartości wskaźnika zużycia wahają się od dobrych po znakomite. Przy wałkach ze stali Cf53, doskonałym przykładem jest wyższe zużycie przy zastosowaniach wymagających ruchu wahliwego w porównaniu z zastosowaniami wymagającymi ruchu obrotowego (wykres 07). Materiały wałków, strona 52 Tabela 04: Współczynnik tarcia ze stalą (Ra = 1 μm, 50 HRC) iglidur ® A180 +90°C 28 MPa 20 15 10 5 0 0,25 0,75 2,00 5,00 10,00 20,00 obrotowy oscylujący Zużycie [μm/km] Obciążenie [MPa] Wykres 07: Zużycie dla aplikacji oscylujących i obrotowych przy współpracy z wałem ze stali Cf53, hartowanym i szlifowanym, jako funkcja obciążenia Tolerancje instalacyjne iglidur ® A180 to standardowe łożyska do wałków o tolerancji h (zalecana co najmniej h9). Łożyska są zaprojektowane do wciśnięcia w otwór o tolerancji H7. Po zmontowaniu w obudowę o wymiarach nominalnych, w standardo- wych przypadkach średnica wewnętrzna automatycznie dopasowuje się do tolerancji E10. Dla poszczególnych rozmiarów tolerancja różni się w zależności od grubości ścianki (proszę sprawdzić tabelę zakresu produktów). Metody testowe, strona 57 Tabela 05: Ważne tolerancje dla łożysk ślizgowych według normy ISO 3547-1-1 po wciśnięciu Łożysko ślizgowe Oprawa Wałek Ø d1 [mm] E10 [mm] H7 [mm] h9 [mm] 0 – 3 +0,014 +0,054 +0,000 +0,010 –0,025 +0,000 > 3 – 6 +0,020 +0,068 +0,000 +0,012 –0,030 +0,000 > 6 – 10 +0,025 +0,083 +0,000 +0,015 –0,036 +0,000 > 10 – 18 +0,032 +0,102 +0,000 +0,018 –0,043 +0,000 > 18 – 30 +0,040 +0,124 +0,000 +0,021 –0,052 +0,000 > 30 – 50 +0,050 +0,150 +0,000 +0,025 –0,062 +0,000 > 50 – 80 +0,060 +0,180 +0,000 +0,030 –0,074 +0,000 > 80 – 120 +0,072 +0,212 +0,000 +0,035 –0,087 +0,000 > 120 – 180 +0,085 +0,245 +0,000 +0,040 –0,100 +0,000 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Twardo anodowane aluminium Stal automatowa Stal Cf53 Stal Cf53 twardo chromowana Stal węglowa, walcowana na gorąco 304 stal nierdzewna Stal wysokiej jakości Zużycie [μm/km] Wykres 06: Zużycie, ruch wahliwy przy współpracy z różnymi materiałami wału, nacisk, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia Na sucho Smar Olej Woda Współczynnik tarcia µ 0,05 – 0,23 0,09 0,04 0,04
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=