IGUS | łożyska dry-tech
387 386 Wszechstronny materiał do kontaktu z żywnością Zgodny z wymogami FDA Materiał zgodny z wymogami FDA, do zastosowań przy obciążeniach niskich i średnich, w pobliżu (lub bezpośrednim kontakcie) z żywnością lub lekami. ●● Zgodny z wymogami FDA ●● Zgodny z rozporządzeniem (UE) nr 10/2011 ●● Wysoka odporność na media ●● Odpowiedni do pracy w środowisku mokrym ●● Wysoka odporność na zużycie ●● Bezsmarowy ●● Bezobsługowy Typowe obszary zastosowań ●● Przemysł spożywczy ●● Technologia rozlewnicza ●● Technologia medyczna Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® A180 iglidur ® A180 +90°C 28 MPa Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/A180 Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/iglidur-wyszukiwarka Obliczanie żywotności online www.igus.pl/iglidur-expert Ø 6,0 – 30,0 mm Opisowe specyfikacje techniczne Odporność na zużycie przy +23°C Odporność na zużycie przy +90°C Odporność na zużycie przy +150°C Niski współczynnik tarcia Niska absorpcja wilgoci Odporność na zużycie pod wodą Wysoka odporność na media Odporność na obciążenia krawędziowe Odpowiednie do obciążeń udarowych i wstrząsów Odporność na brud Dostępne również jako: Półprodukty, wałek okrągły Strona 645 Półprodukty, płyta Strona 653 Trybotaśma Strona 657 Pierścienie tłokowe Strona 559 Łożysko z kołnierzem, przykręcane Strona 581 Formowane części specjalne Strona 602 Kulki sferyczne igubal ® Strona 783 iglidur ® A180 +90°C 28 MPa Właściwości ogólne Metoda testowa Gęstość g/cm³ 1,46 Kolor biały Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C i 50% wil. wzgl. % masy 0,2 DIN 53495 Maks. absorpcja wilgoci % masy 1,3 Współczynnik tarcia, dynamiczny, dla stali µ 0,05 – 0,23 Wartość PV, maks. (na sucho) MPa · m/s 0,31 Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 2300 DIN 53457 Wytrzymałość na zginanie przy +20°C MPa 88 DIN 53452 Wytrzymałość na ściskanie MPa 78 Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy (+20°C) MPa 28 Twardość D w skali Shore‘a 76 DIN 53505 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +90 Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +110 Min. temperatura zastosowania °C –50 Przewodność cieplna W/m · K 0,25 ASTM C 177 Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) K –1 · 10 –5 11 DIN 53752 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa Ωcm > 10 12 DIN IEC 93 Rezystancja powierzchniowa Ω > 10 11 DIN 53482 Chemikalia Odporność Alkohole + Paliwa + Rozcieńczone kwasy 0 do – Rozcieńczone zasady + Silne kwasy – Silne zasady + do 0 Tłuszcze, oleje bez dodatków + Węglowodory + Tabela 01: Tabela właściwości materiałowych Absorpcja wilgoci W standardowych warunkach klimatycznych, absorpcja wilgoci łożysk ślizgowych iglidur ® A180 wynosi w przybli- żeniu 0,2% masy. Limit nasycenia w wodzie wynosi 1,3% masy. Należy wziąć to pod uwagę w zastosowaniach tego typu. Próżnia W próżni, obecna w materiale wilgoć jest uwalniana jako para. Stosowanie w próżni jest możliwe wyłącznie dla osuszonych łożysk iglidur ® A180. Wszystkie informacje podane przy temperaturze pokojowej [+20°C] Tabela 02: Odporność chemiczna Tabela odporności chemicznej, strona 1542 Odporność na promieniowanie Łożyska ślizgowe wykonane z iglidur ® A180 są odporne na promieniowanie o intensywności 3 · 10² Gy. Odporność UV Łożyska ślizgowe iglidur ® A180 są odporne na działanie promieniowania UV, ale ciągłe poddanie działaniu promie- niowania redukuje ich właściwości trybologiczne. 100,0 10,0 1,0 0,1 0,01 0,001 0,01 0,1 1,0 10,0 Wykres 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk ślizgowych iglidur ® A180 o grubości ścianki 1 mm, przy pracy na sucho we współpracy z wałem stalowym, w temperaturze +20°C, zamocowanych w stalowej obudowie Prędkość powierzchniowa [m/s] Obciążenie [MPa] Dane techniczne –50°C do +90°C 28 MPa - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia + odporne 0 odporność warunkowa – nieodporne
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=