IGUS | łożyska dry-tech

384 d1 d1 d2 d3 b1 b2 Nr art. tolerancja 3) d13 h13 h13 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 4,0 +0,010 +0,058 5,5 9,5 4,0 2,00 A500FM-0405-04 4,0 8,0 12,0 6,0 2,00 A500FM-0408-06 6,0 8,0 12,0 4,0 1,00 A500FM-0608-04 6,0 8,0 12,0 6,0 1,00 A500FM-0608-06 6,0 8,0 12,0 8,0 1,00 A500FM-0608-08 8,0 +0,013 +0,071 10,0 15,0 5,5 1,00 A500FM-0810-05 8,0 10,0 15,0 7,5 1,00 A500FM-0810-07 8,0 10,0 15,0 9,5 1,00 A500FM-0810-09 8,0 10,0 15,0 10,0 1,00 A500FM-0810-10 10,0 12,0 18,0 7,0 1,00 A500FM-1012-07 10,0 12,0 18,0 9,0 1,00 A500FM-1012-09 10,0 12,0 18,0 12,0 1,00 A500FM-1012-12 10,0 12,0 18,0 15,0 1,00 A500FM-1012-15 10,0 12,0 18,0 17,0 1,00 A500FM-1012-17 12,0 +0,016 +0,086 14,0 20,0 7,0 1,00 A500FM-1214-07 12,0 14,0 20,0 9,0 1,00 A500FM-1214-09 12,0 14,0 20,0 12,0 1,00 A500FM-1214-12 12,0 14,0 20,0 13,0 1,00 A500FM-1214-13 12,0 14,0 20,0 15,0 1,00 A500FM-1214-15 12,0 14,0 20,0 17,0 1,00 A500FM-1214-17 14,0 16,0 22,0 12,0 1,00 A500FM-1416-12 14,0 16,0 22,0 17,0 1,00 A500FM-1416-17 15,0 17,0 23,0 9,0 1,00 A500FM-1517-09 d1 d1 d2 d3 b1 b2 Nr art. tolerancja 3) d13 h13 h13 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 15,0 +0,016 +0,086 17,0 23,0 12,0 1,00 A500FM-1517-12 15,0 17,0 23,0 17,0 1,00 A500FM-1517-17 16,0 18,0 24,0 12,0 1,00 A500FM-1618-12 16,0 18,0 24,0 17,0 1,00 A500FM-1618-17 18,0 20,0 26,0 12,0 1,00 A500FM-1820-12 18,0 20,0 26,0 17,0 1,00 A500FM-1820-17 18,0 20,0 26,0 22,0 1,00 A500FM-1820-22 20,0 +0,020 +0,104 23,0 30,0 11,5 1,50 A500FM-2023-11 20,0 23,0 30,0 16,5 1,50 A500FM-2023-16 20,0 23,0 30,0 21,5 1,50 A500FM-2023-21 25,0 28,0 35,0 11,5 1,50 A500FM-2528-11 25,0 28,0 35,0 16,5 1,50 A500FM-2528-16 25,0 28,0 35,0 21,5 1,50 A500FM-2528-21 30,0 34,0 42,0 16,0 2,00 A500FM-3034-16 30,0 34,0 42,0 26,0 2,00 A500FM-3034-26 30,0 34,0 42,0 40,0 2,00 A500FM-3034-40 35,0 +0,025 +0,125 39,0 47,0 16,0 2,00 A500FM-3539-16 35,0 39,0 47,0 26,0 2,00 A500FM-3539-26 35,0 39,0 47,0 40,0 2,00 A500FM-3539-40 40,0 44,0 52,0 30,0 2,00 A500FM-4044-30 40,0 44,0 52,0 40,0 2,00 A500FM-4044-40 45,0 50,0 58,0 50,0 2,00 A500FM-4550-50 iglidur ® A500 +250°C 120 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® A500 2) Grubość < 0,6 mm: Faza = 20° Wymiary specjalne oraz według normy ISO 3547-1 Łożyska kołnierzowe (typ F) Faza w odniesieniu do d1 d1 [mm] Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30 f [mm] 0.3 0.5 0.8 1.2 Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/A500 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 Przykład zamówienia: A500FM-0408-06 - brak minimalnej ilości zamówienia. A500 Materiał iglidur ® F Łożyska kołnierzowe M Metryczny 04 Wewnętrzna Ø d1 08 Zewnętrzna Ø d2 06 Długość całkowita b1 Kiedy stosować? ● ● Kiedy łożyska są w bezpośrednim kontakcie z żywnością ● ● Gdy niezbędna jest zgodność z wymogami FDA ● ● Gdy wymagany jest niski poziom hałasu ● ● Gdy niska absorpcja wilgoci jest wymagana Wszechstronny materiał do kontaktu z żywnością Zgodny z wymogami FDA iglidur ® A180 Kiedy nie stosować? ● ● Gdy wymagana jest maksymalna odporność na zużycie iglidur ® J ● ● Gdy ciągłe temperatury pracy są wyższe niż +80°C iglidur ® A350, iglidur ® A500 ● ● Gdy wymagane jest ekonomiczne, uniwersalne łożysko ślizgowe iglidur ® G, iglidur ® P

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=