IGUS | łożyska dry-tech

379 378 Ekspert od czynników chemicznych i temperatur w przemyśle spożywczym Zgodny z Rozporządzeniem (UE) nr 10/2011 oraz wytycznymi FDA Łożyska ślizgowe wykonane z iglidur ® A500 można stosować w skrajnie wysokich temperaturach oraz w przypadku gdy wymagany jest bezpośredni kontakt z żywnością (zgodność z wymogami FDA). ●● Zgodny z rozporządzeniem (UE) nr 10/2011 ●● Zgodny z wymogami FDA ●● Odporny na temperatury od -100°C do +250°C ●● Wysoka odporność chemiczna ●● Bezsmarowy ●● Bezobsługowy Typowe obszary zastosowań ●● Przemysł spożywczy ●● Technologia rozlewnicza ●● Technologia medyczna Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® A500 iglidur ® A500 +250°C 120 MPa Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/A500 Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/iglidur-wyszukiwarka Obliczanie żywotności online www.igus.pl/iglidur-expert Ø 4,0 – 50,0 mm Opisowe specyfikacje techniczne Odporność na zużycie przy +23°C Odporność na zużycie przy +90°C Odporność na zużycie przy +150°C Niski współczynnik tarcia Niska absorpcja wilgoci Odporność na zużycie pod wodą Wysoka odporność na media Odporność na obciążenia krawędziowe Odpowiednie do obciążeń udarowych i wstrząsów Odporność na brud Dostępne również jako: Półprodukty, wałek okrągły Strona 645 Półprodukty, płyta Strona 651 Trybotaśma Strona 657 Pierścienie tłokowe Strona 562 Łożysko z kołnierzem, przykręcane Strona 581 Formowane części specjalne Strona 602 Kulki sferyczne igubal ® Strona 783 iglidur ® A500 +250°C 120 MPa Właściwości ogólne​ Metoda testowa Gęstość g/cm³ 1,28 ​ Kolor ​ brązowy ​ Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C i 50% wil. wzgl. % masy 0,3 DIN 53495 Maks. absorpcja wilgoci % masy 0,5 ​ Współczynnik tarcia, dynamiczny, dla stali µ 0,26 – 0,41 ​ Wartość PV, maks. (na sucho) MPa · m/s 0,28 ​ Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 3600 DIN 53457 Wytrzymałość na zginanie przy +20°C MPa 140 DIN 53452 Wytrzymałość na ściskanie MPa 118 ​ Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy (+20°C) MPa 120 ​ Twardość D w skali Shore‘a ​ 83 DIN 53505 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +250 ​ Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +300 ​ Min. temperatura zastosowania °C –100 ​ Przewodność cieplna W/m · K 0,24 ASTM C 177 Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) K –1 · 10 –5 9 DIN 53752 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa Ωcm > 10 14 DIN IEC 93 Rezystancja powierzchniowa Ω > 10 13 DIN 53482 Chemikalia Odporność Alkohole + Paliwa + Rozcieńczone kwasy + Rozcieńczone zasady + Silne kwasy + Silne zasady + Tłuszcze, oleje bez dodatków + Węglowodory + Tabela 01: Tabela właściwości materiałowych Absorpcja wilgoci Absorpcja wilgoci łożysk ślizgowych iglidur ® A500 wynosi około 0,5% masy po nasyceniu w wodzie. Próżnia W próżni, obecna w materiale wilgoć jest uwalniana jako para. Stosowanie w próżni jest możliwe tylko w ograni- czonym zakresie. Wszystkie informacje podane przy temperaturze pokojowej [+20°C] Tabela 02: Odporność chemiczna Tabela odporności chemicznej, strona 1542 ​ Odporność na promieniowanie Łożyska ślizgowe wykonane z iglidur ® A500 są odporne na promieniowanie o intensywności 2 · 10⁵ Gy. Odporność UV Łożyska ślizgowe iglidur ® A500 są w znacznej mierze odporne na promieniowanie UV. 1.000,0 100,0 10,0 1,0 0,1 0,001 0,01 0,1 1,0 10,0 Wykres 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk ślizgowych iglidur ® A500 o grubości ścianki 1 mm, przy pracy na sucho we współpracy z wałem stalowym, w temperaturze +20°C, zamocowanych w stalowej obudowie Prędkość powierzchniowa [m/s] Obciążenie [MPa] Dane techniczne –100°C do +250°C 120 MPa Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia + odporne 0 odporność warunkowa – nieodporne - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=