IGUS | łożyska dry-tech
37 36 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl/iglidur Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/iglidur iglidur ® łożyska ślizgowe | Tabela właściwości materiałów iglidur ® Jednostka UW160 T220 Q2 Q Q290 TX1 F F2 H4 UW N54 G V0 J2 AB RW370 B C Właściwości ogólne Gęstość [g/cm 3 ] 1,04 1,28 1,46 1,4 1,27 2,1 1,25 1,52 1,79 1,52 1,13 1,53 1,44 1,11 1,34 1,15 1,1 Kolor Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C i 50% wilgotności względnej [% masy] 0,1 0,3 1,1 0,9 3,0 b.d. 1,8 0,2 0,1 0,2 1,6 0,7 0,2 0,8 0,25 1,0 1,0 Maks. całkowita absorpcja wilgoci [% masy] 0,1 0,5 4,6 4,9 9,3 0,1 8,4 0,4 0,2 0,8 3,6 4,0 1,3 1,6 1,2 6,3 6,9 Współczynnik tarcia ślizgowego, dynamiczny dla stali [µ] 0,17– 0,31 0,20– 0,32 0,22– 0,42 0,05– 0,15 0,14– 0,26 0,09– 0,37 0,10– 0,39 0,16– 0,22 0,08– 0,25 0,15– 0,35 0,15– 0,23 0,07– 0,20 0,11– 0,27 0,18– 0,31 0,13– 0,17 0,18– 0,28 0,17– 0,25 Wartość pv, maks. (na sucho) [MPa ·m/s] 0,22 0,28 0,7 0,55 0,70 0,89 0,34 0,31 0,70 0,11 0,5 0,5 0,23 0,25 1,2 0,15 0,10 Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości [MPa] 1349 1800 8370 4500 3074 12 000 11 600 7418 7500 9600 1800 7900 3605 1850 2997 1800 1900 Wytrzymałość na zginanie przy+20°C [MPa] 22 65 240 120 97 55 260 93 120 90 70 140 101 50 100 55 60 Wytrzymałość na ściskanie [MPa] 32 55 130 89 68 220 98 61 50 70 30 100 77 40 129 20 30 Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy +20°C [MPa] 15 40 120 100 55 200 105 47 65 40 36 75 46 25 75 40 40 Twardość D w skali Shore'a 60 76 80 83 80 b.d. 84 72 80 78 74 80 b.d. 70 80 69 72 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. ciągła temperatura pracy [°C] +90 +100 +130 +135 +140 +120 +140 +120 +200 +90 +80 +130 +90 +70 +170 +100 +90 Maks. krótkotrwała temperatura pracy [°C] +100 +160 +200 +155 +180 +170 +180 +165 +240 +110 +120 +210 +110 +140 +190 +130 +130 Min. temperatura pracy [°C] –50 –40 –40 –40 –40 –60 –40 –40 –40 –50 –40 –40 –50 –40 –50 –40 –40 Przewodność cieplna [W/m · K] 0,50 0,24 0,24 0,23 0,24 0,24 0,65 0,61 0,24 0,6 0,24 0,25 0,25 0,24 0,22 0,24 0,24 Współczynnik rozszerzalności cieplnej przy +23°C [K –1 · 10 –5 ] 18 11 8 5 7 3 12 5 5 6 9 9 7 10 5 12 15 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa [Ωcm] > 10 12 > 10 10 > 10 13 > 10 15 >10 12 > 10 11 < 10 3 < 10 9 > 10 13 < 10 5 > 10 13 > 10 12 > 10 13 > 10 12 > 10 12 > 10 10 > 10 10 Rezystancja powierzchniowa [Ω] > 10 12 > 10 10 > 10 11 > 10 12 >10 12 > 10 13 < 10 2 < 10 9 > 10 12 < 10 5 > 10 11 > 10 11 > 10 12 > 10 12 > 10 12 > 10 9 > 10 9 Strona 419 427 437 445 453 459 471 479 487 495 503 511 519 527 535 543 549
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=