IGUS | łożyska dry-tech
371 370 Długodystansowiec do wyższych temperatur w sektorze spożywczym Zgodny z Rozporządzeniem (UE) nr 10/2011 oraz wytycznymi FDA Uniwersale łożysko ślizgowe do zastosowań w przemysłach spożywczym i farmaceutycznym. Skład zgodnych z wymogami FDA materiałów pozwala zastosować je tam, gdzie z uwagi na kontakt z żywnością użycie innych łożysk ślizgowych jest wykluczone. Dobre właściwości trybologiczne i mechaniczne łożysk ślizgowych iglidur ® A350 sprawiają, że łożyska te sprawdzają się w wielu różnorodnych zastosowaniach, w maszynach w przemyśle spożywczym i powiązanych rozwiązaniach. ●● Zgodne z rozporządzeniem (UE) nr 10/2011 ●● Zgodne z wymogami FDA ●● Odporne na temperatury do +180°C ●● Odpowiednie do średnich i dużych obciążeń ●● Odpowiednie do zastosowań wahliwych ●● Bezsmarowne ●● Standardowy zakres dostępny z magazynu ●● Odpowiednie do zastosowań obrotowych ●● Bezobsługowe Typowe obszary zastosowań ●● Przemysł spożywczy ●● Technologia rozlewnicza ●● Technologia medyczna Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® A350 iglidur ® A350 +180°C 60 MPa Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/A350 Ø 4,0 – 50,0 mm Opisowe specyfikacje techniczne Odporność na zużycie przy +23°C Odporność na zużycie przy +90°C Odporność na zużycie przy +150°C Niski współczynnik tarcia Niska absorpcja wilgoci Odporność na zużycie pod wodą Wysoka odporność na media Odporność na obciążenia krawędziowe Odpowiednie do obciążeń udarowych i wstrząsów Odporność na brud Dostępne również jako: Półprodukty, wałek okrągły Strona 644 Półprodukty, płyta Strona 653 Trybotaśma Strona 657 Pierścienie tłokowe Strona 562 Łożysko z kołnierzem, przykręcane Strona 581 Formowane części specjalne Strona 602 Kulki sferyczne igubal ® Strona 783 iglidur ® A350 +180°C 60 MPa Właściwości ogólne Metoda testowa Gęstość g/cm³ 1,42 Kolor niebieski Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C i 50% wil. wzgl. % masy 0,6 DIN 53495 Maks. absorpcja wilgoci % masy 1,9 Współczynnik tarcia, dynamiczny, dla stali µ 0,10 – 0,20 Wartość PV, maks. (na sucho) MPa · m/s 0,40 Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 2000 DIN 53457 Wytrzymałość na zginanie przy +20°C MPa 110 DIN 53452 Wytrzymałość na ściskanie MPa 78 Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy (+20°C) MPa 60 Twardość D w skali Shore‘a 76 DIN 53505 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +180 Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +210 Min. temperatura zastosowania °C –100 Przewodność cieplna W/m · K 0,24 ASTM C 177 Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) K –1 · 10 –5 8 DIN 53752 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa Ωcm > 10 11 DIN IEC 93 Rezystancja powierzchniowa Ω > 10 11 DIN 53482 Chemikalia Odporność Alkohole + Paliwa + Rozcieńczone kwasy + Rozcieńczone zasady + Silne kwasy + Silne zasady + Tłuszcze, oleje bez dodatków + Węglowodory + do 0 Tabela 01: Tabela właściwości materiałowych Absorpcja wilgoci Absorpcja wilgoci przez iglidur ® A350 jest niska i przy stosowaniu standardowych łożysk ślizgowych może być zignorowana. Nawet po nasyceniu wodą, iglidur ® A350 nie absorbuje więcej niż 1,9% masy wody (wagowo). Próżnia W próżni, obecna w materiale wilgoć jest uwalniana jako para. Stosowanie w próżni jest możliwe wyłącznie dla osuszonych łożysk iglidur ® A350. Wszystkie informacje podane przy temperaturze pokojowej [+20°C] Tabela 02: Odporność chemiczna Tabela odporności chemicznej, strona 1542 Odporność na promieniowanie Łożyska ślizgowe wykonane z iglidur ® A350 są odporne na promieniowanie o intensywności 2 · 10² Gy. Odporność UV Łożyska ślizgowe iglidur ® A350 są odporne na promie- niowanie UV. 100,0 10,0 1,0 0,1 0,01 0,001 0,01 0,1 1,0 10,0 Wykres 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk ślizgowych iglidur ® A350 o grubości ścianki 1 mm, przy pracy na sucho we współpracy z wałem stalowym, w temperaturze +20°C, zamocowanych w stalowej obudowie Prędkość powierzchniowa [m/s] Obciążenie [MPa] Dane techniczne –100°C do +180°C 60 MPa Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia + odporne 0 odporność warunkowa – nieodporne - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=