IGUS | łożyska dry-tech

368 d1 d1 d2 d3 b1 b2 Nr art. tolerancja 3) d13 h13 h13 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 6,0 +0,020 +0,068 8,0 12,0 4,0 1,00 A181FM-0608-04 6,0 8,0 12,0 6,0 1,00 A181FM-0608-06 6,0 8,0 12,0 8,0 1,00 A181FM-0608-08 8,0 +0,025 +0,083 10,0 15,0 5,5 1,00 A181FM-0810-05 8,0 10,0 15,0 7,5 1,00 A181FM-0810-07 8,0 10,0 15,0 9,5 1,00 A181FM-0810-09 8,0 10,0 15,0 10,0 1,00 A181FM-0810-10 10,0 12,0 18,0 7,0 1,00 A181FM-1012-07 10,0 12,0 18,0 9,0 1,00 A181FM-1012-09 10,0 12,0 18,0 10,0 1,00 A181FM-1012-10 10,0 12,0 18,0 12,0 1,00 A181FM-1012-12 10,0 12,0 18,0 17,0 1,00 A181FM-1012-17 12,0 +0,032 +0,102 14,0 20,0 7,0 1,00 A181FM-1214-07 12,0 14,0 20,0 9,0 1,00 A181FM-1214-09 12,0 14,0 20,0 12,0 1,00 A181FM-1214-12 12,0 14,0 20,0 17,0 1,00 A181FM-1214-17 14,0 16,0 22,0 12,0 1,00 A181FM-1416-12 14,0 16,0 22,0 17,0 1,00 A181FM-1416-17 15,0 17,0 23,0 9,0 1,00 A181FM-1517-09 d1 d1 d2 d3 b1 b2 Nr art. tolerancja 3) d13 h13 h13 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 15,0 +0,032 +0,102 17,0 23,0 12,0 1,00 A181FM-1517-12 15,0 17,0 23,0 17,0 1,00 A181FM-1517-17 16,0 18,0 24,0 12,0 1,00 A181FM-1618-12 16,0 18,0 24,0 17,0 1,00 A181FM-1618-17 18,0 20,0 26,0 12,0 1,00 A181FM-1820-12 18,0 20,0 26,0 17,0 1,00 A181FM-1820-17 18,0 20,0 26,0 22,0 1,00 A181FM-1820-22 20,0 +0,040 +0,124 23,0 30,0 11,5 1,50 A181FM-2023-11 20,0 23,0 30,0 16,5 1,50 A181FM-2023-16 20,0 23,0 30,0 21,5 1,50 A181FM-2023-21 25,0 28,0 35,0 11,5 1,50 A181FM-2528-11 25,0 28,0 35,0 16,5 1,50 A181FM-2528-16 25,0 28,0 35,0 21,5 1,50 A181FM-2528-21 30,0 34,0 42,0 16,0 2,00 A181FM-3034-16 30,0 34,0 42,0 26,0 2,00 A181FM-3034-26 35,0 39,0 47,0 16,0 2,00 A181FM-3539-16 35,0 39,0 47,0 26,0 2,00 A181FM-3539-26 40,0 44,0 52,0 30,0 2,00 A181FM-4044-30 40,0 44,0 52,0 40,0 2,00 A181FM-4044-40 45,0 50,0 58,0 50,0 2,50 A181FM-4550-50 iglidur ® A181 +90°C 31 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® A181 2) Grubość < 0,6 mm: Faza = 20° Wymiary specjalne oraz według normy ISO 3547-1 Łożyska kołnierzowe (typ F) Faza w odniesieniu do d1 d1 [mm] Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30 f [mm] 0.5 0.8 1.2 Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/A181 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 Przykład zamówienia: A181FM-0608-04 - brak minimalnej ilości zamówienia. A181 Materiał iglidur ® F Łożyska kołnierzowe M Metryczny 06 Wewnętrzna Ø d1 08 Zewnętrzna Ø d2 04 Długość całkowita b1 Kiedy stosować? ● ● Gdy niezbędna jest zgodność z wymogami FDA ● ● Jeśli potrzebna jest odporność na zużycie i zgodność z wymogami FDA przy dużych obciążeniach ● ● W przypadku wykorzystywania łożyska w środowisku kwaśnym Długodystansowiec do wyższych temperatur w sektorze spożywczym Zgodny z Rozporządzeniem (UE) nr 10/2011 oraz wytycznymi FDA iglidur ® A350 Kiedy nie stosować? ● ● Gdy ciągłe temperatury pracy są wyższe niż +180°C iglidur ® A500 ● ● Gdy wymagana jest maksymalna odporność na zużycie iglidur ® J ● ● Kiedy wymagane jest ekonomiczne łożysko ślizgowe zgodne z wymogami FDA iglidur ® A200, iglidur ® A180 ● ● Dla wysokich prędkości iglidur ® J

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=