IGUS | łożyska dry-tech

367 366 d1 d1 d2 b1 Nr art. tolerancja 3) h13 [mm] [mm] [mm] 4,0 +0,020 +0,068 5,5 4,0 A181SM-0405-04 4,0 5,5 6,0 A181SM-0405-06 5,0 7,0 5,0 A181SM-0507-05 5,0 7,0 10,0 A181SM-0507-10 6,0 8,0 6,0 A181SM-0608-06 6,0 8,0 8,0 A181SM-0608-08 6,0 8,0 10,0 A181SM-0608-10 8,0 +0,025 +0,083 10,0 8,0 A181SM-0810-08 8,0 10,0 10,0 A181SM-0810-10 8,0 10,0 12,0 A181SM-0810-12 10,0 12,0 8,0 A181SM-1012-08 10,0 12,0 10,0 A181SM-1012-10 10,0 12,0 12,0 A181SM-1012-12 10,0 12,0 15,0 A181SM-1012-15 10,0 12,0 20,0 A181SM-1012-20 12,0 +0,032 +0,102 14,0 12,0 A181SM-1214-12 12,0 14,0 15,0 A181SM-1214-15 12,0 14,0 20,0 A181SM-1214-20 13,0 15,0 10,0 A181SM-1315-10 13,0 15,0 20,0 A181SM-1315-20 14,0 16,0 15,0 A181SM-1416-15 14,0 16,0 20,0 A181SM-1416-20 14,0 16,0 25,0 A181SM-1416-25 15,0 17,0 15,0 A181SM-1517-15 15,0 17,0 20,0 A181SM-1517-20 15,0 17,0 25,0 A181SM-1517-25 16,0 18,0 15,0 A181SM-1618-15 16,0 18,0 20,0 A181SM-1618-20 16,0 18,0 25,0 A181SM-1618-25 d1 d1 d2 b1 Nr art. tolerancja 3) h13 [mm] [mm] [mm] 18,0 +0,032 +0,102 20,0 15,0 A181SM-1820-15 18,0 20,0 20,0 A181SM-1820-20 18,0 20,0 25,0 A181SM-1820-25 20,0 +0,040 +0,124 23,0 10,0 A181SM-2023-10 20,0 23,0 15,0 A181SM-2023-15 20,0 23,0 20,0 A181SM-2023-20 20,0 23,0 25,0 A181SM-2023-25 20,0 23,0 30,0 A181SM-2023-30 22,0 25,0 15,0 A181SM-2225-15 22,0 25,0 20,0 A181SM-2225-20 22,0 25,0 25,0 A181SM-2225-25 22,0 25,0 30,0 A181SM-2225-30 24,0 27,0 15,0 A181SM-2427-15 24,0 27,0 20,0 A181SM-2427-20 24,0 27,0 25,0 A181SM-2427-25 24,0 27,0 30,0 A181SM-2427-30 25,0 28,0 15,0 A181SM-2528-15 25,0 28,0 20,0 A181SM-2528-20 25,0 28,0 25,0 A181SM-2528-25 25,0 28,0 30,0 A181SM-2528-30 28,0 32,0 20,0 A181SM-3034-20 28,0 32,0 20,0 A181SM-2832-20 28,0 32,0 25,0 A181SM-2832-25 28,0 32,0 30,0 A181SM-2832-30 30,0 34,0 25,0 A181SM-3034-25 30,0 34,0 30,0 A181SM-3034-30 30,0 34,0 40,0 A181SM-3034-40 32,0 +0,050 +0,150 36,0 20,0 A181SM-3236-20 32,0 36,0 30,0 A181SM-3236-30 iglidur ® A181 +90°C 31 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® A181 2) Grubość < 0,6 mm: Faza = 20° Wymiary specjalne oraz według normy ISO 3547-1 Łożyska cylindryczne (typ S) 0,5 30° b1 f1 d2 d1 30° Faza w odniesieniu do d1 d1 [mm] Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30 f [mm] 0.3 0.5 0.8 1.2 Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/A181 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 Przykład zamówienia: A181SM-0405-06 - brak minimalnej ilości zamówienia. A181 Materiał iglidur ® S Łożyska cylindryczne M Metryczny 04 Wewnętrzna Ø d1 05 Zewnętrzna Ø d2 06 Długość całkowita b1 d1 d1 d2 b1 Nr art. tolerancja 3) h13 [mm] [mm] [mm] 32,0 +0,050 +0,150 36,0 40,0 A181SM-3236-40 35,0 39,0 20,0 A181SM-3539-20 35,0 39,0 30,0 A181SM-3539-30 35,0 39,0 40,0 A181SM-3539-40 35,0 39,0 50,0 A181SM-3539-50 40,0 44,0 20,0 A181SM-4044-20 40,0 44,0 30,0 A181SM-4044-30 40,0 44,0 40,0 A181SM-4044-40 40,0 44,0 50,0 A181SM-4044-50 d1 d1 d2 b1 Nr art. tolerancja 3) h13 [mm] [mm] [mm] 45,0 +0,050 +0,150 50,0 20,0 A181SM-4550-20 45,0 50,0 30,0 A181SM-4550-30 45,0 50,0 40,0 A181SM-4550-40 45,0 50,0 50,0 A181SM-4550-50 50,0 55,0 20,0 A181SM-5055-20 50,0 55,0 30,0 A181SM-5055-30 50,0 55,0 40,0 A181SM-5055-40 50,0 55,0 50,0 A181SM-5055-50 50,0 55,0 60,0 A181SM-5055-60 iglidur ® A181 +90°C 31 MPa Zakres produktu 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostawy online www.igus.pl/24 Uwagi do zamówienia Nasze ceny są zależne od ilości zamawianych produktów w jednej partii, aktualne ceny można znaleźć online. Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez dodatkowych opłat za niewielkie ilości. Zamawianie online W tym terminy dostaw, ceny, narzędzia online www.igus.pl/A181 1 – 9 10 – 24 25 – 49 50 – 99 100 – 199 200 – 499 500 – 999 1000 – 2499 2500 – 4999 Progi rabatowe

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=