IGUS | łożyska dry-tech

365 364 iglidur ® A181 +90°C 31 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® A181 Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/A181 40 35 30 25 20 15 10 5 0 20 30 40 50 60 70 80 90 Obciążenie [MPa] Temperatura [°C] Wykres 02: Zalecany maksymalny nacisk powierzchniowy jako funkcja temperatury (31 MPa przy +20°C) 10 8 6 4 2 0 0 5 10 15 20 25 30 +23 °C +60 °C 35 Odkształcenie [%] Obciążenie [MPa] Wykres 03: Deformacja pod wpływem nacisku i temperatury 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 Współczynnik tarcia [μ] Prędkość powierzchniowa [m/s] Wykres 04: Współczynnik tarcia jako funkcja prędkości powierzchniowej, p = 1 MPa Ze względu na specyfikacje techniczne i zgodność z odpowiednimi przepisami, łożyska ślizgowe iglidur ® A181 są predestynowane do zastosowań w technologii żywności. W porównaniu z iglidur ® A180, w odniesieniu do właściwości mechanicznych, temperatury i odporności na czynniki chemiczne, materiał iglidur ® A181 jest bardziej odpowiedni pod względem odporności na zużycie w większości przypadków. Właściwości mechaniczne Wraz ze wzrostem temperatury, wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur ® A181 maleje. Wykres 02 pokazuje tą odwrotną zależność. Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jest mechanicznym parametrem materiału. Z tego faktu nie możemy wyciągnąć wniosków dotyczących właściwości trybologicznych. Wykres 03 przedstawia elastyczną deformację materiału iglidur ® A181 przy obciążeniach promieniowych. Nacisk powierzchniowy, strona 41 Dopuszczalne prędkości powierzchniowe iglidur ® A181 został stworzony do niskich i średnich prędkości powierzchniowych. W warunkach ciągłej pracy na sucho dopuszczalne są maksymalne prędkości wynoszące odpowiednio, do 0,8 m/s (ruch obrotowy) Tabela 03: Maksymalne prędkości powierzchniowe Temperatura Długoterminowa górna granica temperatury wynosząca +90°C pozwala na szeroki zakres zastosowań, w których występuje bezpośredni kontakt z żywnością. Jak pokazano na wykresie 02, wraz ze wzrostem temperatur, wytrzyma- łość na ściskanie zmniejsza się. Przy kalkulacji tempera- turowej należy uwzględnić także ciepło tarcia powstające w węźle ciernym. W przypadku temperatur powyżej +60°C wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska przed wysunięciem się z oprawy. Temperatury aplikacji, strona 49 Dodatkowe zabezpieczenie, strona 49 Tarcie i zużycie Podobnie jak odporność na zużycie, współczynnik tarcia µ zmienia się wraz z prędkością i obciążeniem (wykresy 04 i 05). W przypadku łożysk ślizgowych iglidur ® A181, zmiana współczynnika tarcia μ zależy od prędkości powierzch- niowej i rodzaju wykończenia powierzchni wałka. Współczynnik tarcia i powierzchnie, strona 47 Odporność na zużycie, strona 50 ​ ​ obrotowy oscylujący liniowy długotrwała m/s 0,8 0,6 3,5 krótkotrwała m/s 1,2 1,0 5,0 0,26 0,23 0,20 0,17 0,14 0,11 0,08 0,05 0 5 10 15 20 25 30 Współczynnik tarcia [μ] Obciążenie [MPa] Wykres 05: Współczynnik tarcia jako funkcja obciążenia, v = 0,01 m/s 200 150 100 50 0 0 15 30 45 obrotowy oscylujący Zużycie [μm/km] Obciążenie [MPa] Wykres 07: Zużycie dla aplikacji oscylujących i obrotowych przy współpracy z wałem ze stali Cf53, hartowanym i szlifowanym, jako funkcja obciążenia Dane techniczne Materiały wałów Wykres 06 przedstawia rezultaty testowania różnych materiałów wałków z łożyskami ślizgowymi wykonanymi z iglidur ® A181. W przemyśle spożywczym szczególną uwagę zwraca się na rodzaje wałków odporne na korozję. Wykres 06 pokazuje, że w połączeniu z tego rodzaju wałkami możliwe są do uzyskania bardzo niskie współczynniki zużycia. Jak w przypadku wielu materiałów iglidur ® , prędkość zużycia, przy niezmienionych pozosta- łych parametrach, wzrasta w wypadku ruchu obrotowego (wykres 07). Materiały wałków, strona 52 Tolerancje instalacyjne iglidur ® A181 to standardowe łożyska do wałków o tolerancji h (zalecana co najmniej h9). Łożyska są zaprojektowane do wciśnięcia w otwór o tolerancji H7. Po zmontowaniu w obudowę o wymiarach nominalnych, w standardowych przypadkach średnica wewnętrzna automatycznie dopasowuje się do tolerancji E10. Metody testowe, strona 57 Tabela 04: Współczynnik tarcia ze stalą (Ra = 1 μm, 50 HRC) Tabela 05: Ważne tolerancje dla łożysk ślizgowych według normy ISO 3547-1-1 po wciśnięciu iglidur ® A181 +90°C 31 MPa ​ Łożysko ślizgowe Oprawa Wałek Ø d1 [mm] E10 [mm] H7 [mm] h9 [mm] 0 – 3 +0,014 +0,054 +0,000 +0,010 –0,025 +0,000 > 3 – 6 +0,020 +0,068 +0,000 +0,012 –0,030 +0,000 > 6 – 10 +0,025 +0,083 +0,000 +0,015 –0,036 +0,000 > 10 – 18 +0,032 +0,102 +0,000 +0,018 –0,043 +0,000 > 18 – 30 +0,040 +0,124 +0,000 +0,021 –0,052 +0,000 > 30 – 50 +0,050 +0,150 +0,000 +0,025 –0,062 +0,000 > 50 – 80 +0,060 +0,180 +0,000 +0,030 –0,074 +0,000 > 80 – 120 +0,072 +0,212 +0,000 +0,035 –0,087 +0,000 > 120 – 180 +0,085 +0,245 +0,000 +0,040 –0,100 +0,000 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Twardo anodowane aluminium Stal automatowa Stal Cf53 Stal Cf53 twardo chromowana Stal węglowa, walcowana na gorąco 304 stal nierdzewna Stal wysokiej jakości Zużycie [μm/km] Wykres 06: Zużycie, ruch wahliwy przy współpracy z różnymi materiałami wału, nacisk, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia ​ Na sucho Smar Olej Woda Współczynnik tarcia µ 0,10 – 0,21 0,08 0,03 0,04 oraz 3,5 m/s (ruch liniowy). Wartości podane w tabeli 03 pokazują wartości graniczne, przy których następuje znaczny wzrost temperatury, aż do maksymalnej tempera- tury zastosowania materiału. Wzrost ten jest spowodowany tarciem. W praktyce, taki poziom temperatury jest rzadko osiągany na skutek zmiennych warunków zastosowania. Prędkość powierzchniowa, strona 44

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=