IGUS | łożyska dry-tech
359 358 Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® Materiały łożysk ślizgowych iglidur ® do kontaktu z żywnością Materiały iglidur ® świetnie spisują się będąc stosowane w gospodarstwach domowych, gdzie nie należy stosować smarowania oraz gdzie niezbędne jest zachowanie najwyższej higieny. Gdzie jest to bardziej prawdziwe niż w obchodzeniu się z żywnością i jej przetwarzaniu? Grupa ta obejmuje materiały zgodne z wymogami FDA do stosowania w najbardziej zróżnicowanych warunkach pracy co do wilgoci i temperatury, włączając w to iglidur ® T220, materiał odpowiedni nawet do zastosowań w przemyśle tytoniowym. Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/A181 iglidur ® A181 Uniwersalne łożysko do kontaktu z żywnością Temperatura [°C] 123) +90 – + Nacisk powierzchniowy [MPa] 124) 31 – + Współczynnik tarcia [µ] 125) 0,18 – + Zużycie [µm/km] 125) 0,48 – + Indeks cenowy – + iglidur ® A350 Długodystansowiec do wyższych temperatur w sektorze spożywczym Temperatura [°C] 123) +180 – + Nacisk powierzchniowy [MPa] 124) 60 – + Współczynnik tarcia [µ] 125) 0,17 – + Zużycie [µm/km] 125) 1,79 – + Indeks cenowy – + iglidur ® A500 Ekspert od czynników chemicz- nych i temperatur w przemyśle spożywczym Temperatura [°C] 123) +250 – + Nacisk powierzchniowy [MPa] 124) 120 – + Współczynnik tarcia [µ] 125) 0,36 – + Zużycie [µm/km] 125) 4,10 – + Indeks cenowy – + iglidur ® A180 Wszechstronny materiał do kontaktu z żywnością Temperatura [°C] 123) +90 – + Nacisk powierzchniowy [MPa] 124) 28 – + Współczynnik tarcia [µ] 125) 0,17 – + Zużycie [µm/km] 125) 0,50 – + Indeks cenowy – + 123) maks. długotrwała temperatura pracy 124) maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy +20°C 125) najlepsza kombinacja dla p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, w ruchu obrotowym Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/iglidur-wyszukiwarka Obliczanie żywotności online www.igus.pl/iglidur-expert Kontakt z żywnością iglidur ® A200 „Spożywcza klasyka” do małych obciążeń Temperatura [°C] 123) +80 – + Nacisk powierzchniowy [MPa] 124) 18 – + Współczynnik tarcia [µ] 125) 0,45 – + Zużycie [µm/km] 125) 1,62 – + Indeks cenowy – + iglidur ® A160 „Spożywcze“ łożysko o wysokiej odporności na media do +90°C Temperatura [°C] 123) +90 – + Nacisk powierzchniowy [MPa] 124) 15 – + Współczynnik tarcia [µ] 125) 0,09 – + Zużycie [µm/km] 125) 0,33 – + Indeks cenowy – + iglidur ® A290 Solidny, o wysokiej odporności na ścieranie Temperatura [°C] 123) +140 – + Nacisk powierzchniowy [MPa] 124) 70 – + Współczynnik tarcia [µ] 125) 0,33 – + Zużycie [µm/km] 125) 4,78 – + Indeks cenowy – + iglidur ® UW160 Odpowiedni do kontaktu z wodą pitną Temperatura [°C] 123) +90 – + Nacisk powierzchniowy [MPa] 124) 15 – + Współczynnik tarcia [µ] 125) 0,17 – + Zużycie [µm/km] 125) 2,00 – + Indeks cenowy – + iglidur ® T220 Do przemysłu tytoniowego Temperatura [°C] 123) +100 – + Nacisk powierzchniowy [MPa] 124) 40 – + Współczynnik tarcia [µ] 125) 0,36 – + Zużycie [µm/km] 125) 0,80 – + Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=