IGUS | łożyska dry-tech
35 34 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl/iglidur Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/iglidur iglidur ® łożyska ślizgowe | Tabela właściwości materiałów iglidur ® Jednostka X Z X6 V400 HSD350 UW500 H1 H370 H C500 H2 A181 A350 A500 A180 A200 A160 A290 Właściwości ogólne Gęstość [g/cm 3 ] 1,44 1,4 1,53 1,51 1,39 1,49 1,53 1,66 1,71 1,37 1,72 1,38 1,42 1,28 1,46 1,14 1,00 1,41 Kolor Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C i 50% wilgotności względnej [% masy] 0,1 0,3 0,1 0,1 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,6 0,3 0,2 1,5 0,1 1,7 Maks. całkowita absorpcja wilgoci [% masy] 0,5 1,1 0,5 0,2 1,2 0,5 0,3 0,1 0,3 0,5 0,2 1,3 1,9 0,5 1,3 7,6 0,1 7,3 Współczynnik tarcia ślizgowego, dynamiczny dla stali [µ] 0,09– 0,27 0,06– 0,14 0,09– 0,25 0,15– 0,20 0,07– 0,23 0,20– 0,36 0,06– 0,20 0,07– 0,17 0,07– 0,20 0,07– 0,19 0,07– 0,30 0,10– 0,21 0,10– 0,20 0,26– 0,41 0,05– 0,23 0,10– 0,40 0,09– 0,19 0,13– 0,40 Wartość pv, maks. (na sucho) [MPa ·m/s] 1,32 0,84 1,35 0,5 0,3 0,35 0,80 0,74 1,37 0,7 0,58 0,31 0,40 0,28 0,31 0,09 0,25 0,23 Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości [MPa] 8100 2400 16 000 4500 2 150 16 000 2800 11 100 12 500 3300 10 300 1913 2000 3600 2300 2500 1151 8800 Wytrzymałość na zginanie przy+20°C [MPa] 170 95 290 95 67 260 55 135 175 100 210 48 110 140 88 116 19 250 Wytrzymałość na ściskanie [MPa] 100 65 190 47 44 140 78 79 81 110 109 60 78 118 78 54 37 91 Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy +20°C [MPa] 150 150 150 45 30 140 80 75 90 80 110 31 60 120 28 18 15 70 Twardość D w skali Shore'a 85 81 89 74 77 86 77 82 87 80 88 76 76 83 76 81 60 88 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. ciągła temperatura pracy [°C] +250 +250 +250 +200 +180 +250 +200 +200 +200 +250 +200 +90 +180 +250 +90 +80 +90 +140 Maks. krótkotrwała temperatura pracy [°C] +315 +310 +315 +240 +210 +300 +240 +240 +240 +300 +240 +110 +210 +300 +110 +170 +100 +180 Min. temperatura pracy [°C] –100 –100 –100 –50 –40 –100 –40 –40 –40 –100 –40 –50 –100 –100 –50 –40 –50 –40 Przewodność cieplna [W/m · K] 0,60 0,62 0,55 0,24 0,24 0,6 0,24 0,5 0,6 0,24 0,24 0,25 0,24 0,24 0,25 0,24 0,30 0,24 Współczynnik rozszerzalności cieplnej przy +23°C [K –1 · 10 –5 ] 5 4 1,1 3 7 4 6 5 4 9 4 11 8 9 11 10 11 7 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa [Ωcm] < 10 5 > 10 11 < 10 5 > 10 12 > 10 13 < 10 9 > 10 12 < 10 5 < 10 5 > 10 14 > 10 15 > 10 12 > 10 11 > 10 14 > 10 12 > 10 13 > 10 12 > 10 11 Rezystancja powierzchniowa [Ω] < 10 3 > 10 11 < 10 3 > 10 12 > 10 14 < 10 9 > 10 11 < 10 5 < 10 2 > 10 13 > 10 14 > 10 12 > 10 11 > 10 13 > 10 11 > 10 12 > 10 12 > 10 11 Strona 263 273 283 291 299 307 317 325 335 343 351 361 369 377 385 393 403 411
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=