IGUS | łożyska dry-tech

355 354 iglidur ® H2 +200°C 110 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® H2 Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/H2 160 140 120 100 80 60 40 20 0 20 50 80 120 150 200 Obciążenie [MPa] Temperatura [°C] Wykres 02: Zalecany maksymalny nacisk powierzchniowy jako funkcja temperatury (110 MPa przy +20°C) 6 5 4 3 2 1 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 +23 °C +60 °C 110 Odkształcenie [%] Obciążenie [MPa] Wykres 03: Deformacja pod wpływem nacisku i temperatury 0,4 0,3 0,2 0,1 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 Współczynnik tarcia [μ] Prędkość powierzchniowa [m/s] Wykres 04: Współczynnik tarcia jako funkcja prędkości powierzchniowej, p = 0,75 MPa Przy zastosowaniach z użyciem łożysk ślizgowych iglidur ® H2, główne znaczenie mają aspekty ekonomiczne. Po raz pierwszy do sprzedaży po tak niskiej cenie trafiło tak wysoko- wydajne łożysko do produkcji wielkoseryjnej, oferujące takie korzyści techniczne, jak możliwość pracy w temperaturach nawet do +200°C, dopuszczalny nacisk powierzchniowy do 110 N/mm² oraz doskonała odporność na działanie substancji chemicznych. Łożyska ślizgowe iglidur ® H2 są samosmarowe i nadają się do wszystkich rodzajów ruchów. Właściwości mechaniczne Wraz ze wzrostem temperatury, wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur ® H2 maleje. Wykres 02 pokazuje tą odwrotną zależność. Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jest mechanicznym parametrem materiału. Z tego faktu nie możemy wyciągnąć wniosków dotyczących właściwości trybologicznych. Wykres 03 przedstawia elastyczną deformację materiału iglidur ® H2 przy obciążeniach promieniowych. Przy zalecanym maksymalnym nacisku powierzchniowym 110 MPa w temperaturze pokojowej, odkształcenie jest mniejsze niż 3%. Wartości wytrzymałości na rozcią- ganie i ściskanie są wyższe niż w przypadku iglidur ® H w temperaturze pokojowej. Nacisk powierzchniowy, strona 41 Dopuszczalne prędkości powierzchniowe Przy opracowywaniu iglidur ® H2 pod uwagę brano przede wszystkim koszty oraz stabilność mechaniczną. Dopusz- czalne prędkości powierzchniowe dla tego łożyska są niskie, dlatego świetnie sprawdza się w aplikacjach wymagających powolnych ruchów lub pracy przerywanej. Prędkość powierzchniowa, strona 44 Tabela 03: Maksymalne prędkości powierzchniowe Temperatura iglidur ® H2 jest materiałem o bardzo wysokiej odporności na temperaturę. Maksymalna, dopuszczalna, krótko- trwała temperatura pracy wynosi +240°C i pozwala na wykorzystanie łożysk ślizgowych iglidur ® H2 w zastoso- waniach, w których łożyska nie są narażone na żadne dodatkowe obciążenia, np. w procesie suszenia farby. Na zużycie łożyska wpływ mają również temperatury panujące w układzie łożyskowym. Zużycie rośnie wraz ze wzrostem temperatury. W przypadku temperatur powyżej +110°C wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska przed wysunięciem się z oprawy. Temperatury aplikacji, strona 49 Dodatkowe zabezpieczenie, strona 49 Tarcie i zużycie Współczynnik tarcia łożysk ślizgowych iglidur ® H2 jest zmienny i zależny od prędkości powierzchniowej, obciążeń i chropowatości, co pokazano na wykresach 04 i 05. Współczynnik tarcia i powierzchnie, strona 47 Odporność na zużycie, strona 50 ​ ​ obrotowy oscylujący liniowy długotrwała m/s 0,9 0,6 2,5 krótkotrwała m/s 1,0 0,7 3,0 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Współczynnik tarcia [μ] Obciążenie [MPa] Wykres 05: Współczynnik tarcia jako funkcja obciążenia, v = 0,01 m/s 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Twardo anodowane aluminium Stal automatowa Stal Cf53 Stal Cf53 twardo chromowana Stal węglowa, walcowana na gorąco 304 stal nierdzewna Stal wysokiej jakości Zużycie [μm/km] 150 125 100 75 50 25 0 Stal Cf53 Twardo chromowana 304 stal nierdzewna Stal węglowa, walcowana na gorąco obrotowy oscylujący Zużycie [μm/km] Wykres 07: Zużycie dla aplikacji obrotowych i oscylujących z różnymi materiałami wałka, p = 2 MPa Dane techniczne Materiały wałów Odnośnie odporności na zużycie połączeń z iglidur ® H2, należy ponownie podkreślić, że łożysko to zostało opraco- wane w celu zapewnienia dużej stabilności mechanicznej. W żadnej z kombinacji łożysko-wałek odporność na zużycie nie osiąga jednak takich samych wartości jak iglidur ® H370 z odpowiednimmateriałem wałka. Łożyska z iglidur ® H2 nie powinny być łączone z twardo chromowanymi wałkami. Wałki wykonane ze stali CF53 oraz stali nierdzewnej 304 są generalnie lepsze, co pokazuje wykres 06 i 07. Materiały wałków, strona 52 Tolerancje instalacyjne iglidur ® H2 to standardowe łożyska do wałków o tolerancji h (zalecana co najmniej h9). Łożyska są zaprojektowane do wciśnięcia w otwór o tolerancji H7. Po zmontowaniu w obudowę o wymiarach nominalnych, w standardo- wych przypadkach średnica wewnętrzna automatycznie dopasowuje się do tolerancji F10. Dla poszczególnych rozmiarów tolerancja różni się w zależności od grubości ścianki (proszę sprawdzić tabelę zakresu produktów). Metody testowe, strona 57 Tabela 04: Współczynnik tarcia ze stalą (Ra = 1 μm, 50 HRC) Tabela 05: Ważne tolerancje dla łożysk ślizgowych według normy ISO 3547-1-1 po wciśnięciu iglidur ® H2 +200°C 110 MPa ​ Łożysko ślizgowe Oprawa Wałek Ø d1 [mm] F10 [mm] H7 [mm] h9 [mm] 0 – 3 +0,006 +0,046 +0,000 +0,010 –0,025 +0,000 > 3 – 6 +0,010 +0,058 +0,000 +0,012 –0,030 +0,000 > 6 – 10 +0,013 +0,071 +0,000 +0,015 –0,036 +0,000 > 10 – 18 +0,016 +0,086 +0,000 +0,018 –0,043 +0,000 > 18 – 30 +0,020 +0,104 +0,000 +0,021 –0,052 +0,000 > 30 – 50 +0,025 +0,125 +0,000 +0,025 –0,062 +0,000 > 50 – 80 +0,030 +0,150 +0,000 +0,030 –0,074 +0,000 > 80 – 120 +0,036 +0,176 +0,000 +0,035 –0,087 +0,000 > 120 – 180 +0,043 +0,203 +0,000 +0,040 +0,000 +0,100 Zakres produktów Łożyska ślizgowe iglidur ® H2 są wykonywane na specjalne zamówienie. Prosimy zapytać o łożyska iglidur ® H2, jako alternatywę dla łożysk z iglidur ® H i iglidur ® H4 przy zastosowaniach seryjnych. Wykres 06: Zużycie, ruch wahliwy przy współpracy z różnymi materiałami wału, nacisk, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia ​ Na sucho Smar Olej Woda Współczynnik tarcia µ 0,07 – 0,30 0,09 0,04 0,04

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=