IGUS | łożyska dry-tech
353 352 Ekonomiczny specjalista od substancji chemicznych i temperatur Do +200°C, najbardziej wydajny przy obciążeniu statycznym Do zastosowań wymagających wysokich temperatur. Może być warunkowo używany w pracy na sucho oraz wykazuje doskonałe właściwości przy dodatkowym smarowaniu. ●● Odpowiedni do zastosowań podwodnych ●● Ekonomiczny ●● Odporny na chemikalia ●● Wysoka odporność termiczna ●● Bezsmarowy ●● Bezobsługowy Typowe obszary zastosowań ●● Przemysł motoryzacyjny ●● Aktuatory ●● Przemysł rowerowy Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® H2 iglidur ® H2 +200°C 110 MPa Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/H2 Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/iglidur-wyszukiwarka Obliczanie żywotności online www.igus.pl/iglidur-expert Ø – Opisowe specyfikacje techniczne Odporność na zużycie przy +23°C Odporność na zużycie przy +90°C Odporność na zużycie przy +150°C Niski współczynnik tarcia Niska absorpcja wilgoci Odporność na zużycie pod wodą Wysoka odporność na media Odporność na obciążenia krawędziowe Odpowiednie do obciążeń udarowych i wstrząsów Odporność na brud Dostępne również jako: Półprodukty, wałek okrągły Strona 629 Półprodukty, płyta Strona 651 Trybotaśma Strona 657 Pierścienie tłokowe Strona 559 Łożysko z kołnierzem, przykręcane Strona 581 Formowane części specjalne Strona 602 Kulki sferyczne igubal ® Strona 783 iglidur ® H2 +200°C 110 MPa Właściwości ogólne Metoda testowa Gęstość g/cm³ 1,72 Kolor brązowy Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C i 50% wil. wzgl. % masy 0,1 DIN 53495 Maks. absorpcja wilgoci % masy 0,2 Współczynnik tarcia, dynamiczny, dla stali µ 0,07 – 0,30 Wartość PV, maks. (na sucho) MPa · m/s 0,58 Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 10 300 DIN 53457 Wytrzymałość na zginanie przy +20°C MPa 210 DIN 53452 Wytrzymałość na ściskanie MPa 109 Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy (+20°C) MPa 110 Twardość D w skali Shore‘a 88 DIN 53505 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +200 Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +240 Min. temperatura zastosowania °C –40 Przewodność cieplna W/m · K 0,24 ASTM C 177 Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) K –1 · 10 –5 4 DIN 53752 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa Ωcm > 10 15 DIN IEC 93 Rezystancja powierzchniowa Ω > 10 14 DIN 53482 Chemikalia Odporność Alkohole + Paliwa + Rozcieńczone kwasy + do 0 Rozcieńczone zasady + Silne kwasy 0 do – Silne zasady + Tłuszcze, oleje bez dodatków + Węglowodory + Tabela 01: Tabela właściwości materiałowych Absorpcja wilgoci W standardowych warunkach klimatycznych, absorpcja wilgoci łożysk ślizgowych iglidur ® H2 wynosi poniżej 0,1% masy. Limit nasycenia w wodzie wynosi 0,2% masy. iglidur ® H2 jest idealnym materiałem do zastosowań w mokrych środowiskach. Próżnia W próżni, obecna w materiale wilgoć jest uwalniana jako para. Generalnie, stosowanie w próżni jest możliwe. Wszystkie informacje podane przy temperaturze pokojowej [+20°C] Tabela 02: Odporność chemiczna Tabela odporności chemicznej, strona 1542 Odporność na promieniowanie iglidur ® H2 jest odporny na promieniowanie cząstek gamma i neutronów. Łożyska ślizgowe wykonane z iglidur ® H2 są odporne na promieniowanie o intensywności 2 · 10² Gy. Odporność UV Zastosowanie iglidur ® H2 w aplikacjach trwale wystawio- nych na działanie promieniowania UV, powinna zostać uważnie sprawdzona. 1.000,0 100,0 10,0 1,0 0,1 0,001 0,01 0,1 1,0 10,0 Wykres 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk ślizgowych iglidur ® H2 o grubości ścianki 1 mm, przy pracy na sucho we współpracy z wałem stalowym, w temperaturze +20°C, zamocowanych w stalowej obudowie Prędkość powierzchniowa [m/s] Obciążenie [MPa] Dane techniczne –40°C do +200°C 110 MPa Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + + odporne 0 odporność warunkowa – nieodporne
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=