IGUS | łożyska dry-tech
345 344 Długodystansowiec do stosowania w wysokich temperaturach Ekstremalne zużycie i odporność na media do +250°C iglidur ® C500 można stosować przy temperaturach nawet do +250°C; charakteryzuje się on niezwykle wysoką odpornością na działanie czynników chemicznych (nawet w przypadku wykorzystywania procesów czyszczenia z użyciem nadtlenku wodoru). Jest również odporny na zużycie i ma niski współczynnik tarcia. Ponadto, jest odpowiedni również do konstrukcji specjalnych. Kolor reprezentuje ekstremalne warunki środowiskowe. ●● Wysoka odporność termiczna ●● Odporny na działanie pary wodnej ●● Niski współczynnik tarcia ●● Bezsmarowy ●● Wysoka odporność na zużycie ●● Wysoka odporność na media ●● Bezobsługowy Typowe obszary zastosowań ●● Budowa instalacji przemysłowych ●● Zawory ●● Przemysł chemiczny ●● Technologia procesowa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® C500 iglidur ® C500 +250°C 80 MPa Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/C500 Ø 6,0 – 40,0 mm Opisowe specyfikacje techniczne Odporność na zużycie przy +23°C Odporność na zużycie przy +90°C Odporność na zużycie przy +150°C Niski współczynnik tarcia Niska absorpcja wilgoci Odporność na zużycie pod wodą Wysoka odporność na media Odporność na obciążenia krawędziowe Odpowiednie do obciążeń udarowych i wstrząsów Odporność na brud Dostępne również jako: Półprodukty, wałek okrągły Strona 643 Półprodukty, płyta Strona 651 Trybotaśma Strona 657 Pierścienie tłokowe Strona 559 Łożysko z kołnierzem, przykręcane Strona 581 Formowane części specjalne Strona 602 Kulki sferyczne igubal ® Strona 783 iglidur ® C500 +250°C 80 MPa Właściwości ogólne Metoda testowa Gęstość g/cm³ 1,37 Kolor różowy Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C i 50% wil. wzgl. % masy 0,3 DIN 53495 Maks. absorpcja wilgoci % masy 0,5 Współczynnik tarcia, dynamiczny, dla stali µ 0,07 – 0,19 Wartość PV, maks. (na sucho) MPa · m/s 0,70 Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 3300 DIN 53457 Wytrzymałość na zginanie przy +20°C MPa 100 DIN 53452 Wytrzymałość na ściskanie MPa 110 Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy (+20°C) MPa 80 Twardość D w skali Shore‘a 80 DIN 53505 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +250 Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +300 Min. temperatura zastosowania °C –100 Przewodność cieplna W/m · K 0,24 ASTM C 177 Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) K –1 · 10 –5 9 DIN 53752 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa Ωcm > 10 14 DIN IEC 93 Rezystancja powierzchniowa Ω > 10 13 DIN 53482 Chemikalia Odporność Alkohole + Paliwa + Rozcieńczone kwasy + Rozcieńczone zasady + Silne kwasy + Silne zasady + Tłuszcze, oleje bez dodatków + Węglowodory + Tabela 01: Tabela właściwości materiałowych Absorpcja wilgoci W standardowych warunkach klimatycznych, absorpcja wilgoci łożysk ślizgowych iglidur ® C500 wynosi poniżej 0,3%masy. Nasycenie graniczne w wodzie wynosi poniżej 0,5% masy. Próżnia W próżni, obecna w materiale wilgoć jest uwalniana jako para. Generalnie, stosowanie w próżni jest możliwe. Wszystkie informacje podane przy temperaturze pokojowej [+20°C] Tabela 02: Odporność chemiczna Tabela odporności chemicznej, strona 1542 Odporność na promieniowanie iglidur ® C500 jest odporny na promieniowanie neutronowe i cząstek gamma, bez wykrywalnych strat w jego doskona- łych właściwościach mechanicznych. Łożyska ślizgowe wykonane z iglidur ® C500 są odporne na promieniowanie o intensywności 3 · 10² Gy. Odporność UV Łożyska ślizgowe iglidur ® C500 są odporne na stałe promieniowanie UV. 1.000,0 100,0 10,0 1,0 0,1 0,001 0,01 0,1 1,0 10,0 Wykres 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk ślizgowych iglidur ® C500 o grubości ścianki 1 mm, przy pracy na sucho we współpracy z wałem stalowym, w temperaturze +20°C, zamocowanych w stalowej obudowie Prędkość powierzchniowa [m/s] Obciążenie [MPa] Dane techniczne –100°C do +250°C 80 MPa Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + + odporne 0 odporność warunkowa – nieodporne
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=