IGUS | łożyska dry-tech
341 340 d1 d1 d2 b1 Nr art. tolerancja 3) h13 [mm] [mm] [mm] 3,0 +0,006 +0,046 4,5 3,0 HSM-0304-03 4,0 +0,010 +0,058 5,5 4,0 HSM-0405-04 5,0 7,0 5,0 HSM-0507-05 6,0 8,0 3,0 HSM-0608-03 6,0 8,0 6,0 HSM-0608-06 8,0 +0,013 +0,071 10,0 8,0 HSM-0810-08 8,0 10,0 10,0 HSM-0810-10 10,0 12,0 6,0 HSM-1012-06 10,0 12,0 10,0 HSM-1012-10 12,0 +0,016 +0,086 14,0 10,0 HSM-1214-10 12,0 14,0 12,0 HSM-1214-12 12,0 14,0 15,0 HSM-1214-15 12,0 14,0 20,0 HSM-1214-20 14,0 16,0 20,0 HSM-1416-20 15,0 17,0 15,0 HSM-1517-15 16,0 18,0 15,0 HSM-1618-15 16,0 18,0 20,0 HSM-1618-20 16,0 18,0 25,0 HSM-1618-25 d1 d1 d2 b1 Nr art. tolerancja 3) h13 [mm] [mm] [mm] 18,0 +0,016 +0,086 20,0 15,0 HSM-1820-15 18,0 20,0 25,0 HSM-1820-25 20,0 +0,020 +0,104 23,0 20,0 HSM-2023-20 20,0 23,0 30,0 HSM-2023-30 22,0 25,0 20,0 HSM-2225-20 25,0 28,0 15,0 HSM-2528-15 25,0 28,0 20,0 HSM-2528-20 30,0 34,0 20,0 HSM-3034-20 30,0 34,0 30,0 HSM-3034-30 30,0 34,0 40,0 HSM-3034-40 32,0 +0,025 +0,125 36,0 30,0 HSM-3236-30 35,0 39,0 40,0 HSM-3539-40 40,0 44,0 20,0 HSM-4044-20 40,0 44,0 50,0 HSM-4044-50 45,0 50,0 30,0 HSM-4550-30 50,0 55,0 40,0 HSM-5055-40 55,0 +0,030 +0,150 60,0 26,0 HSM-5560-26 60,0 65,0 60,0 HSM-6065-60 70,0 75,0 50,0 HSM-7075-50 iglidur ® H +200°C 90 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® H 2) Grubość < 0,6 mm: Faza = 20° Wymiary specjalne oraz według normy ISO 3547-1 Łożyska cylindryczne (typ S) 0,5 30° b1 f1 d2 d1 30° Faza w odniesieniu do d1 d1 [mm] Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30 f [mm] 0.3 0.5 0.8 1.2 Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/H 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 Przykład zamówienia: HSM-0304-03 - brak minimalnej ilości zamówienia. H Materiał iglidur ® S Łożyska cylindryczne M Metryczny 03 Wewnętrzna Ø d1 04 Zewnętrzna Ø d2 03 Długość całkowita b1 d1 d1 d2 d3 b1 b2 Nr art. tolerancja 3) d13 h13 h13 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 4,0 +0,010 +0,058 5,5 9,5 4,0 0,75 HFM-0405-04 5,0 7,0 11,0 5,0 1,00 HFM-0507-05 5,0 7,0 11,0 8,0 1,00 HFM-0507-08 6,0 8,0 12,0 4,0 1,00 HFM-0608-04 6,0 8,0 12,0 6,0 1,00 HFM-0608-06 6,0 8,0 12,0 10,0 1,00 HFM-0608-10 8,0 +0,013 +0,071 10,0 15,0 7,0 1,00 HFM-0810-07 8,0 10,0 15,0 10,0 1,00 HFM-0810-10 8,0 10,0 15,0 15,0 1,00 HFM-0810-15 10,0 12,0 18,0 4,0 1,00 HFM-1012-04 10,0 12,0 18,0 9,0 1,00 HFM-1012-09 10,0 12,0 18,0 15,0 1,00 HFM-1012-15 10,0 12,0 18,0 20,0 1,00 HFM-1012-20 12,0 +0,016 +0,086 14,0 20,0 7,0 1,00 HFM-1214-07 12,0 14,0 20,0 10,0 1,00 HFM-1214-10 12,0 14,0 20,0 15,0 1,00 HFM-1214-15 14,0 16,0 22,0 12,0 1,00 HFM-1416-12 d1 d1 d2 d3 b1 b2 Nr art. tolerancja 3) d13 h13 h13 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 15,0 +0,016 +0,086 17,0 23,0 17,0 1,00 HFM-1517-17 16,0 18,0 24,0 13,0 1,00 HFM-1618-13 16,0 18,0 24,0 17,0 1,00 HFM-1618-17 18,0 20,0 26,0 17,0 1,00 HFM-1820-17 20,0 +0,020 +0,104 23,0 30,0 7,0 1,50 HFM-2023-07 20,0 23,0 30,0 16,5 1,50 HFM-2023-16 20,0 23,0 30,0 30,0 1,50 HFM-2023-30 25,0 28,0 35,0 30,0 1,50 HFM-2528-30 27,0 30,0 38,0 20,0 1,50 HFM-2730-20 30,0 34,0 42,0 40,0 2,00 HFM-3034-40 34,0 +0,025 +0,125 38,0 46,0 13,0 2,00 HFM-3438-13 35,0 39,0 47,0 26,0 2,00 HFM-3539-26 40,0 44,0 52,0 40,0 2,00 HFM-4044-40 45,0 50,0 58,0 50,0 2,00 HFM-4550-50 50,0 55,0 63,0 50,0 2,00 HFM-5055-50 60,0 +0,030 +0,150 65,0 73,0 50,0 2,00 HFM-6065-50 70,0 75,0 83,0 50,0 2,00 HFM-7075-50 Faza w odniesieniu do d1 d1 [mm] Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30 f [mm] 0.3 0.5 0.8 1.2 iglidur ® H +200°C 90 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® H 2) Grubość < 0,6 mm: Faza = 20° Wymiary specjalne oraz według normy ISO 3547-1 Łożyska kołnierzowe (typ F) 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 Przykład zamówienia: HFM-0405-04 - brak minimalnej ilości zamówienia. H Materiał iglidur ® F Łożyska kołnierzowe M Metryczny 04 Wewnętrzna Ø d1 05 Zewnętrzna Ø d2 04 Długość całkowita b1 Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostawy online www.igus.pl/24 Uwagi do zamówienia Nasze ceny są zależne od ilości zamawianych produktów w jednej partii, aktualne ceny można znaleźć online. Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez dodatkowych opłat za niewielkie ilości. Zamawianie online W tym terminy dostaw, ceny, narzędzia online www.igus.pl/H 1 – 9 10 – 24 25 – 49 50 – 99 100 – 199 200 – 499 500 – 999 1000 – 2499 2500 – 4999 Progi rabatowe
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=