IGUS | łożyska dry-tech
339 338 iglidur ® H +200°C 90 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® H Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/H 160 140 120 100 80 60 40 20 0 20 30 40 50 120 130 Obciążenie [MPa] Temperatura [°C] Wykres 02: Zalecany maksymalny nacisk powierzchniowy jako funkcja temperatury (90 MPa przy +20°C) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 0 +23 °C +60 °C 25 50 75 100 Odkształcenie [%] Obciążenie [MPa] Wykres 03: Deformacja pod wpływem nacisku i temperatury 0,4 0,3 0,2 0,1 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 Współczynnik tarcia [μ] Prędkość powierzchniowa [m/s] Wykres 04: Współczynnik tarcia jako funkcja prędkości powierzchniowej, p = 0,75 MPa iglidur ® H to materiał termoplastyczny wzmocniony włóknem, przeznaczony szczególnie do zastosowań przy wysokiej wilgotności powietrza i pod wodą. Łożyska ślizgowe wykonane z materiału iglidur ® H mogą pracować zupełnie bez smarowania; w środowiskach mokrych, gdzie otaczające media działają jako dodatkowy środek smarujący. Właściwości mechaniczne Wraz ze wzrostem temperatury, wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur ® H maleje. Wykres 02 pokazuje tą odwrotną zależność. Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jest mechanicznym parametrem materiału. Z tego faktu nie możemy wyciągnąć wniosków dotyczących właściwości trybologicznych. Wykres 03 przedstawia elastyczną deformację materiału iglidur ® H przy obciążeniach promieniowych. Przy rekomendowanym maksymalnym nacisku powierzch- niowym 90 MPa w temperaturze pokojowej, odkształcenie wynosi około 2,5%. Nacisk powierzchniowy, strona 41 Dopuszczalne prędkości powierzchniowe Maksymalna dopuszczalna prędkość powierzchniowa zależy od tego, czy temperatura w punkcie łożyskowania staje się zbyt wysoka. iglidur ® H jest odpowiedni do maksymalnych prędkości powierzchniowych wynoszą- cych 1,0 m/s (ruch obrotowy) oraz 3,0 m/s (ruch liniowy) przy pracy na sucho. Przemieszczenie liniowe umożliwia zwiększenie prędkości powierzchniowej, gdyż duża powierzchnia wałka przyczynia się do chłodzenia łożyska. Prędkość powierzchniowa, strona 44 Tabela 03: Maksymalne prędkości powierzchniowe Temperatura Wraz ze wzrostem temperatury, wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur ® H maleje. Wykres 02 pokazuje tą odwrotną zależność. Na zużycie łożyska wpływ mają również temperatury panujące w układzie łożyskowym. W przypadku temperatur powyżej +120°C wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska przed wysunięciem się z oprawy. Temperatury aplikacji, strona 49 Dodatkowe zabezpieczenie, strona 49 Tarcie i zużycie Zarówno odporność na zużycie, jak i współczynnik tarcia zmieniają się z zależności od obciążenia. Co ciekawe, współczynnik tarcia µ obniża się nieznacznie wraz ze wzrostem prędkości powierzchniowej przy stałym obciążeniu (wykres 04 i 05). Współczynnik tarcia i powierzchnie, strona 47 Odporność na zużycie, strona 50 obrotowy oscylujący liniowy długotrwała m/s 1,0 0,7 3,0 krótkotrwała m/s 1,5 1,1 4,0 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Współczynnik tarcia [μ] Obciążenie [MPa] Wykres 05: Współczynnik tarcia jako funkcja obciążenia, v = 0,01 m/s 18 15 12 9 6 3 0 Twardo anodowane aluminium Stal automatowa Stal Cf53 Stal Cf53 twardo chromowana Stal węglowa, walcowana na gorąco 304 stal nierdzewna Stal wysokiej jakości Zużycie [μm/km] 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Stal Cf53 twardo chromowana 304 stal nierdzewna Stal węglowa, walcowana na gorąco obrotowy oscylujący Zużycie [μm/km] Wykres 07: Zużycie dla aplikacji obrotowych i oscylujących z różnymi materiałami wałka, p = 2 MPa Dane techniczne Materiały wałów Wykresy 06 i 07 przedstawiają wyniki testów dla łożysk ślizgowych iglidur ® H w pracy z różnymi materiałami wałów. Łożyska ślizgowe iglidur ® H dają różne wyniki przy pracy w ruchu obrotowym i wahliwym, we współpracy z różnymi materiałami wałków. Wałki z CF53 i stali węglowej walcowanej na gorąco dają najlepsze wartości zużycia w pracy w ruchu obrotowym, natomiast wałki 304 ze stali nierdzewnej (które nie wypadają tak dobrze w ruchach obrotowych) dają najlepsze rezultaty w ruchach wahliwych. Twardo chromowane wałki mają przewagę tylko przy małych naciskach w połączeniu z łożyskami z iglidur ® H. Materiały wałków, strona 52 Tolerancje instalacyjne iglidur ® H to standardowe łożyska do wałków o tolerancji h (zalecana co najmniej h9). Łożyska są zaprojektowane do wciśnięcia w otwór o tolerancji H7. Po zmontowaniu w obudowę o wymiarach nominalnych, w standardo- wych przypadkach średnica wewnętrzna automatycznie dopasowuje się do tolerancji F10. Dla poszczególnych rozmiarów tolerancja różni się w zależności od grubości ścianki (proszę sprawdzić tabelę zakresu produktów). Metody testowe, strona 57 Tabela 04: Współczynnik tarcia ze stalą (Ra = 1 μm, 50 HRC) Tabela 05: Ważne tolerancje dla łożysk ślizgowych według normy ISO 3547-1-1 po wciśnięciu iglidur ® H +200°C 90 MPa Łożysko ślizgowe Oprawa Wałek Ø d1 [mm] F10 [mm] H7 [mm] h9 [mm] 0 – 3 +0,006 +0,046 +0,000 +0,010 –0,025 +0,000 > 3 – 6 +0,010 +0,058 +0,000 +0,012 –0,030 +0,000 > 6 – 10 +0,013 +0,071 +0,000 +0,015 –0,036 +0,000 > 10 – 18 +0,016 +0,086 +0,000 +0,018 –0,043 +0,000 > 18 – 30 +0,020 +0,104 +0,000 +0,021 –0,052 +0,000 > 30 – 50 +0,025 +0,125 +0,000 +0,025 –0,062 +0,000 > 50 – 80 +0,030 +0,150 +0,000 +0,030 –0,074 +0,000 > 80 – 120 +0,036 +0,176 +0,000 +0,035 –0,087 +0,000 > 120 – 180 +0,043 +0,203 +0,000 +0,040 +0,000 +0,100 Wykres 06: Zużycie, ruch wahliwy przy współpracy z różnymi materiałami wału, nacisk, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia Na sucho Smar Olej Woda Współczynnik tarcia µ 0,07 – 0,20 0,09 0,04 0,04
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=