IGUS | łożyska dry-tech
33 32 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl/iglidur Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/iglidur iglidur ® łożyska ślizgowe | Tabela właściwości materiałów iglidur ® Jednostka G G1 M250 P210 P230 P K GLW J W300 J3 J350 J260 W360 L250 L350 L500 R D J200 Właściwości ogólne Gęstość [g/cm 3 ] 1,46 1,58 1,14 1,40 1,57 1,58 1,52 1,36 1,49 1,24 1,42 1,44 1,35 1,34 1,5 1,54 1,53 1,39 1,4 1,72 Kolor Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C i 50% wilgotności względnej [% masy] 0,7 0,2 1,4 0,3 0,1 0,2 0,1 1,3 0,3 1,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,7 0,4 0,1 0,2 0,3 0,2 Maks. całkowita absorpcja wilgoci [% masy] 4,0 1,7 7,6 0,5 0,3 0,4 0,6 5,5 1,3 6,5 1,3 1,6 0,4 1,6 3,9 1,4 0,3 1,1 1,1 0,7 Współczynnik tarcia ślizgowego, kinetyczny dla stali [µ] 0,08– 0,15 0,08– 0,15 0,18– 0,40 0,07– 0,19 0,06– 0,21 0,06– 0,21 0,06– 0,21 0,10– 0,24 0,06– 0,18 0,08– 0,23 0,06– 0,20 0,10– 0,20 0,06– 0,20 0,07– 0,21 0,08– 0,19 0,15– 0,20 0,19– 0,26 0,09– 0,25 0,08– 0,26 0,11– 0,17 Wartość pv, maks. (na sucho) [MPa·m/s] 0,42 0,60 0,12 0,4 0,30 0,39 0,3 0,3 0,34 0,23 0,5 0,45 0,35 0,35 0,4 3,0 4,0 0,27 0,27 0,3 Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości [MPa] 7800 11 486 2700 2500 6532 5300 3500 7700 2400 3500 2700 2000 2200 3829 1950 15 882 12 015 1950 2000 2800 Wytrzymałość na zginanie przy+20°C [MPa] 210 178 112 70 173 120 80 235 73 125 70 55 60 119 67 210 201 70 72 58 Wytrzymałość na ściskanie [MPa] 78 115 52 50 101 66 60 74 60 61 60 60 50 b.d. 47 210 70 68 70 43 Maks. dopuszczalny nacisk powierzchniowy przy +20°C [MPa] 80 91 20 50 60 50 50 80 35 60 45 60 40 75 45 59 70 23 23 23 Twardość D w skali Shore'a 81 81 79 75 80 75 72 78 74 77 73 80 77 b.d. 68 80 81 77 78 70 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. ciągła temperatura pracy [°C] +130 +180 +80 +100 +110 +130 +170 +100 +90 +90 +90 +180 +120 +180 +90 +180 +250 +90 +90 +90 Maks. krótkotrwała temperatura pracy [°C] +220 +220 +170 +160 +180 +200 +240 +160 +120 +180 +120 +220 +140 +200 +180 +210 +315 +110 +110 +120 Min. temperatura pracy [°C] –40 –40 –40 –40 –30 –40 –40 –40 –50 –40 –50 –100 –100 –40 –40 –100 –100 –50 –50 –50 Przewodność cieplna [W/m · K] 0,24 0,46 0,24 0,25 0,34 0,25 0,25 0,24 0,25 0,24 0,25 0,24 0,24 0,24 0,24 0,61 0,45 0,25 0,25 0,24 Współczynnik rozszerzalności cieplnej przy +23°C [K –1 · 10 –5 ] 9 3,5 10 8 5 4 3 17 10 9 13 7 13 6 10 7 6 11 11 8 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa [Ωcm] > 10 13 > 10 9 > 10 13 > 10 12 > 10 12 > 10 13 > 10 12 > 10 11 > 10 13 > 10 13 > 10 12 > 10 13 > 10 12 > 10 13 > 10 10 > 10 5 > 10 10 > 10 12 > 10 14 > 10 8 Rezystancja powierzchniowa [Ω] > 10 11 > 10 11 > 10 11 > 10 11 > 10 12 > 10 12 > 10 12 > 10 11 > 10 12 > 10 12 > 10 12 > 10 10 > 10 10 > 10 12 > 10 11 > 10 5 > 10 12 > 10 12 > 10 14 > 10 8 Strona 81 97 107 117 125 131 141 149 159 171 183 191 199 207 215 223 231 239 247 253
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=