IGUS | łożyska dry-tech

337 336 Klasyk o wysokiej odporności na media i temperaturę : Do +200°C Możliwość pracy w temperaturach do +200°C. Bardzo niski współczynnik tarcia przy współpracy z wałami hartowanymi. ●● Odpowiednie do zastosowań podwodnych ●● Wysoka odporność termiczna ●● Odporne na chemikalia ●● Bezsmarowe ●● Bezobsługowe Typowe obszary zastosowań ●● Przemysł morski ●● Przemysł stoczniowy ●● Przemysł produkcji napojów ●● Technologia medyczna ●● Mechatronika Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® H iglidur ® H +200°C 90 MPa Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/H Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/iglidur-wyszukiwarka Obliczanie żywotności online www.igus.pl/iglidur-expert Ø 3,0 – 70,0 mm Opisowe specyfikacje techniczne Odporność na zużycie przy +23°C Odporność na zużycie przy +90°C Odporność na zużycie przy +150°C Niski współczynnik tarcia Niska absorpcja wilgoci Odporność na zużycie pod wodą Wysoka odporność na media Odporność na obciążenia krawędziowe Odpowiednie do obciążeń udarowych i wstrząsów Odporność na brud Dostępne również jako: Półprodukty, wałek okrągły Strona 629 Półprodukty, płyta Strona 651 Trybotaśma Strona 657 Pierścienie tłokowe Strona 559 Łożysko z kołnierzem, przykręcane Strona 581 Formowane części specjalne Strona 602 Kulki sferyczne igubal ® Strona 783 iglidur ® H +200°C 90 MPa Właściwości ogólne Metoda testowa Gęstość g/cm³ 1,71 ​ Kolor ​ szary ​ Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C i 50% wil. wzgl. % masy 0,1 DIN 53495 Maks. absorpcja wilgoci % masy 0,3 ​ Współczynnik tarcia, dynamiczny, dla stali µ 0,07 – 0,20 ​ Wartość PV, maks. (na sucho) MPa · m/s 1,37 ​ Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 12 500 DIN 53457 Wytrzymałość na zginanie przy +20°C MPa 175 DIN 53452 Wytrzymałość na ściskanie MPa 81 ​ Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy (+20°C) MPa 90 ​ Twardość D w skali Shore‘a ​ 87 DIN 53505 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +200 ​ Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +240 ​ Min. temperatura zastosowania °C –40 ​ Przewodność cieplna W/m · K 0,60 ASTM C 177 Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) K –1 · 10 –5 4 DIN 53752 Właściwości elektryczne 5) Rezystancja właściwa Ωcm < 10 5 DIN IEC 93 Rezystancja powierzchniowa Ω < 10 2 DIN 53482 5) Dobre przewodnictwo tego materiału z tworzywa sztucznego, w pewnych okolicznościach, może sprzyjać powstawaniu korozji na metalowych elementach stykowych. Chemikalia Odporność Alkohole + Paliwa + Rozcieńczone kwasy + do 0 Rozcieńczone zasady + Silne kwasy + do – Silne zasady + Tłuszcze, oleje bez dodatków + Węglowodory + Tabela 01: Tabela właściwości materiałowych Absorpcja wilgoci W standardowych warunkach klimatycznych, absorpcja wilgoci łożysk ślizgowych iglidur ® H wynosi poniżej 0,1% masy. Limit nasycenia w wodzie wynosi 0,3% masy. iglidur ® H bardzo dobrze nadaje się do stosowania w wilgotnych warunkach. Próżnia W próżni, obecna w materiale wilgoć jest uwalniana jako para. Generalnie, stosowanie w próżni jest możliwe. Wszystkie informacje podane przy temperaturze pokojowej [+20°C] Tabela 02: Odporność chemiczna Tabela odporności chemicznej, strona 1542 ​ Odporność na promieniowanie iglidur ® H jest odporny na promieniowanie cząstek gamma i neutronów. Łożyska ślizgowe wykonane z iglidur ® H są odporne na promieniowanie o intensywności 2 · 10² Gy. Odporność UV Łożyska ślizgowe iglidur ® H są częściowo odporne na działanie promieniowania UV. 100,0 10,0 1,0 0,1 0,01 0,001 0,01 0,1 1,0 10,0 Wykres 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk ślizgowych iglidur ® H o grubości ścianki 1 mm, przy pracy na sucho we współpracy z wałem stalowym, w temperaturze +20°C, zamocowanych w stalowej obudowie Prędkość powierzchniowa [m/s] Obciążenie [MPa] Dane techniczne –40°C do +200°C 90 MPa Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + + odporne 0 odporność warunkowa – nieodporne

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=