IGUS | łożyska dry-tech
333 332 d1 d1 d2 d3 b1 b2 Nr art. tolerancja 3) d13 h13 h13 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 4,0 +0,010 +0,058 5,5 9,5 4,0 0,75 H370FM-0405-04 5,0 7,0 11,0 5,0 1,00 H370FM-0507-05 6,0 8,0 12,0 4,0 1,00 H370FM-0608-04 6,0 8,0 12,0 6,0 1,00 H370FM-0608-06 6,0 8,0 12,0 8,0 1,00 H370FM-0608-08 8,0 +0,013 +0,071 10,0 15,0 5,5 1,00 H370FM-0810-05 8,0 10,0 15,0 6,0 1,00 H370FM-0810-06 8,0 10,0 15,0 7,5 1,00 H370FM-0810-07 8,0 10,0 15,0 9,5 1,00 H370FM-0810-09 8,0 10,0 15,0 10,0 1,00 H370FM-0810-10 8,0 10,0 15,0 15,0 1,00 H370FM-0810-15 10,0 12,0 18,0 7,0 1,00 H370FM-1012-07 10,0 12,0 18,0 9,0 1,00 H370FM-1012-09 10,0 12,0 18,0 10,0 1,00 H370FM-1012-10 10,0 12,0 18,0 12,0 1,00 H370FM-1012-12 10,0 12,0 18,0 14,5 1,00 H370FM-1012-145 10,0 12,0 18,0 17,0 1,00 H370FM-1012-17 10,0 12,0 18,0 20,0 1,00 H370FM-1012-20 12,0 +0,016 +0,086 14,0 20,0 7,0 1,00 H370FM-1214-07 12,0 14,0 20,0 9,0 1,00 H370FM-1214-09 12,0 14,0 20,0 12,0 1,00 H370FM-1214-12 12,0 14,0 20,0 15,0 1,00 H370FM-1214-15 12,0 14,0 20,0 17,0 1,00 H370FM-1214-17 12,0 14,0 20,0 20,0 1,00 H370FM-1214-20 14,0 16,0 22,0 12,0 1,00 H370FM-1416-12 14,0 16,0 22,0 17,0 1,00 H370FM-1416-17 15,0 17,0 23,0 9,0 1,00 H370FM-1517-09 15,0 17,0 23,0 12,0 1,00 H370FM-1517-12 d1 d1 d2 d3 b1 b2 Nr art. tolerancja 3) d13 h13 h13 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 15,0 +0,016 +0,086 17,0 23,0 17,0 1,00 H370FM-1517-17 16,0 18,0 22,0 10,0 1,00 H370FM-161822-10 16,0 18,0 24,0 10,0 1,00 H370FM-1618-10 16,0 18,0 24,0 12,0 1,00 H370FM-1618-12 16,0 18,0 24,0 17,0 1,00 H370FM-1618-17 16,0 18,0 24,0 25,0 1,00 H370FM-1618-25 18,0 20,0 26,0 12,0 1,00 H370FM-1820-12 18,0 20,0 26,0 17,0 1,00 H370FM-1820-17 18,0 20,0 26,0 22,0 1,00 H370FM-1820-22 20,0 +0,020 +0,104 23,0 30,0 11,5 1,50 H370FM-2023-11 20,0 23,0 30,0 16,5 1,50 H370FM-2023-16 20,0 23,0 30,0 21,5 1,50 H370FM-2023-21 20,0 23,0 30,0 30,0 1,50 H370FM-2023-30 22,0 25,0 32,0 21,5 1,50 H370FM-222532-215 25,0 28,0 35,0 11,5 1,50 H370FM-2528-11 25,0 28,0 35,0 16,5 1,50 H370FM-2528-16 25,0 28,0 35,0 21,5 1,50 H370FM-2528-21 25,0 28,0 35,0 30,0 1,50 H370FM-2528-30 30,0 34,0 42,0 16,0 2,00 H370FM-3034-16 30,0 34,0 42,0 26,0 2,00 H370FM-3034-26 30,0 34,0 42,0 40,0 2,00 H370FM-3034-40 35,0 +0,025 +0,125 39,0 47,0 16,0 2,00 H370FM-3539-16 35,0 39,0 47,0 26,0 2,00 H370FM-3539-26 40,0 44,0 52,0 30,0 2,00 H370FM-4044-30 40,0 44,0 52,0 40,0 2,00 H370FM-4044-40 45,0 50,0 58,0 50,0 2,00 H370FM-4550-50 50,0 55,0 63,0 50,0 2,00 H370FM-5055-50 iglidur ® H370 +200°C 75 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® H370 2) Grubość < 0,6 mm: Faza = 20° Wymiary specjalne oraz według normy ISO 3547-1 Łożyska kołnierzowe (typ F) Faza w odniesieniu do d1 d1 [mm] Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30 f [mm] 0.3 0.5 0.8 1.2 Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/H370 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 Przykład zamówienia: H370FM-0405-04 - brak minimalnej ilości zamówienia. H370 Materiał iglidur ® F Łożyska kołnierzowe M Metryczny 04 Wewnętrzna Ø d1 05 Zewnętrzna Ø d2 04 Długość całkowita b1 d1 d1 d2 d3 b1 b2 Nr art. tolerancja 3) d13 h13 h13 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 60,0 +0,030 +0,150 65,0 73,0 50,0 2,00 H370FM-6065-50 70,0 75,0 83,0 50,0 2,00 H370FM-7075-50 iglidur ® H370 +200°C 75 MPa Zakres produktu 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostawy online www.igus.pl/24 Uwagi do zamówienia Nasze ceny są zależne od ilości zamawianych produktów w jednej partii, aktualne ceny można znaleźć online. Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez dodatkowych opłat za niewielkie ilości. Zamawianie online W tym terminy dostaw, ceny, narzędzia online www.igus.pl/H370 1 – 9 10 – 24 25 – 49 50 – 99 100 – 199 200 – 499 500 – 999 1000 – 2499 2500 – 4999 Progi rabatowe
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=