IGUS | łożyska dry-tech
329 328 iglidur ® H370 +200°C 75 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® H370 Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/H370 80 70 60 50 40 30 20 10 0 20 50 80 120 150 200 Obciążenie [MPa] Temperatura [°C] Wykres 02: Zalecany maksymalny nacisk powierzchniowy jako funkcja temperatury (75 MPa przy +20°C) 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 25 50 +23 °C +60 °C 75 Odkształcenie [%] Obciążenie [MPa] Wykres 03: Deformacja pod wpływem nacisku i temperatury 0,4 0,3 0,2 0,1 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 Współczynnik tarcia [μ] Prędkość powierzchniowa [m/s] Wykres 04: Współczynnik tarcia jako funkcja prędkości powierzchniowej, p = 0,75 MPa iglidur ® H370 to materiał opracowany na potrzeby rozwoju serii iglidur ® H. Materiał charakteryzuje się szczególnie niską absorpcją wody i wyraźnie zwiększoną odpornością na zużycie. W odniesieniu do mechanicznych i termicznych właściwości iglidur ® H370 wykazuje takie same wartości co iglidur ® H. Właściwości mechaniczne Wraz ze wzrostem temperatury, wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur ® H370 maleje. Wykres 02 pokazuje tą odwrotną zależność. Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jest mechanicznym parametrem materiału. Z tego faktu nie możemy wyciągnąć wniosków dotyczących właściwości trybologicznych. Wykres 03 przedstawia elastyczną deformację materiału iglidur ® H370 przy obciążeniach promieniowych. Przy zalecanym maksymalnym nacisku powierzchniowym 75 MPa w temperaturze pokojowej, odkształcenie jest mniejsze niż 2,5%. Nacisk powierzchniowy, strona 41 Dopuszczalne prędkości powierzchniowe Maksymalna dopuszczalna prędkość powierzchniowa zależy od tego,czy temperatura w punkcie łożyskowania staje się zbyt wysoka. iglidur ® H370 jest odpowiedni do maksymalnych prędkości powierzchniowych wynoszą- cych 1,2 m/s (ruch obrotowy) oraz 4,0 m/s (ruch liniowy). Wartości maksymalne podane w tabeli 03 obowiązują wyłącznie przy minimalnych obciążeniach i często nie są osiągalne w praktyce. Prędkość powierzchniowa, strona 44 Tabela 03: Maksymalne prędkości powierzchniowe Temperatura Wraz ze wzrostem temperatury, wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur ® H370 maleje. Na zużycie łożyska wpływ mają również temperatury panujące w układzie łożyskowym. Zużycie rośnie wraz ze wzrostem tempera- tury. W przypadku temperatur powyżej +100°C wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska przed wysunię- ciem się z oprawy. Temperatury aplikacji, strona 49 Dodatkowe zabezpieczenie, strona 49 Tarcie i zużycie Podobnie jak odporność na zużycie, współczynnik tarcia µ zmienia się wraz z prędkością powierzchniową i obciąże- niem (wykresy 04 i 05). Współczynnik tarcia i powierzchnie, strona 47 Odporność na zużycie, strona 50 obrotowy oscylujący liniowy długotrwała m/s 1,2 0,8 4,0 krótkotrwała m/s 1,5 1,1 5,0 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 0 15 30 45 60 75 Współczynnik tarcia [μ] Obciążenie [MPa] Wykres 05: Współczynnik tarcia jako funkcja obciążenia, v = 0,01 m/s 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Twardo anodowane aluminium Stal automatowa Stal Cf53 Stal Cf53 twardo chromowana Stal węglowa, walcowana na gorąco 304 stal nierdzewna Stal wysokiej jakości Zużycie [μm/km] 22,5 20,0 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0 Stal Cf53 Twardo chromowana 304 stal nierdzewna Stal węglowa, walcowana na gorąco obrotowy oscylujący Zużycie [μm/km] Wykres 07: Zużycie dla aplikacji obrotowych i oscylujących z różnymi materiałami wałka, p = 2 MPa Dane techniczne Materiały wałów Wykresy 06 i 07 przedstawiają wyniki testów dla łożysk ślizgowych iglidur ® H370 w pracy z różnymi materiałami wałów. Dla obciążeń nawet do 2 MPa w aplikacjach obrotowych, twardo chromowane wałki są najlepszym materiałem do łożysk ślizgowych iglidur ® H370. Wysoki współczynnik zużycia dzięki wałkom ze stali nierdzewnej 304, które ze względu na swoje wyjątkowo szlifowane powierzchnie są podatne na efekt „stick-slip”, jest uderza- jący. Pomimo tych samych wartości w najniższym zakresie, wał HR ze stali węglowej wykazuje lepsze wyniki niż Cf53 przy obciążeniu 2 MPa. Z drugiej strony, wałek ze stali nierdzewnej 304 wykazuje wyraźną przewagę w ruchach wahliwych. Materiały wałków, strona 52 Tolerancje instalacyjne iglidur ® H370 to standardowe łożyska do wałków o tolerancji h (zalecana co najmniej h9). Łożyska są zaprojektowane do wciśnięcia w otwór o tolerancji H7. Po zmontowaniu w obudowę o wymiarach nominalnych, w standardo- wych przypadkach średnica wewnętrzna automatycznie dopasowuje się do tolerancji F10. Dla poszczególnych rozmiarów tolerancja różni się w zależności od grubości ścianki (proszę sprawdzić tabelę zakresu produktów). Metody testowe, strona 57 Tabela 04: Współczynnik tarcia ze stalą (Ra = 1 μm, 50 HRC) Tabela 05: Ważne tolerancje dla łożysk ślizgowych według normy ISO 3547-1-1 po wciśnięciu iglidur ® H370 +200°C 75 MPa Łożysko ślizgowe Oprawa Wałek Ø d1 [mm] F10 [mm] H7 [mm] h9 [mm] 0 – 3 +0,006 +0,046 +0,000 +0,010 –0,025 +0,000 > 3 – 6 +0,010 +0,058 +0,000 +0,012 –0,030 +0,000 > 6 – 10 +0,013 +0,071 +0,000 +0,015 –0,036 +0,000 > 10 – 18 +0,016 +0,086 +0,000 +0,018 –0,043 +0,000 > 18 – 30 +0,020 +0,104 +0,000 +0,021 –0,052 +0,000 > 30 – 50 +0,025 +0,125 +0,000 +0,025 –0,062 +0,000 > 50 – 80 +0,030 +0,150 +0,000 +0,030 –0,074 +0,000 > 80 – 120 +0,036 +0,176 +0,000 +0,035 –0,087 +0,000 > 120 – 180 +0,043 +0,203 +0,000 +0,040 +0,000 +0,100 Wykres 06: Zużycie, ruch wahliwy przy współpracy z różnymi materiałami wału, nacisk, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia Na sucho Smar Olej Woda Współczynnik tarcia µ 0,07 – 0,17 0,09 0,04 0,04
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=