IGUS | łożyska dry-tech

321 320 iglidur ® H1 +200°C 80 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® H1 Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/H1 80 70 60 50 40 30 20 10 0 20 50 80 120 150 200 Obciążenie [MPa] Temperatura [°C] Wykres 02: Zalecany maksymalny nacisk powierzchniowy jako funkcja temperatury (80 MPa przy +20°C) 7 6 5 4 3 2 1 0 0 +23 °C +60 °C 20 40 60 80 Odkształcenie [%] Obciążenie [MPa] Wykres 03: Deformacja pod wpływem nacisku i temperatury 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 Współczynnik tarcia [μ] Prędkość powierzchniowa [m/s] Wykres 04: Współczynnik tarcia jako funkcja prędkości powierzchniowej, p = 0,75 MPa Łożyska ślizgowe iglidur ® H1 zostały opracowane specjalnie do użytku w ekstremalnych warunkach środowiskowych. Ich atutem jest bardzo wysoka odporność na zużycie i doskonałe współczynniki tarcia, nawet w zastosowaniach, w których łożysko narażone jest na działanie wysokich temperatur i/lub agresywnych środków chemicznych. Łożyska ślizgowe iglidur ® H1 mogą być używane całkowicie bez smaru; w wilgotnych obszarach zastosowania, otacza- jące media działają jako dodatkowy środek smarujący. Właściwości mechaniczne Wraz ze wzrostem temperatury, wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur ® H1 maleje. Wykres 02 pokazuje tą odwrotną zależność. Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jest mechanicznym parametrem materiału. Z tego faktu nie możemy wyciągnąć wniosków dotyczących właściwości trybologicznych. Wykres 03 przedstawia elastyczną deformację materiału iglidur ® H1 przy obciążeniach promieniowych. Wśród materiałów iglidur ® H materiał iglidur ® H1 ma największą elastyczność. Należy rozważyć jego użycie do zastosowań o wysokim nacisku powierzchniowym lub w przypadku obciążeń krawędziowych. Nacisk powierzchniowy, strona 41 Dopuszczalne prędkości powierzchniowe Dzięki doskonałemu współczynnikowi tarcia, obrotowe prędkości powierzchniowe do 2,0 m/s są możliwe w przypadku łożysk ślizgowych iglidur ® H1 przy pracy na sucho. W przypadku ruchów liniowych osiągnąć można prędkości do 5,0 m/s. Prędkości określone w tabeli 03 są wartościami granicznymi dla łożysk o najniższych obciążeniach. Przy większych obciążeniach dopuszczalna prędkość spada na skutek ograniczenia wartości PV. Prędkość powierzchniowa, strona 44 Tabela 03: Maksymalne prędkości powierzchniowe Temperatura iglidur ® H1 jest materiałem bardzo stabilnym temperatu- rowo. Na zużycie łożyska wpływ mają również temperatury panujące w układzie łożyskowym. Zużycie rośnie wraz ze wzrostem temperatury. Jednak szczególnie w przypadku iglidur ® H1 zwiększenie to jest bardzo niskie. W przypadku temperatur powyżej +80°C wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska przed wysunięciem się z oprawy. Temperatury aplikacji, strona 49 Dodatkowe zabezpieczenie, strona 49 Tarcie i zużycie Współczynnik tarcia zmienia się jak odporność na zużycie, wraz ze wzrostem obciążenia i prędkości powierzchniowej (wykresy 04 i 05). Współczynnik tarcia i powierzchnie, strona 47 Odporność na zużycie, strona 50 ​ ​ obrotowy oscylujący liniowy długotrwała m/s 2,0 1,0 5,0 krótkotrwała m/s 2,5 1,5 7,0 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Współczynnik tarcia [μ] Obciążenie [MPa] Wykres 05: Współczynnik tarcia jako funkcja obciążenia, v = 0,01 m/s 12 10 8 6 4 2 0 Twardo anodowane aluminium Stal automatowa Stal Cf53 Stal Cf53 twardo chromowana Stal węglowa, walcowana na gorąco 304 stal nierdzewna Stal wysokiej jakości Zużycie [μm/km] 7 6 5 4 3 2 1 0 Stal Cf53 Twardo chromowana 304 stal nierdzewna Stal węglowa, walcowana na gorąco obrotowy oscylujący Zużycie [μm/km] Wykres 07: Zużycie dla aplikacji obrotowych i oscylujących z różnymi materiałami wałka, p = 2 MPa Dane techniczne Materiały wałów Wykresy 06 i 07 przedstawiają wyniki testów dla łożysk ślizgowych iglidur ® H1 w pracy z różnymi materiałami wałów. Łożyska ślizgowe iglidur ® H1 wykazują doskonałe wyniki zużycia w połączeniu z szeroką gamą materiałów, zarówno w ruchu obrotowym, jak i wahliwym. Przy wałach ze stali 304, iglidur ® H1 osiąga bardzo niskie wskaźniki zużycia, zarówno w ruchach obrotowych, jak i wahliwych. Nawet w pracy z twardo anodowanymi, aluminiowymi wałami, łożyska iglidur ® H1 osiągają wysoką żywotność w aplikacjach obrotowych przy niskim i średnim obciążeniu. Materiały wałków, strona 52 Tolerancje instalacyjne iglidur ® H1 to standardowe łożyska do wałków o tolerancji h (zalecana co najmniej h9). Łożyska są zaprojektowane do wciśnięcia w otwór o tolerancji H7. Po zmontowaniu w obudowę o wymiarach nominalnych, w standardo- wych przypadkach średnica wewnętrzna automatycznie dopasowuje się do tolerancji F10. Dla poszczególnych rozmiarów tolerancja różni się w zależności od grubości ścianki (proszę sprawdzić tabelę zakresu produktów). Metody testowe, strona 57 Tabela 04: Współczynnik tarcia ze stalą (Ra = 1 μm, 50 HRC) Tabela 05: Ważne tolerancje dla łożysk ślizgowych według normy ISO 3547-1-1 po wciśnięciu iglidur ® H1 +200°C 80 MPa ​ Łożysko ślizgowe Oprawa Wałek Ø d1 [mm] F10 [mm] H7 [mm] h9 [mm] 0 – 3 +0,006 +0,046 +0,000 +0,010 –0,025 +0,000 > 3 – 6 +0,010 +0,058 +0,000 +0,012 –0,030 +0,000 > 6 – 10 +0,013 +0,071 +0,000 +0,015 –0,036 +0,000 > 10 – 18 +0,016 +0,086 +0,000 +0,018 –0,043 +0,000 > 18 – 30 +0,020 +0,104 +0,000 +0,021 –0,052 +0,000 > 30 – 50 +0,025 +0,125 +0,000 +0,025 –0,062 +0,000 > 50 – 80 +0,030 +0,150 +0,000 +0,030 –0,074 +0,000 > 80 – 120 +0,036 +0,176 +0,000 +0,035 –0,087 +0,000 > 120 – 180 +0,043 +0,203 +0,000 +0,040 +0,000 +0,100 ​ ​ Wykres 06: Zużycie, ruch wahliwy przy współpracy z różnymi materiałami wału, nacisk, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia ​ Na sucho Smar Olej Woda Współczynnik tarcia µ 0,06 – 0,20 0,09 0,04 0,04

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=