IGUS | łożyska dry-tech
319 318 Długodystansowiec o wysokiej odporności na media Doskonały współczynnik tarcia i zużycia iglidur ® H1 to najlepszy wybór, gdy wymagana jest wysoka żywotność w skrajnie trudnych warunkach środowiskowych. Ekstremalna odporność na zużycie połączona z doskonałą odpornością na temperatury i media – nie tylko w przemyśle pakującym i spożywczym, ale również w motoryzacji. ●● Wysoka odporność na zużycie w ekstremalnych warunkach otoczenia ●● Bardzo niski współczynnik tarcia ●● Wysoka odporność termiczna ●● Do zastosowań pod maską samochodową ●● Bezsmarowy ●● Wysoka odporność chemiczna ●● Bezobsługowy Typowe obszary zastosowań ●● Przemysł produkcji napojów ●● Automatyzacja ●● Przemysł pakujący ●● Przemysł tekstylny ●● Przemysł optyczny Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® H1 iglidur ® H1 +200°C 80 MPa Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/H1 Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/iglidur-wyszukiwarka Obliczanie żywotności online www.igus.pl/iglidur-expert Ø 3,0 – 50,0 mm Opisowe specyfikacje techniczne Odporność na zużycie przy +23°C Odporność na zużycie przy +90°C Odporność na zużycie przy +150°C Niski współczynnik tarcia Niska absorpcja wilgoci Odporność na zużycie pod wodą Wysoka odporność na media Odporność na obciążenia krawędziowe Odpowiednie do obciążeń udarowych i wstrząsów Odporność na brud Dostępne również jako: Półprodukty, wałek okrągły Strona 643 Półprodukty, płyta Strona 651 Trybotaśma Strona 657 Pierścienie tłokowe Strona 562 Łożysko z kołnierzem, przykręcane Strona 581 Formowane części specjalne Strona 602 Kulki sferyczne igubal ® Strona 783 iglidur ® H1 +200°C 80 MPa Właściwości ogólne Metoda testowa Gęstość g/cm³ 1,53 Kolor kremowy Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C i 50% wil. wzgl. % masy 0,1 DIN 53495 Maks. absorpcja wilgoci % masy 0,3 Współczynnik tarcia, dynamiczny, dla stali µ 0,06 – 0,20 Wartość PV, maks. (na sucho) MPa · m/s 0,80 Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 2800 DIN 53457 Wytrzymałość na zginanie przy +20°C MPa 55 DIN 53452 Wytrzymałość na ściskanie MPa 78 Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy (+20°C) MPa 80 Twardość D w skali Shore‘a 77 DIN 53505 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +200 Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +240 Min. temperatura zastosowania °C –40 Przewodność cieplna W/m · K 0,24 ASTM C 177 Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) K –1 · 10 –5 6 DIN 53752 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa Ωcm > 10 12 DIN IEC 93 Rezystancja powierzchniowa Ω > 10 11 DIN 53482 Chemikalia Odporność Alkohole + Paliwa + Rozcieńczone kwasy + do 0 Rozcieńczone zasady + Silne kwasy + do – Silne zasady + do – Tłuszcze, oleje bez dodatków + Węglowodory + Tabela 01: Tabela właściwości materiałowych Absorpcja wilgoci W standardowych warunkach klimatycznych, absorpcja wilgoci łożysk ślizgowych iglidur ® H1 wynosi w przybli- żeniu 0,1% masy. Limit nasycenia w wodzie wynosi 0,3% masy. Dlatego iglidur ® H1 bardzo dobrze sprawdza się do wilgotnych środowisk pracy. Próżnia W próżni, obecna w materiale wilgoć jest uwalniana jako para. Generalnie, stosowanie w próżni jest możliwe. Wszystkie informacje podane przy temperaturze pokojowej [+20°C] Tabela 02: Odporność chemiczna Tabela odporności chemicznej, strona 1542 Odporność na promieniowanie Odporne na promieniowanie o intensywności 2 · 10² Gy. Odporność UV Łożyska ślizgowe iglidur ® H1 są częściowo odporne na działanie promieniowania UV. 100,0 10,0 1,0 0,1 0,01 0,001 0,01 0,1 1,0 10,0 Wykres 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk ślizgowych iglidur ® H1 o grubości ścianki 1 mm, przy pracy na sucho we współpracy z wałem stalowym, w temperaturze +20°C, zamocowanych w stalowej obudowie Prędkość powierzchniowa [m/s] Obciążenie [MPa] Dane techniczne –40°C do +200°C 80 MPa Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + + odporne 0 odporność warunkowa – nieodporne
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=