IGUS | łożyska dry-tech
31 30 iglidur ® UW160 T220 Q2 Q Q290 F F2 H4 UW N54 G V0 J2 AB RW370 B C E10 E10 E10 E10 D11 D11 E10 F10 E10 E10 E10 E10 E10 F10 D11 D11 ISO 3547 ISO 3547 ISO 3547 ISO 3547 ISO 3547 ISO 3547 ISO 3547 ISO 3547 ISO 3547 ISO 3547 ISO 3547 ISO 3547 ISO 3547 ISO 3547 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl/iglidur Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/iglidur iglidur ® łożyska ślizgowe | Właściwości techniczne – szybki dobór Tolerancje montażowe Opisowe dane techniczne Odporność na zużycie przy +23°C Odporność na zużycie przy +90°C Odporność na zużycie przy +150°C Niski współczynnik tarcia Niska absorpcja wilgoci Odporność na zużycie pod wodą Wysoka odporność na media Odporność na obciążenia krawędziowe Odporność na uderzenia/wstrząsy Odporność na brud Dla dużych obciążeń (>60 MPa) Niekorodujące Przewodzące prąd elektryczny Atesty i normy Wymiary zgodne z normą DIN RoHS-II 2011/65/EU Zgodne z FDA Zgodne z EU10/2011 Klasa palności zgodnie z UL-94 HB HB HB HB HB HB HB V-0 HB HB V-0 HB HB V-0 HB HB Dostępność / warianty Typ S, tuleja Typ F, z kołnierzem Typ T, podkładka oporowa Półprodukty, wałki i rury Półprodukty, płyty Półprodukty, tuby Obrobione części wykonane z półproduktów Wkładka z trybotaśmy Wtryskiwane elementy specjalne Strona 419 427 437 445 453 471 479 487 495 503 511 519 527 535 543 549
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=