IGUS | łożyska dry-tech
315 314 Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® Materiały łożysk ślizgowych z dobrą odpornością na media Przy prawie takich samych zakresach temperatur, jak poprzednia grupa, „rodzina iglidur ® H” cechuje się wysoką odpornością na różne media oraz szerokim zakresem zastosowań w środowiskach wilgotnych. iglidur ® H370 jest szczególnie odpowiedni do zastosowań podwodnych, iglidur ® H2 jest odpornym na różne media, ekonomicznym rozwiązaniem łożyskowym do masowej produkcji elementów o małych przebiegach, natomiast iglidur ® H1 wyróżnia się największą żywotnością w tej grupie. Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/H1 iglidur ® H1 Długodystansowiec o wysokiej odporności na media Temperatura [°C] 123) +200 – + Nacisk powierzchniowy [MPa] 124) 80 – + Współczynnik tarcia [µ] 125) 0,17 – + Zużycie [µm/km] 125) 0,29 – + Indeks cenowy – + iglidur ® H370 Długa żywotność pod wodą Temperatura [°C] 123) +200 – + Nacisk powierzchniowy [MPa] 124) 75 – + Współczynnik tarcia [µ] 125) 0,17 – + Zużycie [µm/km] 125) 1,20 – + Indeks cenowy – + iglidur ® H Klasyk o wysokiej odporności na media i temperaturę Temperatura [°C] 123) +200 – + Nacisk powierzchniowy [MPa] 124) 90 – + Współczynnik tarcia [µ] 125) 0,17 – + Zużycie [µm/km] 125) 2,10 – + Indeks cenowy – + iglidur ® C500 Długodystansowiec do stosowania w wysokich temperaturach Temperatura [°C] 123) +250 – + Nacisk powierzchniowy [MPa] 124) 80 – + Współczynnik tarcia [µ] 125) 0,19 – + Zużycie [µm/km] 125) 0,48 – + Indeks cenowy – + 123) maks. długotrwała temperatura pracy 124) maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy +20°C 125) najlepsza kombinacja dla p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, w ruchu obrotowym Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/iglidur-wyszukiwarka Obliczanie żywotności online www.igus.pl/iglidur-expert Wysoka odporność na media iglidur ® H2 Ekonomiczny specjalista od substancji chemicznych i temperatur Temperatura [°C] 123) +200 – + Nacisk powierzchniowy [MPa] 124) 110 – + Współczynnik tarcia [µ] 125) 0,32 – + Zużycie [µm/km] 125) 4,80 – + Indeks cenowy – + Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=