IGUS | łożyska dry-tech
311 310 iglidur ® UW500 +250°C 140 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® UW500 Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/UW500 160 140 120 100 80 60 40 20 0 20 50 80 120 150 200 250 Obciążenie [MPa] Temperatura [°C] Wykres 02: Zalecany maksymalny nacisk powierzchniowy jako funkcja temperatury (140 MPa przy +20°C) 15 10 5 0 0 50 100 +23 °C +60 °C 140 Odkształcenie [%] Obciążenie [MPa] Wykres 03: Deformacja pod wpływem nacisku i temperatury 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 Współczynnik tarcia [μ] Prędkość powierzchniowa [m/s] Wykres 04: Współczynnik tarcia jako funkcja prędkości powierzchniowej, p = 0,75 MPa Łożyska ślizgowe iglidur ® UW500 zostały opracowane do stosowania pod wodą w wysokich temperaturach. Przykładem takich zastosowań mogą być pompy wody w przemyśle samochodowym lub aplikacje w branży medycznej i sektorach z nią powiązanych. Wszystkie informacje zawarte w tym rozdziale dotyczą iglidur ® UW500 podczas pracy na sucho, chyba że wskazano stosowanie pod wodą. Właściwości mechaniczne Wraz ze wzrostem temperatury, wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur ® UW500 maleje. Wykres 02 pokazuje tą odwrotną zależność. Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jest mechanicznym parametrem materiału. Z tego faktu nie możemy wyciągnąć wniosków dotyczących właściwości trybologicznych. Wykres 03 przedstawia elastyczną deformację materiału iglidur ® UW500 przy obciążeniach promieniowych. Nacisk powierzchniowy, strona 41 Dopuszczalne prędkości powierzchniowe Łożyska ślizgowe iglidur ® UW500 mogą być stosowane w różnorodnych rozwiązaniach wiążących się z pracą na sucho oraz przy zanurzeniu w cieczach. Dzięki smarowaniu hydrodynamicznemu, możliwe jest osiągnięcie prędkości powierzchniowych znacznie przekraczających 1,5 m/s. Prędkość powierzchniowa, strona 44 Tabela 03: Maksymalne prędkości powierzchniowe Temperatura iglidur ® UW500 można wykorzystywać w zastosowaniach, w których występują ciągłe temperatury na poziomie +150°C. Jeśli łożyska są mechanicznie zabezpieczone, temperatury te mogą być nawet wyższe niż +200°C. iglidur ® UW500 należy do materiałów iglidur ® najbardziej odpornych na temperatury. W przypadku temperatur powyżej +150°C wymagane jest dodatkowe zabezpie- czenie łożyska przed wysunięciem się z oprawy. Temperatury aplikacji, strona 49 Dodatkowe zabezpieczenie, strona 49 Tarcie i zużycie Wykresy 04 oraz 05 przedstawiają współczynnik tarcia łożysk ślizgowych iglidur ® UW500 jako funkcję prędkości powierzchniowej i nacisku. Tarcie i zużycie są w dużej mierze zależne od materiału wałka. Najlepiej, aby powierzchnia miała średnią chropowatość na poziomie Ra równemu 0,1 – 0,4 µm. Współczynnik tarcia i powierzchnie, strona 47 Odporność na zużycie, strona 50 obrotowy oscylujący liniowy długotrwała m/s 0,8 0,6 2,0 krótkotrwała m/s 1,5 1,1 3,0 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Współczynnik tarcia [μ] Obciążenie [MPa] Wykres 05: Współczynnik tarcia jako funkcja obciążenia, v = 0,01 m/s 30 25 20 15 10 5 0 Twardo anodowane aluminium Stal automatowa Stal Cf53 Stal Cf53 twardo chromowana Stal węglowa, walcowana na gorąco 304 stal nierdzewna Stal wysokiej jakości Zużycie [μm/km] 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 obrotowy oscylujący Zużycie [μm/km] Wykres 07: Zużycie dla aplikacji oscylujących i obrotowych przy współpracy z wałem ze stali Cf53, hartowanym i szlifowanym, jako funkcja obciążenia Dane techniczne Materiały wałów Wykres 06 przedstawia rezultaty testowania różnych materiałów wałków z łożyskami ślizgowymi wykonanymi z iglidur ® UW500. Materiały wałków, strona 52 Tolerancje instalacyjne iglidur ® UW500 to standardowe łożyska do wałków o tolerancji h (zalecana co najmniej h9). Łożyska są zaprojektowane do wciśnięcia w otwór o tolerancji H7. Po zmontowaniu w obudowę o wymiarach nominalnych, w standardowych przypadkach średnica wewnętrzna automatycznie dopasowuje się do tolerancji F10. Dla poszczególnych rozmiarów tolerancja różni się w zależności od grubości ścianki (proszę sprawdzić tabelę zakresu produktów). Metody testowe, strona 57 Tabela 04: Współczynnik tarcia ze stalą (Ra = 1 μm, 50 HRC) Tabela 05: Ważne tolerancje dla łożysk ślizgowych według normy ISO 3547-1-1 po wciśnięciu iglidur ® UW500 +250°C 140 MPa Łożysko ślizgowe Oprawa Wałek Ø d1 [mm] F10 [mm] H7 [mm] h9 [mm] 0 – 3 +0,006 +0,046 +0,000 +0,010 –0,025 +0,000 > 3 – 6 +0,010 +0,058 +0,000 +0,012 –0,030 +0,000 > 6 – 10 +0,013 +0,071 +0,000 +0,015 –0,036 +0,000 > 10 – 18 +0,016 +0,086 +0,000 +0,018 –0,043 +0,000 > 18 – 30 +0,020 +0,104 +0,000 +0,021 –0,052 +0,000 > 30 – 50 +0,025 +0,125 +0,000 +0,025 –0,062 +0,000 > 50 – 80 +0,030 +0,150 +0,000 +0,030 –0,074 +0,000 > 80 – 120 +0,036 +0,176 +0,000 +0,035 –0,087 +0,000 > 120 – 180 +0,043 +0,203 +0,000 +0,040 +0,000 +0,100 Zakres produktów Łożyska ślizgowe iglidur ® UW500 są wykonywane na specjalne zamówienie. Wykres 06: Zużycie, ruch wahliwy przy współpracy z różnymi materiałami wału, nacisk, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia Na sucho Smar Olej Woda Współczynnik tarcia µ 0,20 – 0,36 0,09 0,04 0,04
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=