IGUS | łożyska dry-tech
309 308 Do pracy w gorących płynach Ciągła odporność na zużycie w płynach iglidur ® UW500 opracowano z myślą o zastosowaniach pod wodą, przy wyższych temperaturach do +250°C. Dodatkowo, łożyska te mogą pracować zanurzone w substancjach chemicznych, które działają jako smar. ●● Wysoka odporność termiczna ●● Odpowiedni do wysokich prędkości powierzchniowych ●● Bezsmarowy ●● Odpowiedni do zastosowań podwodnych ●● Bezobsługowy Typowe obszary zastosowań ●● Budowa instalacji przemysłowych ●● Pompy ●● Przemysł chemiczny Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® UW500 iglidur ® UW500 +250°C 140 MPa Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/UW500 Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/iglidur-wyszukiwarka Obliczanie żywotności online www.igus.pl/iglidur-expert Ø – Opisowe specyfikacje techniczne Odporność na zużycie przy +23°C Odporność na zużycie przy +90°C Odporność na zużycie przy +150°C Niski współczynnik tarcia Niska absorpcja wilgoci Odporność na zużycie pod wodą Wysoka odporność na media Odporność na obciążenia krawędziowe Odpowiednie do obciążeń udarowych i wstrząsów Odporność na brud Dostępne również jako: Półprodukty, wałek okrągły Strona 629 Półprodukty, płyta Strona 651 Trybotaśma Strona 657 Pierścienie tłokowe Strona 559 Łożysko z kołnierzem, przykręcane Strona 581 Formowane części specjalne Strona 602 Kulki sferyczne igubal ® Strona 783 iglidur ® UW500 +250°C 140 MPa Właściwości ogólne Metoda testowa Gęstość g/cm³ 1,49 Kolor czarny Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C i 50% wil. wzgl. % masy 0,1 DIN 53495 Maks. absorpcja wilgoci 6) % masy 0,5 Współczynnik tarcia, dynamiczny, dla stali µ 0,20 – 0,36 Wartość PV, maks. (na sucho) MPa · m/s 0,35 Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 16 000 DIN 53457 Wytrzymałość na zginanie przy +20°C MPa 260 DIN 53452 Wytrzymałość na ściskanie MPa 140 Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy (+20°C) MPa 140 Twardość D w skali Shore‘a 86 DIN 53505 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +250 Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +300 Min. temperatura zastosowania °C –100 Przewodność cieplna W/m · K 0,60 ASTM C 177 Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) K –1 · 10 –5 4 DIN 53752 Właściwości elektryczne 5) Rezystancja właściwa Ωcm < 10 9 DIN IEC 93 Rezystancja powierzchniowa Ω < 10 9 DIN 53482 5) Dobra przewodność tego materiału może sprzyjać powstawaniu korozji na metalowych elementach stykowych. 6) Wszystkie wyniki uzyskano w warunkach laboratoryjnych z wodą demineralizowaną. W przypadku aplikacji z bezpośrednim kontaktem z wodą, zalecamy testy w rzeczywistych warunkach aplikacji. Chemikalia Odporność Alkohole + Paliwa + Rozcieńczone kwasy + Rozcieńczone zasady + Silne kwasy + Silne zasady + Tłuszcze, oleje bez dodatków + Węglowodory + Tabela 01: Tabela właściwości materiałowych Absorpcja wilgoci W standardowych warunkach klimatycznych, absorpcja wilgoci łożysk ślizgowych iglidur ® UW500 wynosi poniżej 0,1% masy. Maksymalna absorpcja wilgoci wynosi 0,5% masy. Łożyska ślizgowe iglidur ® UW500 mogą być wykorzystywane do pracy pod wodą. Próżnia W próżni, obecna w materiale wilgoć jest uwalniana jako para. Generalnie, stosowanie w próżni jest możliwe. Wszystkie informacje podane przy temperaturze pokojowej [+20°C] Tabela 02: Odporność chemiczna Tabela odporności chemicznej, strona 1542 Odporność na promieniowanie Łożyska ślizgowe wykonane z iglidur ® UW500 są odporne na promieniowanie o intensywności 1 · 10⁵ Gy. Są również odporne na wysokie promieniowanie gamma (1000 Mrad) oraz promieniowanie alpha lub beta (10 000 Mrad). Odporność UV Łożyska ślizgowe iglidur ® UW500 są odporne na stałe promieniowanie UV. 1.000,0 100,0 10,0 1,0 0,1 0,001 0,01 0,1 1,0 10,0 Wykres 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk ślizgowych iglidur ® UW500 o grubości ścianki 1 mm, przy pracy na sucho we współpracy z wałem stalowym, w temperaturze +20°C, zamocowanych w stalowej obudowie Prędkość powierzchniowa [m/s] Obciążenie [MPa] Dane techniczne –100°C do +250°C 140 MPa + odporne 0 odporność warunkowa – nieodporne Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=