IGUS | łożyska dry-tech

301 300 Wszechstronny materiał dla sterylizacji parą wodną Ekonomiczny, odporny na media i higieniczny Nowy materiał pozwala na ciągłą pracę we wszystkich zastosowaniach, w których higiena jest priorytetem, także wtedy, gdy wymagana jest regularna sterylizacja, zapewniając znakomity stosunek wydajności do ceny. ●● Odporne na temperatury do +180°C ●● Odpowiedni do pracy w środowisku mokrym ●● Wysoka odporność na media ●● Niekorodujący ●● Bezsmarowy ●● Możliwość poddania sterylizacji ●● Bezobsługowy Typowe obszary zastosowań ●● Technologia rozlewnicza ●● Technologia laboratoryjna i medyczna Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® HSD350 iglidur ® HSD350 +180°C 30 MPa Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/HSD350 Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/iglidur-wyszukiwarka Obliczanie żywotności online www.igus.pl/iglidur-expert Ø 6,0 – 20,0 mm Opisowe specyfikacje techniczne Odporność na zużycie przy +23°C Odporność na zużycie przy +90°C Odporność na zużycie przy +150°C Niski współczynnik tarcia Niska absorpcja wilgoci Odporność na zużycie pod wodą Wysoka odporność na media Odporność na obciążenia krawędziowe Odpowiednie do obciążeń udarowych i wstrząsów Odporność na brud Dostępne również jako: Półprodukty, wałek okrągły Strona 642 Półprodukty, płyta Strona 651 Trybotaśma Strona 657 Pierścienie tłokowe Strona 559 Łożysko z kołnierzem, przykręcane Strona 581 Formowane części specjalne Strona 602 Kulki sferyczne igubal ® Strona 783 iglidur ® HSD350 +180°C 30 MPa Właściwości ogólne​ Metoda testowa Gęstość g/cm³ 1,39 DIN EN ISO 1183–1 Kolor ​ beżowy ​ Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C i 50% wil. wzgl. % masy 0,6 ISO 175 Maks. absorpcja wilgoci % masy 1,2 ISO 62 Współczynnik tarcia, dynamiczny, dla stali µ 0,07 – 0,23 ​ Wartość PV, maks. (na sucho) MPa · m/s 0,30 ​ Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 2150 DIN EN ISO 178 Wytrzymałość na zginanie przy +20°C MPa 67 DIN EN ISO 178 Wytrzymałość na ściskanie MPa 44 ​ Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy (+20°C) MPa 30 ​ Twardość D w skali Shore‘a ​ 77 DIN 53505 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +180 ​ Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +210 ​ Min. temperatura zastosowania °C –40 ​ Przewodność cieplna W/m · K 0,24 ASTM C 177 Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) K –1 · 10 –5 7 DIN 53752 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa Ωcm > 10 13 DIN IEC 93 Rezystancja powierzchniowa Ω > 10 14 DIN 53482 Chemikalia Odporność Alkohole + do 0 Paliwa + do 0 Rozcieńczone kwasy + Rozcieńczone zasady + Silne kwasy 0 Silne zasady 0 Tłuszcze, oleje bez dodatków + Węglowodory + Tabela 01: Tabela właściwości materiałowych Absorpcja wilgoci W standardowych warunkach klimatycznych, absorpcja wilgoci łożysk ślizgowych iglidur ® HSD350 wynosi w przybliżeniu 0,6% masy. Limit nasycenia w wodzie wynosi 1,2%masy. Wspomniane wartości są tak niskie, że tylko w skrajnych przypadkach należy uwzględnić rozsze- rzalność wilgotnościową. Próżnia W próżni, zawartość wilgoci jest uwalniana w postaci pary. Ze względu na niską absorpcję wilgoci, stosowanie w próżni jest możliwe. Wszystkie informacje podane przy temperaturze pokojowej [+20°C] Tabela 02: Odporność chemiczna Tabela odporności chemicznej, strona 1542 ​ Odporność na promieniowanie Łożyska ślizgowe wykonane z iglidur ® HSD350 są odporne na promieniowanie o intensywności 3 · 10² Gy. Odporność UV Łożyska ślizgowe iglidur ® HSD350 odbarwiają się pod wpływem promieniowania UV. Jednakże twardość materiału, wytrzymałość na ściskanie i jego odporność na zużycie nie zmieniają się. 100,0 10,0 1,0 0,1 0,01 0,001 0,01 0,1 1,0 10,0 Wykres 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk ślizgowych iglidur ® HSD350 o grubości ścianki 1 mm, przy pracy na sucho we współpracy z wałem stalowym, w temperaturze +20°C, zamocowanych w stalowej obudowie Prędkość powierzchniowa [m/s] Obciążenie [MPa] Dane techniczne –40°C do +180°C 30 MPa + odporne 0 odporność warunkowa – nieodporne Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=