IGUS | łożyska dry-tech
29 28 iglidur ® X Z X6 V400 HSD350 UW500 H1 H370 H C500 H2 A181 A350 A500 A180 A200 A160 A290 F10 F10 F10 F10 F10 F10 F10 F10 F10 F10 F10 E10 F10 F10 E10 D11 E10 D11 ISO 3547 ISO 3547 ISO 3547 ISO 3547 ISO 3547 ISO 3547 ISO 3547 ISO 3547 ISO 3547 ISO 3547 ISO 3547 ISO 3547 ISO 3547 ISO 3547 ISO 2795 ISO 3547 ISO 3547 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl/iglidur Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/iglidur iglidur ® łożyska ślizgowe | Właściwości techniczne – szybki dobór Tolerancje montażowe Opisowe dane techniczne Odporność na zużycie przy +23°C Odporność na zużycie przy +90°C Odporność na zużycie przy +150°C Niski współczynnik tarcia Niska absorpcja wilgoci Odporność na zużycie pod wodą Wysoka odporność na media Odporność na obciążenia krawędziowe Odporność na uderzenia/wstrząsy Odporność na brud Dla dużych obciążeń (>60 MPa) Niekorodujące Przewodzące prąd elektryczny Atesty i normy Wymiary zgodne z normą DIN RoHS-II 2011/65/EU Zgodne z FDA Zgodne z EU10/2011 Klasa palności zgodnie z UL-94 V-0 V-0 V-0 V-0 V-0 V-0 V-0 V-0 V-0 V-0 V-0 HB V-0 V-1 HB V-2 HB HB Dostępność / warianty Typ S, tuleja Typ F, z kołnierzem Typ T, podkładka oporowa Półprodukty, wałki i rury Półprodukty, płyty Półprodukty, tuby Obrobione części wykonane z półproduktów Wkładka z trybotaśmy Wtryskiwane elementy specjalne Strona 263 273 283 291 299 307 317 325 335 343 351 361 369 377 385 393 403 411
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=