IGUS | łożyska dry-tech
295 294 iglidur ® V400 +200°C 45 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® V400 Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/V400 80 70 60 50 40 30 20 10 0 20 50 80 120 150 200 Obciążenie [MPa] Temperatura [°C] Wykres 02: Zalecany maksymalny nacisk powierzchniowy jako funkcja temperatury (45 MPa przy +20°C) 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 0 15 30 +23 °C +60 °C 45 Odkształcenie [%] Obciążenie [MPa] Wykres 03: Deformacja pod wpływem nacisku i temperatury 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 Współczynnik tarcia [μ] Prędkość powierzchniowa [m/s] Wykres 04: Współczynnik tarcia jako funkcja prędkości powierzchniowej, p = 0,75 MPa Łożyska ślizgowe iglidur ® V400 nie nadają się do zastosowań przy dużym nacisku i dużych obciążeniach statycznych. Jednakże charakteryzują się bardzo dobrą odpornością na zużycie w całym zakresie rekomendowa- nych nacisków powierzchniowych. Właściwości mechaniczne Wraz ze wzrostem temperatury, wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur ® V400 maleje. Wykres 02 pokazuje tą odwrotną zależność. Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jest mechanicznym parametrem materiału. Z tego faktu nie możemy wyciągnąć wniosków dotyczących właściwości trybologicznych. Ponadto, granica dopuszczalnych obciążeń +100°C jest w dalszym ciągu bardzo wysoka dla 20 MPa. Wysoka elastyczność jest pokazana na wykresie 03. Nacisk powierzchniowy, strona 41 Dopuszczalne prędkości powierzchniowe iglidur ® V400 pozwala także na osiągnięcie wysokich prędkości powierzchniowych, dzięki wysokiej odporności na temperaturę. Bardzo korzystny współczynnik tarcia umożliwia użycie przy maksymalnej prędkości powierzch- niowej do 1,3 m/s. W przypadku zastosowań liniowych dopuszczalne prędkości są jeszcze wyższe i mogą chwilowo wynosić nawet 3,0 m/s. Prędkość powierzchniowa, strona 44 Tabela 03: Maksymalne prędkości powierzchniowe Temperatura Maksymalna długoterminowa temperatura aplikacji wynosi +200°C. W przypadku temperatur powyżej +100°C wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska przed wysunięciem się z oprawy. Jednakże wytrzymałość łożysk na zużycie jest bardzo dobra i przyjmuje pozycję lidera wśród wszystkich materiałów iglidur ® . Wraz ze wzrostem temperatury, wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur ® V400 maleje. Wykres 02 pokazuje tą odwrotną zależność. Temperatury aplikacji, strona 49 Dodatkowe zabezpieczenie, strona 49 Tarcie i zużycie Współczynnik tarcia zależy od nacisku powierzchniowego (wykresy 04 oraz 05). Współczynnik tarcia iglidur ® V400 jest bardzo stabilny. Żaden inny materiał łożysk ślizgowych iglidur ® nie wykazuje niższej zmienności współczynnika tarcia, nawet gdy materiał wału jest zmieniony. Współczynnik tarcia i powierzchnie, strona 47 Odporność na zużycie, strona 50 obrotowy oscylujący liniowy długotrwała m/s 0,9 0,6 2,0 krótkotrwała m/s 1,3 0,9 3,0 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Współczynnik tarcia [μ] Obciążenie [MPa] Wykres 05: Współczynnik tarcia jako funkcja obciążenia, v = 0,01 m/s 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Twardo anodowane aluminium Stal automatowa Stal Cf53 Stal Cf53 twardo chromowana Stal węglowa, walcowana na gorąco 304 stal nierdzewna Stal wysokiej jakości Zużycie [μm/km] 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 obrotowy oscylujący Zużycie [μm/km] Obciążenie [MPa] Wykres 07: Zużycie dla aplikacji oscylujących i obrotowych przy współpracy z wałem ze stali Cf53, hartowanym i szlifowanym, jako funkcja obciążenia Dane techniczne Materiały wałów Wpływ zmiany materiału wałka na zużycie jest większy niż na wartość współczynnika tarcia. W tym przypadku, nawet przy niewielkich obciążeniach (0,75 MPa), występują znaczące zmiany co obrazuje wykres 06. W odniesieniu do zużycia, łożyska ślizgowe iglidur ® V400 wykazują lepsze wartości w zastosowaniach obrotowych niż w ruchach wahliwych (wykres 07). Materiały wałków, strona 52 Tolerancje instalacyjne iglidur ® V400 to standardowe łożyska do wałków o tolerancji h (zalecana co najmniej h9). Łożyska są zaprojektowane do wciśnięcia w otwór o tolerancji H7. Po zmontowaniu w obudowę o wymiarach nominalnych, w standardo- wych przypadkach średnica wewnętrzna automatycznie dopasowuje się do tolerancji F10. Dla poszczególnych rozmiarów tolerancja różni się w zależności od grubości ścianki (proszę sprawdzić tabelę zakresu produktów). Metody testowe, strona 57 Tabela 04: Współczynnik tarcia ze stalą (Ra = 1 μm, 50 HRC) Tabela 05: Ważne tolerancje dla łożysk ślizgowych według normy ISO 3547-1-1 po wciśnięciu iglidur ® V400 +200°C 45 MPa Łożysko ślizgowe Oprawa Wałek Ø d1 [mm] F10 [mm] H7 [mm] h9 [mm] 0 – 3 +0,006 +0,046 +0,000 +0,010 –0,025 +0,000 > 3 – 6 +0,010 +0,058 +0,000 +0,012 –0,030 +0,000 > 6 – 10 +0,013 +0,071 +0,000 +0,015 –0,036 +0,000 > 10 – 18 +0,016 +0,086 +0,000 +0,018 –0,043 +0,000 > 18 – 30 +0,020 +0,104 +0,000 +0,021 –0,052 +0,000 > 30 – 50 +0,025 +0,125 +0,000 +0,025 –0,062 +0,000 > 50 – 80 +0,030 +0,150 +0,000 +0,030 –0,074 +0,000 > 80 – 120 +0,036 +0,176 +0,000 +0,035 –0,087 +0,000 > 120 – 180 +0,043 +0,203 +0,000 +0,040 +0,000 +0,100 Wykres 06: Zużycie, ruch wahliwy przy współpracy z różnymi materiałami wału, nacisk, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia Na sucho Smar Olej Woda Współczynnik tarcia µ 0,15 – 0,20 0,09 0,04 0,04
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=