IGUS | łożyska dry-tech
293 292 Do miękkich wałów i wysokich temperatur Odporny na zużycie oraz środki chemiczne (media) Łożysko o wysokiej odporności na zużycie, przeznaczone do współpracy z miękkimi wałami i wytrzymujące temperatury do +200°C, a także charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci oraz znakomitą odpornością na działanie substancji chemicznych. ●● Doskonała odporność na zużycie przy współpracy z miękkimi wałami oraz możliwość pracy w temperaturach do +200°C ●● Wysoka odporność chemiczna ●● Wysoka elastyczność ●● Bezsmarowy ●● Bezobsługowy Typowe obszary zastosowań ●● Budowa instalacji przemysłowych ●● Przemysł motoryzacyjny ●● Automatyzacja ●● Inżynieria lotnicza ●● Mechatronika Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® V400 iglidur ® V400 +200°C 45 MPa Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/V400 Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/iglidur-wyszukiwarka Obliczanie żywotności online www.igus.pl/iglidur-expert Ø 6,0 – 20,0 mm Opisowe specyfikacje techniczne Odporność na zużycie przy +23°C Odporność na zużycie przy +90°C Odporność na zużycie przy +150°C Niski współczynnik tarcia Niska absorpcja wilgoci Odporność na zużycie pod wodą Wysoka odporność na media Odporność na obciążenia krawędziowe Odpowiednie do obciążeń udarowych i wstrząsów Odporność na brud Dostępne również jako: Półprodukty, wałek okrągły Strona 629 Półprodukty, płyta Strona 651 Trybotaśma Strona 663 Pierścienie tłokowe Strona 559 Łożysko z kołnierzem, przykręcane Strona 581 Formowane części specjalne Strona 602 Kulki sferyczne igubal ® Strona 783 iglidur ® V400 +200°C 45 MPa Właściwości ogólne Metoda testowa Gęstość g/cm³ 1,51 Kolor kremowy Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C i 50% wil. wzgl. % masy 0,1 DIN 53495 Maks. absorpcja wilgoci % masy 0,2 Współczynnik tarcia, dynamiczny, dla stali µ 0,15 – 0,20 Wartość PV, maks. (na sucho) MPa · m/s 0,50 Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 4500 DIN 53457 Wytrzymałość na zginanie przy +20°C MPa 95 DIN 53452 Wytrzymałość na ściskanie MPa 47 Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy (+20°C) MPa 45 Twardość D w skali Shore‘a 74 DIN 53505 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +200 Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +240 Min. temperatura zastosowania °C –50 Przewodność cieplna W/m · K 0,24 ASTM C 177 Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) K –1 · 10 –5 3 DIN 53752 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa Ωcm > 10 12 DIN IEC 93 Rezystancja powierzchniowa Ω > 10 12 DIN 53482 Chemikalia Odporność Alkohole + Paliwa + Rozcieńczone kwasy + Rozcieńczone zasady + Silne kwasy + Silne zasady – Tłuszcze, oleje bez dodatków + Węglowodory + Tabela 01: Tabela właściwości materiałowych Absorpcja wilgoci Absorpcja wilgoci łożysk ślizgowych iglidur ® V400 wynosi około 0,2% masy po nasyceniu w wodzie. Próżnia W próżni, obecna w materiale wilgoć jest uwalniana jako para. Stosowanie w próżni jest możliwe tylko w ograni- czonym zakresie. Wszystkie informacje podane przy temperaturze pokojowej [+20°C] Tabela 02: Odporność chemiczna Tabela odporności chemicznej, strona 1542 Odporność na promieniowanie Łożyska ślizgowe wykonane z iglidur ® V400 są odporne na promieniowanie o intensywności 2 · 10⁴ Gy. Większe promieniowanie wpływa na właściwości mechaniczne. Odporność UV Łożyska ślizgowe iglidur ® V400 są w znacznej mierze odporne na promieniowanie UV. 100,0 10,0 1,0 0,1 0,01 0,001 0,01 0,1 1,0 10,0 Wykres 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk ślizgowych iglidur ® V400 o grubości ścianki 1 mm, przy pracy na sucho we współpracy z wałem stalowym, w temperaturze +20°C, zamocowanych w stalowej obudowie Prędkość powierzchniowa [m/s] Obciążenie [MPa] Dane techniczne –50°C do +200°C 45 MPa + odporne 0 odporność warunkowa – nieodporne Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=