IGUS | łożyska dry-tech

289 288 d1 d1 d2 b1 Nr art. tolerancja 3) h13 [mm] [mm] [mm] 3,0 +0,010 +0,058 4,5 3,0 X6SM-0304-03 5,0 7,0 5,0 X6SM-0507-05 6,0 8,0 6,0 X6SM-0608-06 8,0 +0,013 +0,071 10,0 10,0 X6SM-0810-10 10,0 12,0 10,0 X6SM-1012-10 12,0 +0,016 +0,086 14,0 12,0 X6SM-1214-12 16,0 18,0 15,0 X6SM-1618-15 20,0 +0,020 +0,104 23,0 20,0 X6SM-2023-20 25,0 28,0 30,0 X6SM-2528-30 30,0 34,0 30,0 X6SM-3034-30 35,0 +0,025 +0,125 39,0 40,0 X6SM-3539-40 40,0 44,0 40,0 X6SM-4044-40 50,0 55,0 40,0 X6SM-5055-40 iglidur ® X6 +250°C 150 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® X6 2) Grubość < 0,6 mm: Faza = 20° 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 Wymiary specjalne oraz według normy ISO 3547-1 Łożyska cylindryczne (typ S) Faza w odniesieniu do d1 0,5 30° b1 f1 d2 d1 30° Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/X6 d1 [mm] Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30 f [mm] 0.3 0.5 0.8 1.2 Przykład zamówienia: X6SM-0304-03 - brak minimalnej ilości zamówienia. X6 Materiał iglidur ® S Łożyska cylindryczne M Metryczny 03 Wewnętrzna Ø d1 04 Zewnętrzna Ø d2 03 Długość całkowita b1 d1 d1 d2 d3 b1 b2 Nr art. tolerancja 3) d13 h13 h13 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 3,0 +0,010 +0,058 4,5 7,5 5,0 0,75 X6FM-0304-05 5,0 7,0 11,0 5,0 1,00 X6FM-0507-05 6,0 8,0 12,0 6,0 1,00 X6FM-0608-06 8,0 +0,013 +0,071 10,0 15,0 10,0 1,00 X6FM-0810-10 10,0 12,0 18,0 10,0 1,00 X6FM-1012-10 10,0 12,0 18,0 25,0 1,00 X6FM-1012-25 12,0 +0,016 +0,086 14,0 20,0 12,0 1,00 X6FM-1214-12 16,0 18,0 24,0 12,0 1,00 X6FM-1618-12 16,0 18,0 24,0 17,0 1,00 X6FM-1618-17 20,0 +0,020 +0,104 23,0 30,0 21,5 1,50 X6FM-2023-21 25,0 28,0 35,0 21,5 1,50 X6FM-2528-21 30,0 34,0 42,0 40,0 2,00 X6FM-3034-40 35,0 +0,025 +0,125 39,0 47,0 26,0 2,00 X6FM-3539-26 40,0 44,0 52,0 40,0 2,00 X6FM-4044-40 Przykład zamówienia: X6FM-0304-05 - brak minimalnej ilości zamówienia. X6 Materiał iglidur ® F Łożyska kołnierzowe M Metryczny 03 Wewnętrzna Ø d1 04 Zewnętrzna Ø d2 05 Długość całkowita b1 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 iglidur ® X6 +250°C 150 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® X6 2) Grubość < 0,6 mm: Faza = 20° Wymiary specjalne oraz według normy ISO 3547-1 Łożyska kołnierzowe (typ F) Faza w odniesieniu do d1 d1 [mm] Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30 f [mm] 0.3 0.5 0.8 1.2 Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostawy online www.igus.pl/24 Uwagi do zamówienia Nasze ceny są zależne od ilości zamawianych produktów w jednej partii, aktualne ceny można znaleźć online. Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez dodatkowych opłat za niewielkie ilości. Zamawianie online W tym terminy dostaw, ceny, narzędzia online www.igus.pl/X6 1 – 9 10 – 24 25 – 49 50 – 99 100 – 199 200 – 499 500 – 999 1000 – 2499 2500 – 4999 Progi rabatowe Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostawy online www.igus.pl/24 Uwagi do zamówienia Nasze ceny są zależne od ilości zamawianych produktów w jednej partii, aktualne ceny można znaleźć online. Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez dodatkowych opłat za niewielkie ilości. Zamawianie online W tym terminy dostaw, ceny, narzędzia online www.igus.pl/X6 1 – 9 10 – 24 25 – 49 50 – 99 100 – 199 200 – 499 500 – 999 1000 – 2499 2500 – 4999 Progi rabatowe

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=