IGUS | łożyska dry-tech

287 286 iglidur ® X6 +250°C 150 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® X6 Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/X6 150 135 120 105 90 75 60 45 30 15 0 20 50 80 120 150 200 250 Obciążenie [MPa] Temperatura [°C] Wykres 02: Zalecany maksymalny nacisk powierzchniowy jako funkcja temperatury (150 MPa przy +20°C) 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 0 30 60 90 120 +23 °C +60 °C 150 Odkształcenie [%] Obciążenie [MPa] Wykres 03: Deformacja pod wpływem nacisku i temperatury 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 Współczynnik tarcia [μ] Prędkość powierzchniowa [m/s] Wykres 04: Współczynnik tarcia jako funkcja prędkości powierzchniowej, p = 0,75 MPa Biorąc pod uwagę ogólną specyfikację mechaniczną oraz termiczną, iglidur ® X6 można bezpośrednio porównać do naszego klasycznego wyrobu odpornego na wysokie temperatury iglidur ® X. Co więcej, posiada lepsze właści- wości pod względem zużywania się. Właściwości mechaniczne Wraz ze wzrostem temperatury, wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur ® X6 maleje. Wykres 02 pokazuje tą odwrotną zależność. Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jest mechanicznym parametrem materiału. Z tego faktu nie możemy wyciągnąć wniosków dotyczących właściwości trybologicznych. Wykres 03 przedstawia elastyczną deformację materiału iglidur ® X6 przy obciążeniach promieniowych. Przy zalecanym, maksymalnym nacisku powierzchniowym wynoszącym 150 MPa odkształcenie jest mniejsze niż 2%. Odkształcenie może być zależne m.in. od cyklu obciążenia. Nacisk powierzchniowy, strona 41 Dopuszczalne prędkości powierzchniowe Wytrzymałość na działanie wysokich temperatur oraz dobre wartości przewodności cieplnej sprawiają, że iglidur ® X6 jest odpowiedni do zastosowań przy wysokich Tabela 03: Maksymalne prędkości powierzchniowe Temperatura Temperatury otoczenia mają znaczący wpływ na właści- wości łożysk ślizgowych. W odniesieniu do odporności na temperatury, odporność iglidur ® X6 jest jedną z najwyż- szych wśród produktów z zakresu iglidur ® . Wwielu testach wykazał on odporność na zużycie sześciokrotnie wyższą niż ta, którą zmierzono dla posiadającego już ugruntowaną pozycję „specjalisty od wysokich temperatur“, materiału iglidur ® X. W przypadku temperatur powyżej +165°C wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska przed wysunięciem się z oprawy. Temperatury aplikacji, strona 49 Dodatkowe zabezpieczenie, strona 49 Tarcie i zużycie Podobnie jak odporność na zużycie, współczynnik tarcia µ zmienia się wraz z obciążeniem. Współczynnik tarcia iglidur ® X6 zmniejsza się wraz ze wzrostem nacisku i jest właściwie stały w przypadku nacisku powyżej 30 MPa. Wyższa prędkość wałka również skutkuje zmniejszeniem współczynnika tarcia (wykres 04 i 05). Współczynnik tarcia i powierzchnie, strona 47 Odporność na zużycie, strona 50 ​ ​ obrotowy oscylujący liniowy długotrwała m/s 1,5 1,1 5,0 krótkotrwała m/s 3,5 2,5 10,0 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Współczynnik tarcia [μ] Obciążenie [MPa] Wykres 05: Współczynnik tarcia jako funkcja obciążenia, v = 0,01 m/s 7 6 5 4 3 2 1 0 Twardo anodowane aluminium Stal automatowa Stal Cf53 Stal Cf53 twardo chromowana Stal węglowa, walcowana na gorąco 304 stal nierdzewna Stal wysokiej jakości Zużycie [μm/km] 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 obrotowy oscylujący Zużycie [μm/km] Obciążenie [MPa] Wykres 07: Zużycie dla aplikacji oscylujących i obrotowych przy współpracy z wałem ze stali Cf53, hartowanym i szlifowanym, jako funkcja obciążenia Dane techniczne Materiały wałów Tarcie i zużycie są w dużej mierze zależne od materiału wałka. Wałki, które są zbyt gładkie zwiększają zarówno współczynnik tarcia, jak i zużycie łożyska. Najlepszym przypadkiem dla iglidur ® X6 jest powierzchnia gruntu o średnim wykończeniu powierzchni Ra = 0,4 – 0,7 µm. Wykres 06 pokazuje wyniki badań łożysk ślizgowych iglidur ® X6 przy współpracy z wałami z różnych materiałów. Najlepsze wyniki uzyskano z wałkami ze stali automa- towej oraz ze stali 10037. Przy większych obciążeniach polecamy stosowanie twardszych gatunków stali. Wałki wykonane ze stali niehartowanej mogą zostać wytarte przez łożysko, gdy naciski są powyżej 2 MPa. Analizy zużycia pokazują, że iglidur ® X6 jest bardziej odpowiedni dla ruchu obrotowego, niż wahliwego (wykres 07). Jeśli materiał wałka, który planujesz zastosować, nie został przedstawiony w tych wynikach testów, prosimy o kontakt. Materiały wałków, strona 52 Tolerancje instalacyjne iglidur ® X6 to standardowe łożyska do wałków o tolerancji h (zalecana co najmniej h9). Łożyska są zaprojektowane do wciśnięcia w otwór o tolerancji H7. Po zmontowaniu w obudowę o wymiarach nominalnych, w standardo- wych przypadkach średnica wewnętrzna automatycznie dopasowuje się do tolerancji F10. Dla poszczególnych rozmiarów tolerancja różni się w zależności od grubości ścianki (proszę sprawdzić tabelę zakresu produktów). W odniesieniu do tolerancji instalacji, średnica wewnętrzna zmienia się wraz z absorpcją wilgoci. Metody testowe, strona 57 Tabela 04: Współczynnik tarcia ze stalą (Ra = 1 μm, 50 HRC) Tabela 05: Ważne tolerancje dla łożysk ślizgowych według normy ISO 3547-1-1 po wciśnięciu iglidur ® X6 +250°C 150 MPa ​ Łożysko ślizgowe Oprawa Wałek Ø d1 [mm] F10 [mm] H7 [mm] h9 [mm] 0 – 3 +0,006 +0,046 +0,000 +0,010 –0,025 +0,000 > 3 – 6 +0,010 +0,058 +0,000 +0,012 –0,030 +0,000 > 6 – 10 +0,013 +0,071 +0,000 +0,015 –0,036 +0,000 > 10 – 18 +0,016 +0,086 +0,000 +0,018 –0,043 +0,000 > 18 – 30 +0,020 +0,104 +0,000 +0,021 –0,052 +0,000 > 30 – 50 +0,025 +0,125 +0,000 +0,025 –0,062 +0,000 > 50 – 80 +0,030 +0,150 +0,000 +0,030 –0,074 +0,000 > 80 – 120 +0,036 +0,176 +0,000 +0,035 –0,087 +0,000 > 120 – 180 +0,043 +0,203 +0,000 +0,040 +0,000 +0,100 ​ ​ Wykres 06: Zużycie, ruch wahliwy przy współpracy z różnymi materiałami wału, nacisk, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia ​ Na sucho Smar Olej Woda Współczynnik tarcia µ 0,09 – 0,25 0,09 0,04 0,04 prędkościach. Przy określonych prędkościach tarcie może powodować wzrost temperatury do maksymalnie dopusz- czalnych poziomów. W praktyce, taki poziom tempera- tury jest rzadko osiągany na skutek zmiennych warunków zastosowania. Prędkość powierzchniowa, strona 44

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=