IGUS | łożyska dry-tech
285 284 Ekspert od wysokich temperatur aż do +250°C Aż do sześciu razy większa wytrzymałość na zużycie, niż iglidur ® X Dzięki nanotechnologii, iglidur ® X6 ma do sześciu razy dłuższą żywotność niż iglidur ® X w wielu zastoso- waniach wahliwych i obrotowych - nawet w temperaturach powyżej +100°C. ●● Praca ciągła w temperaturach do +250°C ●● Do 50% lepsza siła wcisku niż iglidur ® X ●● Wysoka wytrzymałość na ściskanie ●● Wyjątkowo wysoka odporność na działanie substancji chemicznych ●● Nie zawiera teflonu (PTFE) ●● Bezsmarowy ●● Bezobsługowy Typowe obszary zastosowań ●● Przemysł szklarski ●● Przemysł spożywczy ●● Technologia płynów ●● Przemysł tekstylny ●● Inżynieria mechaniczna Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® X6 iglidur ® X6 +250°C 150 MPa Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/X6 Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/iglidur-wyszukiwarka Obliczanie żywotności online www.igus.pl/iglidur-expert Ø 3,0 – 50,0 mm Opisowe specyfikacje techniczne Odporność na zużycie przy +23°C Odporność na zużycie przy +90°C Odporność na zużycie przy +150°C Niski współczynnik tarcia Niska absorpcja wilgoci Odporność na zużycie pod wodą Wysoka odporność na media Odporność na obciążenia krawędziowe Odpowiednie do obciążeń udarowych i wstrząsów Odporność na brud Dostępne również jako: Półprodukty, wałek okrągły Strona 629 Półprodukty, płyta Strona 651 Trybotaśma Strona 657 Pierścienie tłokowe Strona 559 Łożysko z kołnierzem, przykręcane Strona 581 Formowane części specjalne Strona 602 Kulki sferyczne igubal ® Strona 783 iglidur ® X6 +250°C 150 MPa Właściwości ogólne Metoda testowa Gęstość g/cm³ 1,53 Kolor ciemny niebieski Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C i 50% wil. wzgl. % masy 0,1 DIN 53495 Maks. absorpcja wilgoci % masy 0,5 Współczynnik tarcia, dynamiczny, dla stali µ 0,09 – 0,25 Wartość PV, maks. (na sucho) MPa · m/s 1,35 Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 16 000 DIN 53457 Wytrzymałość na zginanie przy +20°C MPa 290 DIN 53452 Wytrzymałość na ściskanie MPa 190 Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy (+20°C) MPa 150 Twardość D w skali Shore‘a 89 DIN 53505 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +250 Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +315 Min. temperatura zastosowania °C –100 Przewodność cieplna W/m · K 0,55 ASTM C 177 Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) K –1 · 10 –5 1,1 DIN 53752 Właściwości elektryczne 5) Rezystancja właściwa Ωcm < 10 5 DIN IEC 93 Rezystancja powierzchniowa Ω < 10 3 DIN 53482 5) Dobra przewodność tego materiału może sprzyjać powstawaniu korozji na metalowych elementach stykowych. Chemikalia Odporność Alkohole + Paliwa + Rozcieńczone kwasy + Rozcieńczone zasady + Silne kwasy + Silne zasady + Tłuszcze, oleje bez dodatków + Węglowodory + Tabela 01: Tabela właściwości materiałowych Absorpcja wilgoci W standardowych warunkach klimatycznych, absorpcja wilgoci łożysk ślizgowych iglidur ® X6 wynosi w przybliżeniu 0,1% masy. Limit nasycenia w wodzie wynosi 0,5% masy. Wspomniane wartości są tak niskie, że tylko w skrajnych przypadkach należy uwzględnić rozszerzalność wilgotno- ściową. Wszystkie informacje podane przy temperaturze pokojowej [+20°C] Tabela 02: Odporność chemiczna Tabela odporności chemicznej, strona 1542 Próżnia W próżni, obecna w materiale wilgoć jest uwalniana jako para. Generalnie, stosowanie w próżni jest możliwe. Odporność na promieniowanie Odporne na promieniowanie o intensywności 2 · 10⁵ Gy. Odporność UV Łożyska ślizgowe iglidur ® X6 są częściowo odporne na działanie promieniowania UV. 1.000,0 100,0 10,0 1,0 0,1 0,001 0,01 0,1 1,0 10,0 Wykres 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk ślizgowych iglidur ® X6 o grubości ścianki 1 mm, przy pracy na sucho we współpracy z wałem stalowym, w temperaturze +20°C, zamocowanych w stalowej obudowie Prędkość powierzchniowa [m/s] Obciążenie [MPa] Dane techniczne –100°C do +250°C 150 MPa + odporne 0 odporność warunkowa – nieodporne Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=