IGUS | łożyska dry-tech

282 d1 d2 d4 d5 h d6 s Nr art. +0.25 –0.25 –0.12 +0.12 +0375 +0125 +0.2/–0.2 +0.12 –0.05 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 14 30 25 2 1 30 1,5 ZTM-1430-015 146) 15 27 4) 4) 1 27 1,5 ZTM-1527-015 15 35 4) 4) 1 35 1,5 ZTM-1535-015 15 40 4) 4) 1 35 1,5 ZTM-1540-015 16 23 4) 4) 1 23 1,5 ZTM-1623-015 20 36 28 3 1 36 1,5 ZTM-2036-015 22 38 30 3 1 38 1,5 ZTM-2238-015 22 50 30 3 1 38 0,5 ZTM-2250-005 22 50 30 3 1 38 1,5 ZTM-2250-015 28 38 4) 4) 1 38 1,5 ZTM-2838-015 32 54 43 4 1 54 1,5 ZTM-3254-015 62 90 4) 4) 1,5 90 2 ZTM-6290-020 iglidur ® Z +250°C 150 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® Z 4) Konstrukcja bez otworu mocującego 146) d4 +/-0,2, d5 +/-0,1 Wymiary specjalne oraz według normy ISO 3547-1-1 Podkładki oporowe (typ T) d2 d1 s d5 d4 d6 h Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/Z Przykład zamówienia: ZTM-1430-015 - brak minimalnej ilości zamówienia. Z Materiał iglidur ® T Podkładka oporowa M Metryczny 14 Wewnętrzna Ø d1 30 Zewnętrzna Ø d2 015 Grubość s Kiedy stosować? ● ● Gdy temperatura jest wyższa niż +150°C ● ● Gdy odporność na zużycie iglidur ® X w zastosowaniach obrotowych i wahliwych nie jest wystarczająca ● ● Gdy pasowanie musi być lepsze niż w przypadku iglidur ® X ● ● Gdy wymagana jest wysoka odporność na media ● ● Gdy wymagane jest łożysko nie zawierające PTFE Ekspert od wysokich temperatur aż do +250°C Aż do sześciu razy większa wytrzymałość na zużycie, niż iglidur ® X iglidur ® X6 Kiedy nie stosować? ● ● Gdy wymagane jest ekonomiczne, uniwersalne łożysko ślizgowe iglidur ® G ● ● Gdy wymagane jest ekonomiczne łożysko ślizgowe do zastosowań pod wodą iglidur ® UW500, iglidur ® H370 ● ● Gdy wymagane jest odporne na zużycie, wysokotemperaturowe łożysko ślizgowe do ruchu liniowego iglidur ® Z Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostawy online www.igus.pl/24 Uwagi do zamówienia Nasze ceny są zależne od ilości zamawianych produktów w jednej partii, aktualne ceny można znaleźć online. Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez dodatkowych opłat za niewielkie ilości. Zamawianie online W tym terminy dostaw, ceny, narzędzia online www.igus.pl/Z 1 – 9 10 – 24 25 – 49 50 – 99 100 – 199 200 – 499 500 – 999 1000 – 2499 2500 – 4999 Progi rabatowe

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=