IGUS | łożyska dry-tech
281 280 d1 d1 d2 d3 b1 b2 Nr art. tolerancja 3) d13 h13 h13 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 4,0 +0,010 +0,058 5,0 9,0 4,0 0,00 ZFM-0405-04 5,0 7,0 11,0 5,0 1,00 ZFM-0507-05 6,0 8,0 12,0 4,0 1,00 ZFM-0608-04 6,0 8,0 12,0 8,0 1,00 ZFM-0608-08 8,0 +0,013 +0,071 10,0 15,0 5,5 1,00 ZFM-0810-05 8,0 10,0 15,0 7,5 1,00 ZFM-0810-07 8,0 10,0 15,0 9,5 1,00 ZFM-0810-09 9,0 11,0 17,0 20,0 0,00 ZFM-091117-20 10,0 12,0 18,0 5,0 1,00 ZFM-1012-05 10,0 12,0 18,0 7,0 1,00 ZFM-1012-07 10,0 12,0 18,0 9,0 1,00 ZFM-1012-09 10,0 12,0 18,0 12,0 1,00 ZFM-1012-12 10,0 12,0 18,0 15,0 1,00 ZFM-1012-15 10,0 12,0 18,0 17,0 1,00 ZFM-1012-17 10,0 13,0 15,0 5,0 1,00 ZFM-101315-05 12,0 +0,016 +0,086 14,0 20,0 7,0 1,00 ZFM-1214-07 12,0 14,0 20,0 9,0 1,00 ZFM-1214-09 12,0 14,0 20,0 12,0 1,00 ZFM-1214-12 12,0 14,0 20,0 17,0 1,00 ZFM-1214-17 12,0 14,0 20,0 20,0 1,00 ZFM-1214-20 14,0 16,0 22,0 12,0 1,00 ZFM-1416-12 14,0 16,0 22,0 17,0 1,00 ZFM-1416-17 15,0 17,0 23,0 9,0 1,00 ZFM-1517-09 15,0 17,0 23,0 11,0 1,00 ZFM-1517-11 15,0 17,0 23,0 12,0 1,00 ZFM-1517-12 15,0 17,0 23,0 15,0 1,00 ZFM-1517-15 15,0 17,0 23,0 17,0 1,00 ZFM-1517-17 15,0 17,0 23,0 23,0 1,00 ZFM-151723-23 d1 d1 d2 d3 b1 b2 Nr art. tolerancja 3) d13 h13 h13 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 16,0 +0,016 +0,086 18,0 24,0 12,0 1,00 ZFM-1618-12 16,0 18,0 24,0 17,0 1,00 ZFM-1618-17 18,0 20,0 26,0 4,0 1,00 ZFM-1820-04 18,0 20,0 26,0 12,0 1,00 ZFM-1820-12 18,0 20,0 26,0 17,0 1,00 ZFM-1820-17 18,0 20,0 26,0 22,0 1,00 ZFM-1820-22 20,0 +0,020 +0,104 22,0 30,0 21,0 1,00 ZFM-2022-21 20,0 23,0 30,0 11,0 1,00 ZFM-2023-11 20,0 23,0 30,0 15,0 1,00 ZFM-2023-155 20,0 23,0 30,0 16,0 1,00 ZFM-2023-16 20,0 23,0 30,0 21,5 1,50 ZFM-2023-21 20,0 23,0 30,0 31,0 1,00 ZFM-2023-31 25,0 28,0 35,0 11,5 1,50 ZFM-2528-11 25,0 28,0 35,0 16,5 1,50 ZFM-2528-16 25,0 28,0 35,0 21,5 1,50 ZFM-2528-21 25,0 28,0 35,0 31,0 1,00 ZFM-2528-31 30,0 34,0 42,0 13,0 2,00 ZFM-3034-13 30,0 34,0 42,0 16,0 2,00 ZFM-3034-16 30,0 34,0 42,0 20,0 2,00 ZFM-3034-20 30,0 34,0 42,0 26,0 2,00 ZFM-3034-26 30,0 34,0 42,0 37,0 2,00 ZFM-3034-37 35,0 +0,025 +0,125 39,0 47,0 16,0 2,00 ZFM-3539-16 35,0 39,0 47,0 26,0 2,00 ZFM-3539-26 40,0 44,0 52,0 20,0 2,00 ZFM-4044-20 40,0 44,0 52,0 30,0 2,00 ZFM-4044-30 40,0 44,0 52,0 40,0 2,00 ZFM-4044-40 45,0 50,0 58,0 50,0 2,00 ZFM-4550-50 50,0 55,0 63,0 20,0 2,00 ZFM-5055-20 iglidur ® Z +250°C 150 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® Z 2) Grubość < 0,6 mm: Faza = 20° Wymiary specjalne oraz według normy ISO 3547-1 Łożyska kołnierzowe (typ F) Faza w odniesieniu do d1 d1 [mm] Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30 f [mm] 0.3 0.5 0.8 1.2 Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/Z 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 Przykład zamówienia: ZFM-0405-04 - brak minimalnej ilości zamówienia. Z Materiał iglidur ® F Łożyska kołnierzowe M Metryczny 04 Wewnętrzna Ø d1 05 Zewnętrzna Ø d2 04 Długość całkowita b1 d1 d1 d2 d3 b1 b2 Nr art. tolerancja 3) d13 h13 h13 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 50,0 +0,025 +0,125 55,0 63,0 50,0 2,00 ZFM-5055-50 d1 d1 d2 d3 b1 b2 Nr art. tolerancja 3) d13 h13 h13 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 60,0 +0,030 +0,150 65,0 73,0 50,0 2,50 ZFM-6065-50 75,0 80,0 88,0 50,0 2,50 ZFM-7580-50 75,0 80,0 94,0 65,0 3,00 ZFM-758094-65 iglidur ® Z +250°C 150 MPa Zakres produktu 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostawy online www.igus.pl/24 Uwagi do zamówienia Nasze ceny są zależne od ilości zamawianych produktów w jednej partii, aktualne ceny można znaleźć online. Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez dodatkowych opłat za niewielkie ilości. Zamawianie online W tym terminy dostaw, ceny, narzędzia online www.igus.pl/Z 1 – 9 10 – 24 25 – 49 50 – 99 100 – 199 200 – 499 500 – 999 1000 – 2499 2500 – 4999 Progi rabatowe
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=