IGUS | łożyska dry-tech
27 26 iglidur ® G G1 M250 P210 P230 P K GLW J W300 J3 J350 J260 W360 L250 L350 L500 R D J200 E10 E10 D11 E10 E10 E10 E10 E10 E10 E10 E10 F10 E10 E10 E10 F10 F10 E10 E10 E10 ISO 3547 ISO 3547 ISO 2795 ISO 3547 ISO 3547 ISO 3547 ISO 3547 ISO 3547 ISO 3547 ISO 3547 ISO 3547 ISO 3547 ISO 3547 ISO 3547 ISO 3547 ISO 3547 ISO 3547 ISO 3547 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl/iglidur Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/iglidur iglidur ® łożyska ślizgowe | Właściwości techniczne – szybki dobór Tolerancje montażowe Opisowe dane techniczne Odporność na zużycie przy +23°C Odporność na zużycie przy +90°C Odporność na zużycie przy +150°C Niski współczynnik tarcia Niska absorpcja wilgoci Odporność na zużycie pod wodą Wysoka odporność na media Odporność na obciążenia krawędziowe Odporność na uderzenia/wstrząsy Odporność na brud Dla dużych obciążeń (>60 MPa) Niekorodujące Przewodzące prąd elektryczny Atesty i normy Wymiary zgodne z normą DIN RoHS-II 2011/65/EU Zgodne z FDA Zgodne z EU10/2011 Klasa palności zgodnie z UL-94 HB HB V-2 HB HB HB HB HB HB HB HB V-0 V-2 HB HB V-0 V-0 HB HB HB Dostępność / warianty Typ S, tuleja Typ F, z kołnierzem Typ T, podkładka oporowa Półprodukty, wałki i rury Półprodukty, płyty Półprodukty, tuby Obrobione części wykonane z półproduktów Wkładka z trybotaśmy Wtryskiwane elementy specjalne Strona 81 97 107 117 125 131 141 149 159 171 183 191 199 207 215 223 231 239 247 253
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=