IGUS | łożyska dry-tech
275 274 Długa żywotność w najbardziej wymagających warunkach Wytrzymały na zużycie i uderzenia, nawet przy dużych obciążeniach i temperaturach Wyjątkowa wytrzymałość na ściskanie w połączeniu z wysoką elastycznością sprawiają, że łożyska iglidur ® Z najlepiej demonstrują swoje zalety przy współpracy z miękkimi wałami, w których występują obciążenia krawędziowe oraz uderzenia. Jednocześnie, łożyska te mogą być stosowane w temperaturach do +250°C. ●● Doskonała wytrzymałość na zużycie, w szczególności przy dużych obciążeniach ●● Wysoka odporność termiczna ●● Odpowiednie do bardzo dużych obciążeń ●● Odpowiednie do wysokich prędkości powierzchniowych ●● Odpowiednie do dużych obciążeń krawędziowych ●● Bezsmarowe ●● Bezobsługowe Typowe obszary zastosowań ●● Maszyny budowlane ●● Inżynieria mechaniczna ●● Przemysł tekstylny ●● Inżynieria lotnicza ●● Przemysł szklarski Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® Z iglidur ® Z +250°C 150 MPa Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/Z Ø 4,0 – 120,0 mm Opisowe specyfikacje techniczne Odporność na zużycie przy +23°C Odporność na zużycie przy +90°C Odporność na zużycie przy +150°C Niski współczynnik tarcia Niska absorpcja wilgoci Odporność na zużycie pod wodą Wysoka odporność na media Odporność na obciążenia krawędziowe Odpowiednie do obciążeń udarowych i wstrząsów Odporność na brud Dostępne również jako: Półprodukty, wałek okrągły Strona 629 Półprodukty, płyta Strona 651 Trybotaśma Strona 657 Pierścienie tłokowe Strona 562 Łożysko z kołnierzem, przykręcane Strona 581 Formowane części specjalne Strona 602 Kulki sferyczne igubal ® Strona 783 iglidur ® Z +250°C 150 MPa Właściwości ogólne Metoda testowa Gęstość g/cm³ 1,40 Kolor brązowy Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C i 50% wil. wzgl. % masy 0,3 DIN 53495 Maks. absorpcja wilgoci % masy 1,1 Współczynnik tarcia, dynamiczny, dla stali µ 0,06 – 0,14 Wartość PV, maks. (na sucho) MPa · m/s 0,84 Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 2400 DIN 53457 Wytrzymałość na zginanie przy +20°C MPa 95 DIN 53452 Wytrzymałość na ściskanie MPa 65 Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy (+20°C) MPa 150 Twardość D w skali Shore‘a 81 DIN 53505 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +250 Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +310 Min. temperatura zastosowania °C –100 Przewodność cieplna W/m · K 0,62 ASTM C 177 Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) K –1 · 10 –5 4 DIN 53752 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa Ωcm > 10 11 DIN IEC 93 Rezystancja powierzchniowa Ω > 10 11 DIN 53482 Chemikalia Odporność Alkohole 0 Paliwa + Rozcieńczone kwasy + Rozcieńczone zasady + Silne kwasy – Silne zasady – Tłuszcze, oleje bez dodatków + Węglowodory + Tabela 01: Tabela właściwości materiałowych Absorpcja wilgoci W standardowych warunkach klimatycznych, absorpcja wilgoci łożysk ślizgowych iglidur ® Z wynosi w przybliżeniu 0,3% masy. Limit nasycenia w wodzie wynosi 1,1% masy. Próżnia W próżni, obecna w materiale wilgoć jest uwalniana jako para. Stosowanie w próżni jest możliwe wyłącznie dla osuszonych łożysk iglidur ® Z. Wszystkie informacje podane przy temperaturze pokojowej [+20°C] Tabela 02: Odporność chemiczna Tabela odporności chemicznej, strona 1542 Odporność na promieniowanie Łożyska ślizgowe wykonane z iglidur ® Z są odporne na promieniowanie o intensywności 1 · 10⁵ Gy. Odporność UV Pod wpływem promieniowania UV, łożyska ślizgowe iglidur ® Z tracą około 50% swoich właściwości trybolo- gicznych (wytrzymałość na zużycie). 1.000,0 100,0 10,0 1,0 0,1 0,001 0,01 0,1 1,0 10,0 Wykres 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk ślizgowych iglidur ® Z o grubości ścianki 1 mm, przy pracy na sucho we współpracy z wałem stalowym, w temperaturze +20°C, zamocowanych w stalowej obudowie Prędkość powierzchniowa [m/s] Obciążenie [MPa] Dane techniczne –100°C do +250°C 150 MPa + odporne 0 odporność warunkowa – nieodporne Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=