IGUS | łożyska dry-tech
272 d1 d2 d4 d5 h d6 s Nr art. +0.25 –0.25 –0.12 +0.12 +0375 +0125 +0.2/–0.2 +0.12 –0.05 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 6 20 13 1,5 1 20 1,5 XTM-0620-015 8 18 13 1,5 1 18 1,5 XTM-0818-015 8 29 4) 4) 1 29 1,5 XTM-0829-015 8 30 4) 4) 1 30 1,5 XTM-0830-015 10 18 4) 4) 0,7 18 1 XTM-1018-010 12 24 18 1,5 1 24 1,5 XTM-1224-015 14 26 20 2 1 26 1,5 XTM-1426-015 15 22 4) 4) 0,5 22 0,8 XTM-1522-008 15 24 19,5 1,5 1 24 1,5 XTM-1524-015 16 30 22 2 1 30 1,5 XTM-1630-015 18 32 25 2 1 32 1,5 XTM-1832-015 20 36 28 3 1 36 1,5 XTM-2036-015 22 38 30 3 1 38 1,5 XTM-2238-015 24 42 33 3 1 42 1,5 XTM-2442-015 26 44 35 3 1 44 1,5 XTM-2644-015 28 48 38 4 1 48 1,5 XTM-2848-015 32 54 43 4 1 54 1,5 XTM-3254-015 38 62 50 4 1 62 1,5 XTM-3862-015 42 66 54 4 1 66 1,5 XTM-4266-015 48 74 61 4 1,5 74 2 XTM-4874-020 52 78 65 4 1,5 78 2 XTM-5278-020 62 90 76 4 1,5 90 2 XTM-6290-020 iglidur ® X +250°C 150 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® X 4) Konstrukcja bez otworu mocującego Wymiary specjalne oraz według normy ISO 3547-1-1 Podkładki oporowe (typ T) d2 d1 s d5 d4 d6 h Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/X Przykład zamówienia: XTM-0620-015 - brak minimalnej ilości zamówienia. X Materiał iglidur ® T Podkładka oporowa M Metryczny 06 Wewnętrzna Ø d1 20 Zewnętrzna Ø d2 015 Grubość s Kiedy stosować? ● ● Możliwość ciągłej pracy przy temperaturach stałych do +250°C lub krótkotrwałych do +310°C ● ● Gdy wymagane jest niskie zużycie, szczególnie przy dużych obciążeniach promieniowych ● ● Do wysokich prędkości powierzchniowych ● ● W przypadku nacisku krawędziowego wraz z wysokim naciskiem powierzchniowym Długa żywotność w najbardziej wymagających warunkach Wytrzymały na zużycie i uderzenia, nawet przy dużych obciążeniach i temperaturach iglidur ® Z Kiedy nie stosować? ● ● Do małych obciążeń i temperatur iglidur ® P ● ● Kiedy wymagane jest ekonomiczne, wszechstronne łożysko ślizgowe iglidur ® G ● ● Gdy wymagane jest przewodzące elektrycznie łożysko ślizgowe iglidur ® F, iglidur ® H, iglidur ® H370
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=