IGUS | łożyska dry-tech

269 268 d1 d1 d2 b1 Nr art. tolerancja 3) h13 [mm] [mm] [mm] 2,0 +0,006 +0,046 3,5 3,0 XSM-0203-03 3,0 4,5 3,0 XSM-0304-03 3,0 4,5 6,0 XSM-0304-06 4,0 +0,010 +0,058 5,5 4,0 XSM-0405-04 4,0 5,5 6,0 XSM-0405-06 4,0 5,5 9,0 XSM-0405-09 4,0 5,5 10,0 XSM-0405-10 5,0 7,0 3,5 XSM-0507-035 5,0 7,0 5,0 XSM-0507-05 5,0 7,0 8,0 XSM-0507-08 5,0 7,0 10,0 XSM-0507-10 6,0 8,0 6,0 XSM-0608-06 6,0 8,0 8,0 XSM-0608-08 6,0 8,0 10,0 XSM-0608-10 6,0 8,0 13,8 XSM-0608-13 7,0 +0,013 +0,071 9,0 10,0 XSM-0709-10 7,0 9,0 12,0 XSM-0709-12 8,0 10,0 6,0 XSM-0810-06 8,0 10,0 8,0 XSM-0810-08 8,0 10,0 10,0 XSM-0810-10 8,0 10,0 12,0 XSM-0810-12 8,0 10,0 15,0 XSM-0810-15 10,0 12,0 3,5 XSM-1012-035 10,0 12,0 6,0 XSM-1012-06 10,0 12,0 8,0 XSM-1012-08 10,0 12,0 10,0 XSM-1012-10 10,0 12,0 12,0 XSM-1012-12 10,0 12,0 15,0 XSM-1012-15 10,0 12,0 20,0 XSM-1012-20 d1 d1 d2 b1 Nr art. tolerancja 3) h13 [mm] [mm] [mm] 12,0 +0,016 +0,086 14,0 3,5 XSM-1214-035 12,0 14,0 6,0 XSM-1214-06 12,0 14,0 8,0 XSM-1214-08 12,0 14,0 10,0 XSM-1214-10 12,0 14,0 12,0 XSM-1214-12 12,0 14,0 15,0 XSM-1214-15 12,0 14,0 20,0 XSM-1214-20 12,0 14,0 25,0 XSM-1214-25 13,0 15,0 10,0 XSM-1315-10 13,0 15,0 20,0 XSM-1315-20 14,0 16,0 12,0 XSM-1416-12 14,0 16,0 15,0 XSM-1416-15 14,0 16,0 20,0 XSM-1416-20 14,0 16,0 25,0 XSM-1416-25 15,0 17,0 7,0 XSM-1517-07 15,0 17,0 10,0 XSM-1517-10 15,0 17,0 15,0 XSM-1517-15 15,0 17,0 20,0 XSM-1517-20 15,0 17,0 25,0 XSM-1517-25 16,0 18,0 10,0 XSM-1618-10 16,0 18,0 12,0 XSM-1618-12 16,0 18,0 15,0 XSM-1618-15 16,0 18,0 20,0 XSM-1618-20 16,0 18,0 25,0 XSM-1618-25 16,0 18,0 35,0 XSM-1618-35 17,0 19,0 20,0 XSM-1719-20 18,0 20,0 15,0 XSM-1820-15 18,0 20,0 20,0 XSM-1820-20 18,0 20,0 25,0 XSM-1820-25 iglidur ® X +250°C 150 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® X 2) Grubość < 0,6 mm: Faza = 20° Wymiary specjalne oraz według normy ISO 3547-1 Łożyska cylindryczne (typ S) 0,5 30° b1 f1 d2 d1 30° Faza w odniesieniu do d1 d1 [mm] Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30 f [mm] 0.3 0.5 0.8 1.2 Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/X 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 Przykład zamówienia: XSM-0203-03 - brak minimalnej ilości zamówienia. X Materiał iglidur ® S Łożyska cylindryczne M Metryczny 02 Wewnętrzna Ø d1 03 Zewnętrzna Ø d2 03 Długość całkowita b1 d1 d1 d2 b1 Nr art. tolerancja 3) h13 [mm] [mm] [mm] 20,0 +0,016 +0,086 22,0 14,0 XSM-2022-140 20,0 +0,020 +0,104 22,0 14,5 XSM-2022-145 20,0 22,0 17,0 XSM-2022-17 20,0 22,0 18,0 XSM-2022-18 20,0 22,0 20,0 XSM-2022-20 20,0 23,0 7,0 XSM-2023-07 20,0 23,0 10,0 XSM-2023-10 20,0 23,0 15,0 XSM-2023-15 20,0 23,0 20,0 XSM-2023-20 20,0 23,0 25,0 XSM-2023-25 20,0 23,0 30,0 XSM-2023-30 22,0 25,0 15,0 XSM-2225-15 22,0 25,0 20,0 XSM-2225-20 22,0 25,0 25,0 XSM-2225-25 22,0 25,0 30,0 XSM-2225-30 24,0 26,0 20,0 XSM-2426-20 24,0 27,0 6,0 XSM-2427-06 24,0 27,0 15,0 XSM-2427-15 24,0 27,0 20,0 XSM-2427-20 24,0 27,0 25,0 XSM-2427-25 24,0 27,0 30,0 XSM-2427-30 25,0 28,0 7,7 XSM-2528-077 25,0 28,0 9,0 XSM-2528-09 25,0 28,0 12,0 XSM-2528-12 25,0 28,0 13,0 XSM-2528-13 25,0 28,0 15,0 XSM-2528-15 25,0 28,0 20,0 XSM-2528-20 25,0 28,0 25,0 XSM-2528-25 25,0 28,0 30,0 XSM-2528-30 25,0 28,0 35,0 XSM-2528-35 26,0 28,0 10,0 XSM-2628-10 27,0 30,0 5,7 XSM-2730-05 28,0 32,0 20,0 XSM-2832-20 28,0 32,0 25,0 XSM-2832-25 28,0 32,0 30,0 XSM-2832-30 28,0 32,0 69,0 XSM-2832-69 30,0 34,0 15,0 XSM-3034-15 d1 d1 d2 b1 Nr art. tolerancja 3) h13 [mm] [mm] [mm] 30,0 +0,020 +0,104 34,0 20,0 XSM-3034-20 30,0 34,0 25,0 XSM-3034-25 30,0 34,0 30,0 XSM-3034-30 30,0 34,0 40,0 XSM-3034-40 32,0 +0,025 +0,125 36,0 20,0 XSM-3236-20 32,0 36,0 25,0 XSM-3236-25 32,0 36,0 30,0 XSM-3236-30 32,0 36,0 35,0 XSM-3236-35 32,0 36,0 40,0 XSM-3236-40 32,0 36,0 54,0 XSM-3236-54 35,0 39,0 20,0 XSM-3539-20 35,0 39,0 30,0 XSM-3539-30 35,0 39,0 40,0 XSM-3539-40 35,0 39,0 50,0 XSM-3539-50 40,0 44,0 20,0 XSM-4044-20 40,0 44,0 30,0 XSM-4044-30 40,0 44,0 40,0 XSM-4044-40 40,0 44,0 50,0 XSM-4044-50 45,0 50,0 20,0 XSM-4550-20 45,0 50,0 30,0 XSM-4550-30 45,0 50,0 40,0 XSM-4550-40 45,0 50,0 50,0 XSM-4550-50 50,0 55,0 20,0 XSM-5055-20 50,0 55,0 30,0 XSM-5055-30 50,0 55,0 40,0 XSM-5055-40 50,0 55,0 50,0 XSM-5055-50 50,0 55,0 60,0 XSM-5055-60 55,0 +0,030 +0,150 60,0 50,0 XSM-5560-50 60,0 65,0 45,0 XSM-6065-45 60,0 65,0 60,0 XSM-6065-60 65,0 70,0 50,0 XSM-6570-50 70,0 75,0 70,0 XSM-7075-70 75,0 80,0 60,0 XSM-7580-60 80,0 85,0 100,0 XSM-8085-100 90,0 +0,036 +0,176 95,0 100,0 XSM-9095-100 100,0 105,0 100,0 XSM-100105-100 110,0 115,0 100,0 XSM-110115-100 120,0 125,0 100,0 XSM-120125-100 iglidur ® X +250°C 150 MPa Zakres produktu 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=