IGUS | łożyska dry-tech
265 264 Specjalista od wysokich temperatur i odporności chemicznej Do 150 MPa iglidur ® X to materiał charakteryzujący się połączeniem wytrzymałości na działanie wysokich temperatur oraz wysoką wytrzymałością na ściskanie, wraz z dużą odpornością na działanie substancji chemicznych. Jest przeznaczony do pracy przy wyższych prędkościach niż inne łożyska iglidur ® . ●● Ciągła temperatura pracy od -100°C do +250°C ●● Wyjątkowo wysoka odporność na działanie substancji chemicznych ●● Wysoka wytrzymałość na ściskanie ●● Bardzo niska absorpcja wilgoci ●● Wysoka odporność na zużycie Typowe obszary zastosowań ●● Przemysł produkcji napojów ●● Obróbka drewna ●● Przetwórstwo tworzyw sztucznych ●● Inżynieria lotnicza ●● Pomieszczenia czyste Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® X iglidur ® X +250°C 150 MPa Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/X Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/iglidur-wyszukiwarka Obliczanie żywotności online www.igus.pl/iglidur-expert Ø 2,0 – 120,0 mm Opisowe specyfikacje techniczne Odporność na zużycie przy +23°C Odporność na zużycie przy +90°C Odporność na zużycie przy +150°C Niski współczynnik tarcia Niska absorpcja wilgoci Odporność na zużycie pod wodą Wysoka odporność na media Odporność na obciążenia krawędziowe Odpowiednie do obciążeń udarowych i wstrząsów Odporność na brud Dostępne również jako: Półprodukty, wałek okrągły Strona 642 Półprodukty, płyta Strona 651 Trybotaśma Strona 657 Pierścienie tłokowe Strona 562 Łożysko z kołnierzem, przykręcane Strona 583 Formowane części specjalne Strona 602 Kulki sferyczne igubal ® Strona 789 iglidur ® X +250°C 150 MPa Właściwości ogólne Metoda testowa Gęstość g/cm³ 1,44 Kolor czarny Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C i 50% wil. wzgl. % masy 0,1 DIN 53495 Maks. absorpcja wilgoci % masy 0,5 Współczynnik tarcia, dynamiczny, dla stali µ 0,09 – 0,27 Wartość PV, maks. (na sucho) MPa · m/s 1,32 Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 8100 DIN 53457 Wytrzymałość na zginanie przy +20°C MPa 170 DIN 53452 Wytrzymałość na ściskanie MPa 100 Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy (+20°C) MPa 150 Twardość D w skali Shore‘a 85 DIN 53505 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +250 Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +315 Min. temperatura zastosowania °C –100 Przewodność cieplna W/m · K 0,60 ASTM C 177 Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) K –1 · 10 –5 5 DIN 53752 Właściwości elektryczne 5) Rezystancja właściwa Ωcm < 10 5 DIN IEC 93 Rezystancja powierzchniowa Ω < 10 3 DIN 53482 5) Dobra przewodność tego materiału może sprzyjać powstawaniu korozji na metalowych elementach stykowych. Chemikalia Odporność Alkohole + Paliwa + Rozcieńczone kwasy + Rozcieńczone zasady + Silne kwasy 0 do – Silne zasady + Tłuszcze, oleje bez dodatków + Węglowodory + Tabela 01: Tabela właściwości materiałowych Absorpcja wilgoci Absorpcja wilgoci łożysk ślizgowych iglidur ® X jest niezwykle niska. Wynosi około 0,1% masy w normalnych warunkach klimatycznych. Maksymalna absorpcja wilgoci wynosi 0,5% masy. Próżnia W próżni, obecna w materiale wilgoć jest uwalniana jako para. Generalnie, stosowanie w próżni jest możliwe. Wszystkie informacje podane przy temperaturze pokojowej [+20°C] Tabela 02: Odporność chemiczna Tabela odporności chemicznej, strona 1542 Odporność na promieniowanie Łożyska ślizgowe wykonane z iglidur ® X są odporne na promieniowanie o intensywności 1 · 10⁵ Gy. Odporność UV Doskonałe właściwości materiałowe iglidur ® X nie zmieniają się pod wpływem promieniowania UV oraz innych warunków atmosferycznych. 1.000,0 100,0 10,0 1,0 0,1 0,001 0,01 0,1 1,0 10,0 Wykres 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk ślizgowych iglidur ® X o grubości ścianki 1 mm, przy pracy na sucho we współpracy z wałem stalowym, w temperaturze +20°C, zamocowanych w stalowej obudowie Prędkość powierzchniowa [m/s] Obciążenie [MPa] Dane techniczne –100°C do +250°C 150 MPa + odporne 0 odporność warunkowa – nieodporne Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=