IGUS | łożyska dry-tech

Kiedy stosować? ● ● Do zastosowań, w których występują obciążenia do 150 MPa ● ● Do ruchu liniowego, w połączeniu z wałkami ze stali nierdzewnej przy wysokich temperaturach ● ● Uniwersalna odporność na środki chemiczne ● ● Dla odporności na temperaturę od -100°C do +250°C (krótkotrwale do +315°C) ● ● Dla bardzo niskiej absorpcji wilgoci ● ● Gdy pożądana jest wysoka odporność na zużycie w pełnym zakresie temperatur pracy Specjalista od wysokich temperatur i odporności chemicznej Do 150 MPa iglidur ® X Kiedy nie stosować? ● ● Dla niskiego zużycia przy dużych obciążeniach iglidur ® Q, iglidur ® Z ● ● Gdy wymagane jest ekonomiczne łożysko ślizgowe do zastosowań podwodnych iglidur ® H, iglidur ® H370 ● ● Gdy występują obciążenia krawędziowe iglidur ® Z

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=