IGUS | łożyska dry-tech
261 260 Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® Materiały łożysk ślizgowych do stosowania w wysokich temperaturach Tutaj znajdziesz specjalistów od pracy ciągłej w wysokich temperaturach +250°C (wyjątek: iglidur ® V400 do +200°C). Tymczasem iglidur ® X6 przewyższa standardowy iglidur ® X w wielu zastosowaniach obrotowych i wahliwych. Materiał iglidur ® Z od dawna jest również standardem, dzięki ekstremalnie niskim współczynnikom zużycia przy dużych obciążeniach i/lub temperaturach. iglidur ® V400 charakteryzuje się rozwiązywaniem problemów w wielu szczególnych przypadkach, a iglidur ® UW500 jest specjalistą w dziedzinie gorących płynów. Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/X iglidur ® X Specjalista od wysokich temperatur i odporności chemicznej Temperatura [°C] 123) +250 – + Nacisk powierzchniowy [MPa] 124) 150 – + Współczynnik tarcia [µ] 125) 0,31 – + Zużycie [µm/km] 125) 6,30 – + Indeks cenowy – + iglidur ® Z Długa żywotność w najbardziej wymagających warunkach Temperatura [°C] 123) +250 – + Nacisk powierzchniowy [MPa] 124) 150 – + Współczynnik tarcia [µ] 125) 0,18 – + Zużycie [µm/km] 125) 1,00 – + Indeks cenowy – + iglidur ® X6 Ekspert od wysokich temperatur aż do +250°C Temperatura [°C] 123) +250 – + Nacisk powierzchniowy [MPa] 124) 150 – + Współczynnik tarcia [µ] 125) – + Zużycie [µm/km] 125) – + Indeks cenowy – + iglidur ® V400 Do miękkich wałów i wysokich temperatur Temperatura [°C] 123) +200 – + Nacisk powierzchniowy [MPa] 124) 45 – + Współczynnik tarcia [µ] 125) 0,19 – + Zużycie [µm/km] 125) 0,30 – + Indeks cenowy – + 123) maks. długotrwała temperatura pracy 124) maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy +20°C 125) najlepsza kombinacja dla p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, w ruchu obrotowym Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/iglidur-wyszukiwarka Obliczanie żywotności online www.igus.pl/iglidur-expert Wysokie temperatury iglidur ® HSD350 Wszechstronny materiał dla sterylizacji parą wodną Temperatura [°C] 123) +180 – + Nacisk powierzchniowy [MPa] 124) 30 – + Współczynnik tarcia [µ] 125) 1,15 – + Zużycie [µm/km] 125) 2,00 – + Indeks cenowy – + iglidur ® UW500 Do pracy w gorących płynach Temperatura [°C] 123) +250 – + Nacisk powierzchniowy [MPa] 124) 140 – + Współczynnik tarcia [µ] 125) 0,33 – + Zużycie [µm/km] 125) 2,20 – + Indeks cenowy – + Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=