IGUS | łożyska dry-tech

iglidur ® łożyska ślizgowe | Zakres produktów Materiały do kontaktu z żywnością Uniwersalny materiał do kontaktu z żywnością: iglidur ® A181 Strona 361 Długodystansowiec do wyższych temp. w przemyśle spożywczym: iglidur ® A350 Strona 369 Specjalista od mediów i temperatury w przemyśle spożywczym: iglidur ® A500 Strona 377 Uniwersalny materiał do żywności: iglidur ® A180 Strona 385 Spożywcza klasyka do niskich prędkości: iglidur ® A200 Strona 393 Do przemysłu spożywczego o wysokiej odporności na media i temp. +90°C: iglidur ® A160 Strona 403 Solidny z wysoką odpornością na ścieranie: iglidur ® A290 Strona 411 Odpowiedni do kontaktu z wodą pitną: iglidur ® UW160 Strona 419 Dla przemysłu tytoniowego: iglidur ® T220 Strona 427 Materiały do wymagających zastosowań Wytrzymałe łożysko do wymagających zastosowań: iglidur ® Q2 Strona 437 Stabilność wymiarowa pod obciążeniem: iglidur ® Q Strona 445 Do dużych obciążeń i nieutwardzonych wałów: iglidur ® Q290 Strona 453 Łożysko heavy-duty do 200MPa statycznie oraz 140 MPa dynamicznie: iglidur ® TX1 Strona 459 Materiały do specjalnych obszarów zastosowania Przewodzący prąd elektryczny: iglidur ® F Strona 471 Kompatybilny z ESD: iglidur ® F2 Strona 479 Standard dla przemysłu motoryzacyjnego: iglidur ® H4 Strona 487 Do dużych prędkości obrotowych pod wodą: iglidur ® UW Strona 495 Biopolimer: iglidur ® N54 Strona 503 Ekonomiczny materiał niepalny: iglidur ® G V0 Strona 511 Wszechstronny i ekonomiczny: iglidur ® J2 Strona 519 Pierwsze przeciwbakteryjne łożysko ślizgowe iglidur ® iglidur ® AB Strona 527 Zgodny z DIN EN 45545 HL3, R22/23 dot. bezpieczeństwa przeciwpożarowego: iglidur ® RW370 Strona 535 Elastyczny: iglidur ® B Strona 543 Nie zawiera PTFE ani silikonu: iglidur ® C Strona 549 iglidur ® łożyska ślizgowe wykonane z trybopolimerów: do kontaktu z żywnością iglidur ® łożyska ślizgowe wykonane z trybopolimerów: do dużych obciążeń iglidur ® łożyska ślizgowe wykonane z trybopolimerów: specjaliści iglidur ® łożyska ślizgowe wykonane z trybopolimerów: do kontaktu z żywnością iglidur ® łożyska ślizgowe wykonane z trybopolimerów: specjaliści 25 24

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=