IGUS | łożyska dry-tech
245 244 d1 d1 d2 b1 Nr art. tolerancja 3) h13 [mm] [mm] [mm] 2,0 +0,014 +0,054 3,6 7,0 RSM-0203-07 4,0 +0,020 +0,068 5,5 4,0 RSM-0405-04 5,0 7,0 5,0 RSM-0507-05 6,0 8,0 6,0 RSM-0608-06 8,0 +0,025 +0,083 10,0 10,0 RSM-0810-10 10,0 12,0 5,0 RSM-1012-05 10,0 12,0 10,0 RSM-1012-10 10,0 12,0 15,0 RSM-1012-15 12,0 +0,032 +0,102 14,0 12,0 RSM-1214-12 14,0 16,0 15,0 RSM-1416-15 15,0 17,0 15,0 RSM-1517-15 16,0 18,0 15,0 RSM-1618-15 18,0 20,0 25,0 RSM-1820-25 20,0 +0,040 +0,124 23,0 15,0 RSM-2023-15 20,0 23,0 20,0 RSM-2023-20 25,0 28,0 25,0 RSM-2528-25 28,0 32,0 12,0 RSM-2832-12 30,0 34,0 25,0 RSM-3034-25 30,0 34,0 30,0 RSM-3034-30 35,0 +0,050 +0,150 39,0 30,0 RSM-3539-30 iglidur ® R +90°C 23 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® R 2) Grubość < 0,6 mm: Faza = 20° 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 Wymiary specjalne oraz według normy ISO 3547-1 Łożyska cylindryczne (typ S) Faza w odniesieniu do d1 0,5 30° b1 f1 d2 d1 30° Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/R d1 [mm] Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30 f [mm] 0.3 0.5 0.8 1.2 Przykład zamówienia: RSM-0203-07 - brak minimalnej ilości zamówienia. R Materiał iglidur ® S Łożyska cylindryczne M Metryczny 02 Wewnętrzna Ø d1 03 Zewnętrzna Ø d2 07 Długość całkowita b1 d1 d1 d2 d3 b1 b2 Nr art. tolerancja 3) d13 h13 h13 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 4,0 +0,020 +0,068 5,5 9,0 3,0 0,50 RFM-0405-03 4,0 5,5 9,5 4,0 0,75 RFM-0405-04 5,0 7,0 11,0 5,0 1,00 RFM-0507-05 6,0 8,0 12,0 6,0 1,00 RFM-0608-06 8,0 +0,025 +0,083 10,0 15,0 5,0 1,00 RFM-0810-05 8,0 10,0 15,0 10,0 1,00 RFM-0810-10 10,0 12,0 18,0 10,0 1,00 RFM-1012-10 10,0 12,0 18,0 18,0 1,00 RFM-1012-18 12,0 +0,032 +0,102 14,0 20,0 10,0 1,00 RFM-1214-10 12,0 14,0 20,0 12,0 1,00 RFM-1214-12 14,0 16,0 22,0 17,0 1,00 RFM-1416-17 15,0 17,0 23,0 17,0 1,00 RFM-1517-17 16,0 18,0 24,0 17,0 1,00 RFM-1618-17 18,0 20,0 26,0 17,0 1,00 RFM-1820-17 20,0 +0,040 +0,124 23,0 30,0 21,5 1,50 RFM-2023-21 22,0 25,0 29,0 4,5 1,50 RFM-222529-045 25,0 28,0 35,0 21,5 1,50 RFM-2528-21 Przykład zamówienia: RFM-0405-04 - brak minimalnej ilości zamówienia. R Materiał iglidur ® F Łożyska kołnierzowe M Metryczny 04 Wewnętrzna Ø d1 05 Zewnętrzna Ø d2 04 Długość całkowita b1 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 iglidur ® R +90°C 23 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® R 2) Grubość < 0,6 mm: Faza = 20° Wymiary specjalne oraz według normy ISO 3547-1 Łożyska kołnierzowe (typ F) Faza w odniesieniu do d1 d1 [mm] Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 f [mm] 0.3 0.5 0.8 Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=