IGUS | łożyska dry-tech

243 242 iglidur ® R +90°C 23 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® R Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/R 25 20 15 10 5 0 20 30 40 50 60 70 80 90 Obciążenie [MPa] Temperatura [°C] Wykres 02: Zalecany maksymalny nacisk powierzchniowy jako funkcja temperatury (23 MPa przy +20°C) 10 8 6 4 2 0 0 4 8 12 16 20 +23 °C +60 °C 24 Odkształcenie [%] Obciążenie [MPa] Wykres 03: Deformacja pod wpływem nacisku i temperatury 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 Współczynnik tarcia [μ] Prędkość powierzchniowa [m/s] Wykres 04: Współczynnik tarcia jako funkcja prędkości powierzchniowej, p = 0,75 MPa Rozwój iglidur ® R jako materiału łożyskowego skupiał się na wysokiej wydajności i bardzo niskim koszcie. Szczególnie w przypadku pracy na sucho uzyskiwane muszą być niskie współczynniki tarcia i zużycia. Łożyska ślizgowe wykonane z materiału iglidur ® R są wspierane przez kombinację smarów stałych. Materiał wolny od PTFE i silikonu osiąga bardzo niskie współczynniki tarcia podczas pracy na sucho i w większości przypadków jest wolny od efektu stick-slip. Właściwości mechaniczne Wraz ze wzrostem temperatury, wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur ® R maleje. Wykres 02 pokazuje tą odwrotną zależność. Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jest mechanicznym parametrem materiału. Z tego faktu nie możemy wyciągnąć wniosków dotyczących właściwości trybologicznych. Wykres 03 przedstawia elastyczną deformację materiału iglidur ® R przy obciążeniach promieniowych. Przy rekomendowanym maksymalnym nacisku powierzch- niowym 23 MPa w temperaturze pokojowej, odkształ- cenie wynosi około 4%. Odkształcenie plastyczne może być pomijane do tej wartości. Jednakże zależy to również od czasu występowania tego nacisku. Nacisk powierzchniowy, strona 41 Dopuszczalne prędkości powierzchniowe Łożyska ślizgowe iglidur ® R opracowano z myślą o wysokich prędkościach powierzchniowych. Prędkości do 5,0 m/s są dopuszczalne w ruchach liniowych. Wartości maksymalne przedstawione w tabeli 03 mogą być uzyskane przy niskich naciskach. Podane wartości wskazują prędkość, przy której z powodu tarcia następuje wzrost temperatury do dopusz- czalnych wartości długotrwałych. Prędkość powierzchniowa, strona 44 Tabela 03: Maksymalne prędkości powierzchniowe Temperatura Wraz ze wzrostem temperatury, wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur ® R maleje. Wykres 02 pokazuje tą odwrotną zależność. Na zużycie łożyska wpływ mają również temperatury panujące w układzie łożyskowym. W przypadku temperatur powyżej +50°C wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska przed wysunięciem się z oprawy. Temperatury aplikacji, strona 49 Dodatkowe zabezpieczenie, strona 49 Tarcie i zużycie Podobnie jak odporność na zużycie, współczynnik tarcia µ zmienia się wraz z prędkością i obciążeniem (wykresy 04 i 05). iglidur ® R jest odpowiedni do zastosowań, gdzie wysokie wartości PV powstają głównie na skutek wysokich prędkości powierzchniowych, a w mniejszym stopniu na skutek nacisku powierzchniowego. Mniej odległa jest zależność współczynnika tarcia łożysk ślizgowych iglidur ® R od powierzchni wałka. Współczynnik tarcia i powierzchnie, strona 47 Odporność na zużycie, strona 50 ​ ​ obrotowy oscylujący liniowy długotrwała m/s 0,8 0,6 3,5 krótkotrwała m/s 1,2 1,0 5,0 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 0 5 10 15 20 Współczynnik tarcia [μ] Obciążenie [MPa] Wykres 05: Współczynnik tarcia jako funkcja obciążenia, v = 0,01 m/s 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Stal Cf53 twardo chromowana 304 stal nierdzewna Stal węglowa, walcowana na gorąco obrotowy oscylujący Zużycie [μm/km] Wykres 07: Zużycie dla aplikacji obrotowych i oscylujących z różnymi materiałami wałka, p = 2 MPa Dane techniczne Materiały wałów Wykresy 06 i 07 przedstawiają wyniki testów dla łożysk ślizgowych iglidur ® R w pracy z różnymi materiałami wałów. Przy 0,3 m/s i 1 MPa stal o wysokiej jakości oraz stal Cf53 są najlepszymi materiałami. Przy rosnącym obciążeniu materiał iglidur ® R wykazuje najlepszą odporność na zużycie ze stalą Cf53 oraz stalą nierdzewną 304. W aplika- cjach wahliwych, wał chromowany na twardo jest idealną powierzchnią kryjącą. Jeśli materiał wałka, który planujesz zastosować, nie został przedstawiony w tych wynikach testów, prosimy o kontakt. Materiały wałków, strona 52 Tolerancje instalacyjne iglidur ® R to standardowe łożyska do wałków o tolerancji h (zalecana co najmniej h9). Łożyska są zaprojektowane do wciśnięcia w otwór o tolerancji H7. Po zmontowaniu w obudowę o wymiarach nominalnych, w standardo- wych przypadkach średnica wewnętrzna automatycznie dopasowuje się do tolerancji E10. Dla poszczególnych rozmiarów tolerancja różni się w zależności od grubości ścianki (proszę sprawdzić tabelę zakresu produktów). Metody testowe, strona 57 Tabela 04: Współczynnik tarcia ze stalą (Ra = 1 μm, 50 HRC) Tabela 05: Ważne tolerancje dla łożysk ślizgowych według normy ISO 3547-1 po wciśnięciu iglidur ® R +90°C 23 MPa ​ Łożysko ślizgowe Oprawa Wałek Ø d1 [mm] E10 [mm] H7 [mm] h9 [mm] 0 – 3 +0,014 +0,054 +0,000 +0,010 –0,025 +0,000 > 3 – 6 +0,020 +0,068 +0,000 +0,012 –0,030 +0,000 > 6 – 10 +0,025 +0,083 +0,000 +0,015 –0,036 +0,000 > 10 – 18 +0,032 +0,102 +0,000 +0,018 –0,043 +0,000 > 18 – 30 +0,040 +0,124 +0,000 +0,021 –0,052 +0,000 > 30 – 50 +0,050 +0,150 +0,000 +0,025 –0,062 +0,000 > 50 – 80 +0,060 +0,180 +0,000 +0,030 –0,074 +0,000 > 80 – 120 +0,072 +0,212 +0,000 +0,035 –0,087 +0,000 > 120 – 180 +0,085 +0,245 +0,000 +0,040 –0,100 +0,000 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Twardo anodowane aluminium Stal automatowa Stal Cf53 Stal Cf53 twardo chromowana Stal węglowa, walcowana na gorąco 304 stal nierdzewna Stal wysokiej jakości Zużycie [μm/km] Wykres 06: Zużycie, ruch wahliwy przy współpracy z różnymi materiałami wału, nacisk, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia ​ Na sucho Smar Olej Woda Współczynnik tarcia µ 0,09 – 0,25 0,09 0,04 0,04

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=