IGUS | łożyska dry-tech

241 240 Ekonomiczny Odporny na ścieranie Ekonomiczny materiał z niskimi współczynnikami tarcia i dobrą odpornością na zużycie przy niskich i średnich obciążeniach. ●● Wysoka odporność na zużycie ●● Niski współczynnik tarcia ●● Ekonomiczny ●● Niska absorpcja wilgoci ●● Bezsmarowy ●● Bezobsługowy Typowe obszary zastosowań ●● Sport i rozrywka ●● Wykonywanie modeli ●● Przemysł meblowy ●● Mechatronika Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® R iglidur ® R +90°C 23 MPa Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/R Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/iglidur-wyszukiwarka Obliczanie żywotności online www.igus.pl/iglidur-expert Ø 2,0 – 35,0 mm Opisowe specyfikacje techniczne Odporność na zużycie przy +23°C Odporność na zużycie przy +90°C Odporność na zużycie przy +150°C Niski współczynnik tarcia Niska absorpcja wilgoci Odporność na zużycie pod wodą Wysoka odporność na media Odporność na obciążenia krawędziowe Odpowiednie do obciążeń udarowych i wstrząsów Odporność na brud Dostępne również jako: Półprodukty, wałek okrągły Strona 640 Półprodukty, płyta Strona 651 Trybotaśma Strona 657 Pierścienie tłokowe Strona 559 Łożysko z kołnierzem, przykręcane Strona 581 Formowane części specjalne Strona 602 Kulki sferyczne igubal ® Strona 788 iglidur ® R +90°C 23 MPa Właściwości ogólne​ Metoda testowa Gęstość g/cm³ 1,39 ​ Kolor ​ ciemny czerwony ​ Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C i 50% wil. wzgl. % masy 0,2 DIN 53495 Maks. absorpcja wilgoci % masy 1,1 ​ Współczynnik tarcia, dynamiczny, dla stali µ 0,09 – 0,25 ​ Wartość PV, maks. (na sucho) MPa · m/s 0,27 ​ Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 1950 DIN 53457 Wytrzymałość na zginanie przy +20°C MPa 70 DIN 53452 Wytrzymałość na ściskanie MPa 68 ​ Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy (+20°C) MPa 23 ​ Twardość D w skali Shore‘a ​ 77 DIN 53505 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +90 ​ Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +110 ​ Min. temperatura zastosowania °C –50 ​ Przewodność cieplna W/m · K 0,25 ASTM C 177 Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) K –1 · 10 –5 11 DIN 53752 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa Ωcm > 10 12 DIN IEC 93 Rezystancja powierzchniowa Ω > 10 12 DIN 53482 Chemikalia Odporność Alkohole + Paliwa + Rozcieńczone kwasy 0 do – Rozcieńczone zasady + Silne kwasy – Silne zasady + do 0 Tłuszcze, oleje bez dodatków + Węglowodory + Tabela 01: Tabela właściwości materiałowych Absorpcja wilgoci W standardowych warunkach klimatycznych, absorpcja wilgoci łożysk ślizgowych iglidur ® R wynosi w przybliżeniu 0,2% masy. Limit nasycenia w wodzie wynosi 1,1% masy. Należy wziąć to pod uwagę w zastosowaniach tego typu. Próżnia W próżni, obecna w materiale wilgoć jest uwalniana jako para. Stosowanie w próżni jest możliwe tylko w ograni- czonym zakresie. Wszystkie informacje podane przy temperaturze pokojowej [+20°C] Tabela 02: Odporność chemiczna Tabela odporności chemicznej, strona 1542 ​ Odporność na promieniowanie Łożyska ślizgowe wykonane z iglidur ® R są odporne na promieniowanie o intensywności 3 · 10² Gy. Odporność UV Łożyska ślizgowe iglidur ® R są odporne na działanie promieniowania UV, ale ciągłe poddanie działaniu promie- niowania redukuje ich właściwości trybologiczne. 100,0 10,0 1,0 0,1 0,01 0,001 0,01 0,1 1,0 10,0 Wykres 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk ślizgowych iglidur ® R o grubości ścianki 1 mm, przy pracy na sucho we współpracy z wałem stalowym, w temperaturze +20°C, zamocowanych w stalowej obudowie Prędkość powierzchniowa [m/s] Obciążenie [MPa] Dane techniczne –50°C do +90°C 23 MPa Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia + odporne 0 odporność warunkowa – nieodporne - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=