IGUS | łożyska dry-tech
iglidur ® łożyska ślizgowe | Zakres produktów Materiały ogólnego zastosowania Klasyka wszechstronności: iglidur ® G Strona 81 Nowość Jeszcze bardziej uniwersalny: iglidur ® G1 Strona 97 Wytrzymały, wszechstronny i zgodny z ISO 2795: iglidur ® M250 Strona 107 Ekspert od ruchów wahliwych, rolek oraz wielu innych: iglidur ® P210 Strona 117 Nowość Do produkcji seryjnej: iglidur ® P230 Strona 125 Ekonomiczny do zastosowań na zewnątrz: iglidur ® P Strona 131 Uniwersalny i ekonomiczny: iglidur ® K Strona 141 Ekonomiczny materiał do produkcji wielkoseryjnej: iglidur ® GLW Strona 149 Materiały dla długiej żywotności Wszechstronny długodystansowiec: iglidur ® J Strona 159 Klasyczny długodys- tansowiec do 30 MPa: iglidur ® W300 Strona 171 Specjalista od obciążeń zmiennych i w zastoso- waniach wahliwych: iglidur ® J3 Strona 183 Długodystansowiec owysokiej stabilności wymiarowej przy wysokich temp.: iglidur ® J350 Strona 191 Idealny do polimerowych wałów: iglidur ® J260 Strona 199 Długodystansowiec aż do +180°C: iglidur ® W360 Strona 207 Do szybkich zastosowań obrotowych: iglidur ® L250 Strona 215 Do wysokich prędkości obrotowych iglidur ® L350 Strona 223 Do ekstremalnie wysokich prędkości obrotowych: iglidur ® L500 Strona 231 Ekonomiczne rozwiązanie dla rzadkich ruchów: iglidur ® R Strona 239 Ekonomiczny, zawiera silikon: iglidur ® D Strona 247 Idealny do wałków z aluminium: iglidur ® J200 Strona 253 Materiały do zastosowań w wysokich temperaturach Specjalista od wysokich temperatur i odporności chemicznej: iglidur ® X Strona 263 Niezwykła żywotność w skrajnych warunkach: iglidur ® Z Strona 273 Duża żywotność w temp. aż do +250°C: iglidur ® X6 Strona 283 Do miękkich wałów i wysokich temperatur: iglidur ® V400 Strona 291 Nowość Wszechstronny do sterylizacji parą wodną: iglidur ® HSD350 Strona 299 Do pracy w gorących płynach: iglidur ® UW500 Strona 307 Materiały o dobrej odporności na media Długodystansowiec o wysokiej odporności na media: iglidur ® H1 Strona 317 Niezwykła żywotność przy zastosowaniach podwodnych: iglidur ® H370 Strona 325 Klasyczny produkt o wysokiej odporności na media i temp.: iglidur ® H Strona 335 Długodystansowiec do wysokich temperatur: iglidur ® C500 Strona 343 Ekonomiczny specjalista od substancji chemicznych i temperatur: iglidur ® H2 Strona 351 iglidur ® łożyska ślizgowe wykonane z trybopolimerów: wszechstronny iglidur ® łożyska ślizgowe wykonane z trybopolimerów: maratończyk iglidur ® łożyska ślizgowe wykonane z trybopolimerów: wysoka temperatura iglidur ® łożyska ślizgowe wykonane z trybopolimerów: ... ... długodystansowiec iglidur ® łożyska ślizgowe wykonane z trybopolimerów: wysoka odporność na media 23 22
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=