IGUS | łożyska dry-tech
235 234 iglidur ® L500 +250°C 70 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® L500 Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/L500 80 70 60 50 40 30 20 10 0 20 50 80 120 150 200 250 Obciążenie [MPa] Temperatura [°C] Wykres 02: Zalecany maksymalny nacisk powierzchniowy jako funkcja temperatury (70 MPa przy +20°C) 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 0 10 20 30 40 50 60 +23 °C +60 °C 70 Odkształcenie [%] Obciążenie [MPa] Wykres 03: Deformacja pod wpływem nacisku i temperatury 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Współczynnik tarcia [μ] Prędkość powierzchniowa [m/s] Wykres 04: Współczynnik tarcia jako funkcja prędkości powierzchniowej, p = 0,75 MPa iglidur ® L500 jest materiałem łożyskowym dla wysokich prędkości obrotowych, szybkich ruchów ślizgowych przy niskim obciążeniu. Dzięki małej rozszerzalności cieplnej oraz niskiej absorpcji wilgoci, łożyska mają minimalne tendencje do zwiększania swoich wymiarów. Aplikacje pasujące do tych zalet to wiatraki, małe silniki, szybko poruszające się czujniki oraz technologia magnetyczna. Właściwości mechaniczne Wraz ze wzrostem temperatury, wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur ® L500 maleje. Wykres 02 pokazuje tą odwrotną zależność. Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jest mechanicznym parametrem materiału. Z tego faktu nie możemy wyciągnąć wniosków dotyczących właściwości trybologicznych. Wykres 03 przedstawia elastyczną deformację materiału iglidur ® L500 przy obciążeniach promieniowych. Przy zalecanym maksymalnym nacisku powierzchniowym 70 MPa w temperaturze pokojowej, odkształcenie jest mniejsze niż 2,5%. Odkształcenie plastyczne może być pomijane do tej wartości. Jednakże, jest to również zależne od cyklu pracy obciążenia. Nacisk powierzchniowy, strona 41 Dopuszczalne prędkości powierzchniowe iglidur ® L500 został stworzony przede wszystkim do wysokich prędkości powierzchniowych z niskimi obciążeniami. Dzięki wysokiej odporności na temperatury iglidur ® L500, limit łożyska został znacznie zwiększony. Ponadto bardzo niskie zużycie umożliwia osiągnięcie wysokich prędkości oraz przyśpieszeń. Maksymalne prędkości są przedstawione w tabeli 03. Prędkość powierzchniowa, strona 44 Tabela 03: Maksymalne prędkości powierzchniowe Temperatura Łożyska ślizgowe iglidur ® L500 mogą być stosowane w krótkotrwałych temperaturach do +315°C. W przypadku temperatur powyżej +135°C wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska przed wysunięciem się z oprawy. Wyższe temperatury pracy mogą spowodować utratę mocowania na wcisk łożyska ślizgowego oraz poruszanie się w gnieździe. Temperatury aplikacji, strona 49 Dodatkowe zabezpieczenie, strona 49 Tarcie i zużycie Doskonały współczynnik tarcia dla materiału iglidur ® L500 w pracy na sucho znacznie maleje wraz ze wzrostem prędkości. Wykres 04 pokazuje ten efekt w pracy z wałkiem stalowym. Wraz ze wzrostem obciążenia, współczynnik tarcia maleje, szczególnie w zakresie obciążeń do 20 MPa (Wykres 05). Współczynnik tarcia i powierzchnie, strona 47 Odporność na zużycie, strona 50 obrotowy oscylujący liniowy długotrwała m/s 4,0 1,5 5,0 krótkotrwała m/s 5,0 3,0 8,0 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 0 10 20 30 40 50 60 70 Współczynnik tarcia [μ] Obciążenie [MPa] Wykres 05: Współczynnik tarcia jako funkcja obciążenia, v = 0,01 m/s 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Twardo anodowane aluminium Stal automatowa Stal Cf53 Stal Cf53 twardo chromowana Stal węglowa, walcowana na gorąco 304 stal nierdzewna Stal wysokiej jakości Zużycie [μm/km] 4 3 2 1 0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 iglidur ® L500 Łożysko spiekane Zużycie [μm/km] Prędkość powierzchniowa [m/s] Wykres 07: Ruch obrotowy, zużycie w pracy ze stalą Cf53, p = 0,25 MPa, T = +23°C Dane techniczne Materiały wałów Wykres 07 pokazuje wynik porównania testu pomiędzy materiałem iglidur ® L500 a spiekanym łożyskiem. Zużycie spiekanego łożyska wzrasta wykładniczo powyżej 1,5 m/s, podczas gdy łożysko ślizgowe iglidur ® L500 zachowuje prawie stałą prędkość do 4 m/s. Materiały wałków, strona 52 Tolerancje instalacyjne iglidur ® L500 to standardowe łożyska do wałków o tolerancji h (zalecana co najmniej h9). Łożyska są zaprojektowane do wciśnięcia w otwór o tolerancji H7. Po zmontowaniu w obudowę o wymiarach nominalnych, w standardo- wych przypadkach średnica wewnętrzna automatycznie dopasowuje się do tolerancji F10. Dla poszczególnych rozmiarów tolerancja różni się w zależności od grubości ścianki (proszę sprawdzić tabelę zakresu produktów). Metody testowe, strona 57 Tabela 04: Współczynnik tarcia ze stalą (Ra = 1 μm, 50 HRC) Tabela 05: Ważne tolerancje dla łożysk ślizgowych według normy ISO 3547-1 po wciśnięciu iglidur ® L500 +250°C 70 MPa Łożysko ślizgowe Oprawa Wałek Ø d1 [mm] F10 [mm] H7 [mm] h9 [mm] 0 – 3 +0,006 +0,046 +0,000 +0,010 –0,025 +0,000 > 3 – 6 +0,010 +0,058 +0,000 +0,012 –0,030 +0,000 > 6 – 10 +0,013 +0,071 +0,000 +0,015 –0,036 +0,000 > 10 – 18 +0,016 +0,086 +0,000 +0,018 –0,043 +0,000 > 18 – 30 +0,020 +0,104 +0,000 +0,021 –0,052 +0,000 > 30 – 50 +0,025 +0,125 +0,000 +0,025 –0,062 +0,000 > 50 – 80 +0,030 +0,150 +0,000 +0,030 –0,074 +0,000 > 80 – 120 +0,036 +0,176 +0,000 +0,035 –0,087 +0,000 > 120 – 180 +0,043 +0,203 +0,000 +0,040 +0,000 +0,100 Wykres 06: Zużycie, ruch wahliwy przy współpracy z różnymi materiałami wału, nacisk, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia Na sucho Smar Olej Woda Współczynnik tarcia µ 0,08 – 0,15 0,09 0,04 0,04
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=